HYDAC Rotary Drive Control
Velutprøvd hydraulikk kombinert med intelligent styringsteknologi med HYDAC Rotary Drive Control
Rotary Drive Control er en smart type hastighetskontroll for din mobile maskin. Dette er fordi elektrohydrauliske systemer krever høy presisjon, spesielt ved økt miljøvern eller når det kommer nye forskrifter. Når det er behov for hastighetsstyrte funksjoner kombinert med høy krafttetthet, vil Rotary Drive Control operere svært dynamisk og med ekstrem presisjon takket være den elektroniske styringen. For den beste ytelsen til din mobile maskin – selv med trykksvingninger.
Rotary Drive Control – svært dynamisk hastighetskontroll for din mobile applikasjon
Presisjon og stabilitet
Presisjon til tross for trykksvingninger og parallelle forbrukere
Moderne maskiner gjengir den tekniske utviklingen i bransjen. De kombinerer i økende grad høy effektivitet med presisjon og dynamisk prestasjon. Spesielt hydrauliske maskiner viser en høy krafttetthet som må styres for å oppnå de best mulige resultatene. Disse tekniske utviklingene betyr at høy presisjon og stabilitet til tross for innvirkninger sånn som trykksvingninger og parallelle forbrukere stadig blir viktigere.
Strengere lovgivning og miljøvern
Ressursbesparende bruk av gjødsel og grus
De strengere miljøvern- og forbrukervernrelaterte reguleringene og ressursbesparende bruk av gjødsel og grus utvider kriteriene som mobile maskiner må oppfylle. For å oppfylle disse voksende kravene, blir det fortsatt viktigere å implementere individuelle funksjoner som gjør systemene så dynamiske og behovorienterte som mulig. Dette krever moderne styringsteknikk.
Økende energi- og råvarepriser
Reduksjon av slitasje, energi- og materialekostnader
Økende råvarepriser, spesielt for drivstoffer og arbeidsutstyr, er betydelige belastninger for maskinoperatører. Derfor blir ressursbesparende maskindrift stadig viktigere. Fokuset ligger på behov-optimalisert arbeidsflyt og materialbesparelser. Ensartede og stabile drivverk kan yte et vesentlig bidrag til å redusere slitasje og senke energi- og materialeomkostninger.
Vår løsning: Dynamisk og presis hastighetskontroll
Oversikt over HYDAC Rotary Drive Control
HYDAC Rotary Drive Control bruker hydrauliske komponenter for å realisere svært dynamisk og presis hastighetskontroll. Vår teknikk kombinerer fordelen av velprøvde hydrauliske og elektroniske systemkomponenter med de i moderne maskinstyringer. På denne måten kan hydrauliske maskiner er i stand til å oppnå deres fulle potensial. Resultatet er et maskindrivverk som stiller stor kraft til rådighet samtidig som systemet tilpasser denne kraften til de aktuelle kravene med høy dynamisk ytelse og presisjon. Dette delsystemet er kompatible med alle gjengs konstantrykksystemer og load-sensing-systemer. Det tilbyr også et standardisert protokoll for CAN-basert kommunikasjon med maskinstyringen og HYDAC Machine Service Tool (MST).
I prinsipp består Rotary Drive Control av de følgende komponentene:
- Hydraulisk motor
- Ventilteknikk
- Hastighetssensor
- Styreenhet med tilsvarende programvare
Din fordel - et uavhengig delsystem
Dit uavhengige delsystem for beste resultater
Rotary Drive Control regulerer virkningen av innflytelser sånn som trykksvingninger eller parallelle forbrukere på maskinens funksjon. Som et uavhengig delsystem, passer denne HYDAC-løsningen sømløst inn i den hydromekaniske drivkjeden og sørger for beste resultater. RDC er derfor ekstremt velegnet for utviklingen av dine mobile maskiner med desentraliserte individuelle funksjoner.
Din fordel - automatisk kalibrering
Automatisk kalibrering som nøkkelen til suksess
Et avgjørende element av Rotary Drive Control er automatisk systemkalibrering. For dette utfører RDC en sekvens når den individuelle atferden til den hydromekansike drivkjeden blir oppsporet. De resulterende systemkarakteristikkene lagres i styresystemet og brukes til å optimalisere styringens oppførsel. På denne måten er det ikke lenger nødvendig med tidskrevende koordinering av maskinens funksjon under idriftsettelse eller vedlikehold.
Din fordel - tilpasset brukergrensesnitt
Alle data på et blikk med brukergrensesnittet fra HYDAC
Når deg gjelder optimalisering og vedlikehold, er det nyttig å ha alle systemrelevante data tilgjengelig på et blikk. Med Machine Service Tool (MST) offererer HYDAC et brukergrensesnitt for akkurat dette formålet. Med MST kan parametre modifiseres og måleverdier leses. Feil kan også diagnostiseres og systemfunksjoner kan testes.
Mulige bruksområder
Optimaliser mobile maskiner i samarbeid med HYDAC
Dra nytte fra den omfattende kunnskapen til ekspertene fra HYDAC: Vi rådgir deg om optimalt design ved å ta utgangspunkt i en integrert betraktning av maskinen din. Vi drar nytte av vår omfattende erfaring i feltet for systemfunksjonene dine og deres optimalisering. Resultatet er et delsystem som allerede har blitt prøvd og teste i serieproduksjon og som er i stand til å bidra vesentlig til forbedring av maskinfunksjoner i en hel rekke av applikasjoner:
- Spreplatedrivverk (kommunal spredning og gjødselspredning)
- Doseringsvalsedrivverk og spindeldrivverk (pneumatiske gjødselspredere og såmaskiner)
- Pumpedrivverk (markspruter og gyllebeholder)
- Transmisjonsdrivverk (hydrauliske hjelpedrivverk og tillegsdrivverk)
- Belte- og snegledrivverk (transportbånd, høstemaskin)
Dra nytte fra vårt teams tekniske ekspertise når det gjelder hydraulikk, programvare og simulativt systemdesign. Snakk med ekspertene våre for å høre mer om Rotary Drive Control. Kontakt oss nå.