HYDAC proporsjonale strupeventiler for senking ved tyngdekraft
Din partner når det gjelder ekspertise innen ventilteknikk for elektriske drivverk
Smarte energibesparelser: I takt med at trenden mot elektrisk drift i mobile maskiner øker, øker også kravene til de hydrauliske komponentene. For å oppnå lang utladningstid med et lite batteri må alle forbrukere ha høyeste effektivitet. HYDAC er avhengig av lekkasjetette proporsjonale strupeventiler som muliggjør energieffektiv senking ved hjelp av tyngdekraft. Ventilene våre har stabile funksjoner og sparer energi når lasten senkes. Finn ut hvordan du også kan dra fordel av denne smarte løsningen.
Avanserte HYDAC proporsjonale strupeventiler
Gjør tyngdekraften til din venn! Ta kontakt med ekspertene våre for å finne riktig ventilteknologi for tyngdekraftsenkingsfunksjonen i din gaffeltruck, løfteplattform eller teleskoplaster nå. Vi kan gi deg verdifull informasjon om spesifikasjonene for ditt bruksområde.
Kontakt eksperter nå
Hvordan øke energieffektiviteten med elektrifiseringBruk HYDACs ekspertise til å øke effektiviteten til elektriske drivverk med gravitasjonssenkende funksjoner.
Vær alltid et skritt foran konkurrentene og optimaliser hydraulikkomponentene dine med riktig ventilteknologi! Selv om elektrifisering fører til fremgang, betyr det også høye batterikostnader. Med perfekt tilpassede hydraulikkomponenter som oppfyller de høyeste effektivitetskravene, kan du oppnå lang utladingstid med et lite batteri. Utfordringen ligger i å sikre høye håndteringshastigheter med små pumpestørrelser og minimere strupetap i rør og ventiler. Med våre ventilløsninger for gravitasjonssenkesystemer (GLS) kan du eliminere ulempene med oversenterventiler som er utsatt for tap.
HYDAC ventilteknikk er skreddersydd til kravene dineBruk tyngdekraften til elektrifisering - spar verdifull energi med gravitasjonssenking!
Uansett om det dreier seg om gaffeltrucker, løfteplattformer eller teleskoptrucker - med de riktige HYDAC proporsjonale strupeventilene kan du spare verdifull energi ved at du ikke lenger trenger hydraulisk kraft når du senker lasten. Tradisjonelle senkebremsesystemer krever at styretrykket for lastholdeventilene påføres forsyningssiden av sylinderen. Dette har en grunnleggende ulempe: Når belastningen senkes, kreves det en relativt høyere energitilførsel til pumpen. Men dette kan unngås ved hjelp av tyngdekraften og et gravitasjonssenkesystem (GLS) som sparer verdifull energi. Bruk tyngdekraften målrettet i dine applikasjoner og oppdag vår pålitelige, presise og effektive ventilteknologi, som også egner seg for systemer med elektrisk drift - våre eksperter hjelper deg gjerne med å finne riktig løsning og spesifikasjon.
HYDAC-løsningen: proporsjonale strupeventiler for systemer med gravitasjonssenkende funksjonPilotstyrte, lekkasjesikre proporsjonale strupeventiler i seriene PWS08Z til PWS16Z
Hvis du er på utkikk etter pålitelig, presis og effektiv ventilteknologi, er de proporsjonale strupeventilene PWS08Z til PWS16Z i PWS-serien det perfekte valget. Takket være det ekstra soft shift-alternativet kan ventilene ikke bare brukes som proporsjonale strupeventiler, men også som en myk av/på-bryterfunksjon, uten behov for kompleks proporsjonalstyring. Våre lekkasjesikre proporsjonale strupeventiler muliggjør drift uten trykkompensator takket være stabil funksjon selv ved høye differensialtrykk. Med nominelle størrelser på 8, 10, 12 og 16 og imponerende strømningshastigheter på opptil 200 l/min er ventilene svært allsidige. Enten det dreier seg om skånsom til- og frakobling av forbrukere eller presis regulering, imponerer strupeventilene PWS08Z til PWS16Z med sine overlappende og fine reguleringsområder ved ventilsetet og med den valgfrie dempeåpningen i magnetspolenarmaturet.
Sett din lit til velprøvd teknologi og stol på de proporsjonale strupeventilene i seriene PWS08Z til PWS16Z! Disse ventilene gir maksimal effektivitet og presisjon for elektriske drivverk og mye mer!
Andre HYDAC-ventilløsninger for gravitasjonssenkende funksjoner
Hvis du ønsker det, finner du flere ventilløsninger nedenfor, som blant annet er egnet for applikasjoner med gravitasjonssenking:
- Lekkasjesikre, pilotstyrte, proporsjonale trykkavlastningsventiler
- Termisk trykkbegrensning med DB3E
- Termisk trykkbegrensning i kombinasjon med WS08ZRT retningsstyrte seteventiler
- Termisk trykkbegrensning i kombinasjon med PWS08ZRT eller PWS10ZRT proporsjonale retningsstyrte seteventiler
Er du på utkikk etter flere ventilløsninger for gravitasjonssenking i de elektriske drivverkene dine? Ikke mist verdifull tid. Ta kontakt med ekspertene våre nå - vi gir deg gjerne råd!
Kontakt eksperter nå