HYDAC monteringsteknikk - hjemme i praktisk talt alle bransjer

Din produsent av spennbånd, rørklammer, slangefester og kabelfester

Er all festeteknikk utviklet på samme måte? Ikke alltid: HYDAC tilbyr mer enn bare førsteklasses kvalitet. Vi baserer oss på helautomatisk, intern produksjon. For oss betyr dette et "Made in Germany"-løfte. Fordelene dine er tydelige. Vi leverer raskt og driver frem tilpasset utvikling på kortest mulig tid. Med vårt innovative FoU-team utvikler vi skreddersydde løsninger som også kan tilpasses din individuelle utfordring. Eller foretrekker du vår standardløsning som er optimalisert for installasjon? Bli kjent med systemene våre nå og sett oss på prøve!

En løsning som holder sitt løfte: HY-ROS monteringsteknikk

State-of-the-art teknologi og rask kommunikasjon mellom utvikling og salg: stol på HYDAC for å holde komponentene dine sikkert montert.


Kontakt oss nå
 

Standardisert og skreddersydd monteringsteknologi produsert i eget husFra spoler til bånd. Fra granulatet til det komplette klammeret.

Trenger du økonomisk, holdbar og enkel monteringsteknikk? HYDAC tilbyr alt du trenger - i høyeste kvalitet. Vi jobber tett med utvikling, produksjon og kunder helt fra starten. Fra den første prøveproduksjonen til helautomatisk serieproduksjon.  Spennbåndene våre holder fast beholdere med stort volum i alle former. Og klammerne våre sikrer hver linje. Tilleggsprodukter knyttet til disse kompletterer sortimentet vårt. Plassbesparende, vibrasjonsdempende og støtdempende – du kan stole på våre pålitelige rør-, slange- og kabelfester. 

Det som skiller oss fra andreDine eksperter på spennbånd, rørklammer, slangefester og kabelfester

  • Bevis på sikkerhet: Vi forstår kundespesifikke krav og setter effektive løsninger høyt. Dette viser også sertifiseringene våre. Sjekk de spesifikke kravene for din bransje. 
  • Fleksibel: Når det kommer til "rask prototyping", implementerer vi tilpassede løsninger raskt takket være vår interne, helautomatiserte produksjon. Vårt tverrfaglige team hjelper deg med dette ved hjelp av intelligente løsninger og moderne verktøy. 
  • Enkel å installere: Sparer tid under installasjonen - med hengslede hurtiglukkingssystemer som forenkler monteringen. Planlegger du ettermontering? Da kan du dra nytte av våre monteringsløsninger som er enkle å installere. 

Kontakt oss

"Highlights" og bransjer Skreddersydde HY-ROS-spennbånd samt kabel-, slange- og rørklammer - for din bransje

Sikker montering av hydrogentanker

HY-ROS H2 Mount-settet vårt inneholder en rekke komponenter for sikker montering av hydrogentanker på kjøretøy. Med et kompensasjonslag eller fjærsystem og med en integrert TPRD-sensor eller halsmontering - HYDAC-settet dekker alle standard type IV-beholderdiametre, noe som betyr at det kan tilpasses perfekt til dine behov.

Vårt innovative, sensorbaserte HY-ROS H2 Mount Smart-spennbånd gjør det også mulig å overvåke tankfestet pålitelig i sanntid. Den forebyggende tilnærmingen, som kan sammenlignes med et dekktrykkovervåkingssystem, gir kontinuerlige data om tilstanden og integriteten til monteringsløsningen, slik at eventuelle avvik kan oppdages på et tidlig stadium og passende tiltak kan innføres.

Mer informasjon om HY-ROS H2 Monter Smart spennbånd

Jernbaneteknologi

Trykkluftreservoarer, overvåkingskameraer, kabler, brannslukningsapparater, tilførselsledninger og pneumatiske ledninger I tog er det en rekke bruksområder som krever profesjonell montering. HYDAC tilbyr en løsning for alle:

  • Materialer som er i samsvar med internasjonale brannsikringsstandarder, DIN EN 45545 eller NFPA 130.
  • Vektoptimalisert, monteringsvennlig og vibrasjons- og støydempende
  • Bredt utvalg av varianter og kombinasjonsmuligheter
  • Ytterligere sikkerhet for standardklemmer i henhold til DIN 3015 takket være bruk av pressformede sveiseplater
     

Bilindustrien

Vi er sertifisert i henhold til IATF 16949 og vi er din pålitelige partner for monteringsteknologi i bilindustrien. Med 20 års erfaring som Tier-1-leverandør og helautomatisk produksjon kan du dra nytte av vårt store utvalg av HY-ROS monteringsløsninger: 

  • Trykkluftbeholdere (bremser)
  • Hydrogentanker (type I-IV)
  • Gasstanker (CNG)
  • Sylindere og akkumulatorer
  • Tanker for diesel, LPG, vann og AdBlue
  • Fester for gjenstander som batterier, brannslukningsapparater med flere
  • Eksosanlegg for dieselpartikkelfiltre, SCR og katalysatorer
  • Fester for varmeskjold og steinsprutbeskyttelse

Kabelhåndteringssystemer for elektrifiserte kjøretøy

HYDAC kabelhåndteringssystemer tilbyr en sikker og effektiv løsning for sikring av høyspentkabler i elektrifiserte kjøretøy. De fleksible festene er egnet for kabler med ulike diametre og sikrer et stabilt feste takket være den enkle monteringsprosessen.

De opprettholder de nøyaktige avstandene i kabelskuffene samtidig som de beskytter mot fuktighet og kortslutning. De muliggjør også optimal toleransekompensasjon, noe som bidrar til å forlenge kabelens levetid. For økt sikkerhet er systemene også tilgjengelige i en oransje signalfarge for tydelig å identifisere høyspentbrettene.

Våre produktserier Smarte HY-ROS-montasjeløsninger for et sikkert feste

Spennbånd fra HY-ROS-serien

Mer informasjon om HYDAC stålbånd

DIN 3015 og seriebånd

Mer informasjon om HYDAC seriebånd

HY-ROFLEX stor kabelmontering

Mer informasjon om HYDAC HY-ROFLEX

Produktene våre gjør hele forskjellen Stol på HYDAC monteringsteknikk

Egen utviklingskapasitet baner vei for tilpassede prosjekter.

Utviklingspartner

Interne utviklingsmuligheter baner vei for tilpassede prosjekter. Dra nytte av det tette samarbeidet mellom utvikling, produksjon og salg.

Med vår helautomatiserte produksjon kan vi levere produktene dine på kortest mulig tid.

Rask levering

Med vår helautomatiske, toppmoderne produksjon og intelligente lagerstyring leverer vi produktene dine så raskt som mulig.

Bevis for sikkerhet: Våre monteringsløsninger er sertifisert i henhold til IATF 16949 og DIN 3015.

Sertifisert og sikker

HYDAC fokuserer på sikkerhet - derfor er våre HY-ROS monteringsløsninger sertifisert i henhold til IATF 16949 og DIN 3015. Materialene som brukes er også testet i henhold til nasjonale og europeiske standarder.

Produktbrosjyrer tilgjengelig for nedlasting Fra spennbånd og rørklammer til slange- og kabelfester - nå målet ditt trygt med HY-ROS' monteringsteknologi.

Dine eksperter på monteringsteknologi

Har du noen spørsmål? Kontakt HYDAC - vi hjelper deg med et bredt produktutvalg og skreddersydde løsninger.

Kontakt oss nå

Flere artikler om dette temaet

Temaer og produkter
| 3 minutter

Ikke i dragsuget, men foran det! HYDACs monteringssystem er innovativt, skreddersydd og sikkert. Uansett om det gjelder stigerør eller sløyfer - HY‑ROFLEX er den optimale løsningen for alle de kjente utfordringene i denne applikasjonen. Skreddersydd kvalitet for maksimal systemtilgjengelighet. Les mer nå!