Optimaliser maskinkontrollen med HYDAC load-sensing kontrollblokker
Hvordan dine mobile applikasjoner kan arbeide mer presist og effektivt
De mest finjusterte komponentene pakket i et seksjonsdesign, som tilbyr maksimal fleksibilitet - HYDAC load-sensing ventiler tillater presis, repeterbar utførelse av arbeidsfunksjonene. Les mer om våre modulære load-sensing (lastavkjennende) ventiler.
Øk produktiviteten din med våre load-sensing ventiler
Nøyaktige bevegelser og repeterbar utførelse av arbeidsfunksjoner: Les mer om de lastkompenserte HYDAC-ventilløsningene for hovedstyringsventiler i brosjyren vår.
Presisjon og nøyaktighet Enkel maskinbetjening kombinert med økt produktivitet
Spesielt i mobile maskiner er det mange forskjellige aktuatorer som arbeider parallelt. I tillegg til vanskeligheten med å stille inn bevegelseshastigheter, er det ofte også uønskede hastighetsvariasjoner. Presisjonen og nøyaktigheten i arbeidet blir svekket som følge av dette. Med våre load-sensing hovedstyringsventiler, garanterer vi forenklet maskindrift samtidig som produktiviteten økes.
Fleksibilitet og modularitet Skreddersydde løsninger reduserer utviklingstiden
Selv om mobile maskiner er allsidige, fører de ulike maskintypene og konfigurasjonsmulighetene til et stort antall ventilvariasjoner. Desto større er behovet for standardiserte, modulbaserte ventilsystemer som enkelt kan tilpasses en rekke ulike maskinbehov. Med HYDAC load-sensing-kontrollblokker tilbyr våre eksperter deg en skreddersydd plattform og modulære løsninger – slik at du kan redusere utviklingstiden din.
Plassbesparelse og energieffektivitet Et kompakt design sparer installasjonsplass og ressurser
Nye forskrifter øker behovet for energibesparende løsninger samt enkle og plassbesparende løsninger. Med HYDAC oppnår du en høy effekttetthet uten å måtte ofre noe når det kommer til energieffektivitet: Våre kompakte blokkdesign sparer viktig installasjonsplass og reduserer dermed forbruket av ressurser.
Vår løsning: HYDAC load-sensing ventiler for maskinkontrollOppdag våre load-sensing kontrollblokker i ventilseriene HYDAC LX-3, LX-6 og LCX-6
LX-3 (nominell strømningshastighet på 80 l/min ved arbeidsporten) og LX-6 (nominell strømningshastighet på 160 l/min ved arbeidsporten) er lastkompenserte ventiler med trykkompensatorer oppstrøms for systemer med faste eller variable fortrengningspumper. Opptil ti funksjoner kan styres uavhengig av hverandre så lenge den maksimale pumpestrømmen er høyere enn behovet for volumstrøm. Load-sensing ventilsystemene er utviklet med fokus på høy presisjon, finkontroll og energieffektivitet. Uansett om det dreier seg om kraner, innhøstingsmaskiner, maskiner med larvefotbelter eller andre mobile maskiner – den fleksible strukturen og den kompakte utformingen gjør dem egnet for et bredt spekter av bruksområder.
LCX-6 utvider vårt sortiment i form av en mer kompakt og kostnadseffektiv versjon av LX-6-ventilen, som fokuserer på kjernefunksjonene til load-sensing-ventiler. Den første og siste arbeidsseksjonen kombinerer funksjonene til innløpsplaten og endelokksplaten i et plass- og vektoptimalisert design. LCX-6 monoblokk tilbyr en fleksibel løsning for tilleggsfunksjoner i mobile maskiner som gravemaskiner og hjullastere.
«Load-sensing» (lastfølende) betyr akkurat det du forventer at det skal bety. Og det er akkurat slik ventilene fungerer: De registrerer belastningstrykket på aktuatorene i mobile maskiner. Trykkompensatorer bruker denne informasjonen for å sikre at den ønskede gjennomstrømningen leveres. På denne måten mottar hver aktuator den nøyaktige strømningshastigheten som kreves for å utføre arbeidsfunksjonene uten begrensninger. Målet er: en presis, repeterbar utføring av arbeidsfunksjoner - for maksimale resultater.
Klar for automatisering av mobile maskiner med den intelligente styreenheten (ICU)
Med ICU-styreenheten, som er spesifikt utviklet for load-sensing-ventiler, tilbyr HYDAC en fremtidsrettet totalløsning for automatiserte eller elektrifiserte mobile maskiner og terrengkjøretøy. Denne kombinasjonen muliggjør maksimal presisjon, TÜV-sertifisert sikkerhet og pålitelighet, selv under ekstreme forhold, og er det ideelle grunnlaget for automasjons- og assistansesystemer.
Ved hjelp av effektiv CAN-bus-kommunikasjon gjør vi din mobile maskin klar for fremtiden.
Opplev ventilkontrollens fremtid med HYDAC. Les mer om produktet nå
Kort overblikk over fordelene for din maskinkontroll
Imponerende finkontrollPresise bevegelser og enkel utførelse av arbeidsoppgaver
For eksempel for en lastekran
Det stilles høye krav til lastekraner. I tillegg til presis posisjonering av lastene, er repeterbar kontroll av sterkt varierende laster avgjørende. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger er oppløsningen til HYDAC-komponenter nesten dobbelt så høy og de sørger for utmerket finkontrollert styring innen det definerte området. Dette gir myke sylinder- og motorbevegelser - som igjen fører til mer presise maskinbevegelser og enklere utføring av arbeidsfunksjoner.
Parallell operasjonBetjening av flere maskinfunksjoner samtidig
For eksempel for en lastekran
La oss holde oss til eksempelet med lastekranen - det komplekse arbeidet utføres av forskjellige aktuatorer samtidig. Den volumstrømoptimerte sammensatte trykkompensatoren bruker det respektive lasttrykket og tilpasser strømningshastigheten for de ulike aktuatorene, som er arrangert parallelt, på en sikker måte. Dette kan tydelig sees i det følgende eksempelet: uavhengig av at aktuator 2 er slått på, forblir strømningshastigheten ved aktuator 1 konstant ved den innstilte strømningshastigheten på 1 l/min med høy presisjon. Dette til tross for at aktuator 2 krever et betydelig høyere pumpetrykk. Slik oppnås en betydelig økning av produktiviteten i arbeidsprosessen.
Flere produkter relatert til dette emnet
HYDAC programvare for elektrohydrauliske styringer
Styringsenhet for HYDACs mobile styringsventiler: EHC (Electro-Hydraulic Control) er en programvare for maskiner og applikasjoner for styring av mobile hydrauliske ventiler som kan styres proporsjonalt eller kobles inn eller ut.
HYDAC kranstyringssystemer for skogbruksapplikasjoner
Spesielt for kraner til bruk i skogsdrift tilbyr vi et kontrollsett for intuitiv menneske-maskin-interaksjon. xCrane gir raskere reaksjonstider og en jevn og brukervennlig styring, som kan tilpasses den enkelte sjåfør.