HỲDAC kombinasjonsventiler

Forskjellige funksjoner i en og samme kompakte ventil

Reduser plassforbruket til maskinen din såvel som kostnader og vekt: HYDAC kombinasjonsventiler for hydraulikk integrerer forskjellige funksjoner i kontrollblokken din med i en og samme kompakte ventil. Uansett om det gjelder trykkavlasting, en kompakt hurtigsjaltefunksjon eller trykksikret by-pass trykkompensasjon - HYDAC hydrauliske ventiler er optimalisert for applikasjonene dine. Oppdag våre kompakte ventilløsninger nå.

Stol på HYDAC med integrerte funksjoner

Oppdag våre kombinasjonsventiler i et kompakt design. Kontakt ekspertene våre nå for rådgivning:

Kontakt oss nå

HYDAC har løsningen for utfordringene dine

Redusert kompleksitet

Nå da maskinfunksjoner stadig blir mer komplekse, spesielt innen mobilt utstyr, er mer komplekse komponenter påkrevd som er i stand til å kombinere forskjellige funksjoner. Dette betyr at høyere krav stilles til hydrauliske ventiler og funksjonene deres, mens prispresset øker samtidig.

Optimalisering av installasjonsplass

Nye reguleringer og økende energikostnader gir fokus på kompakte og energibesparende løsninger med lav vekt. Kompakte komponenter gir deg sjansen å skille deg ut i markedet - spesielt når det gjelder mobile maskiner.

Funksjonssikkerhet

Maskinsvikt koster verdifull tid og dermed penger. Derfor er det svært viktig å oppnå den høyeste mulige graden av pålitelighet for applikasjonen din. Ventiler med flere integrerte funksjoner reduserer faren for lekkasjer. Dette er en stor fordel.

Universell bruk

Spesielt mobile maskiner er like allsidige som sine mulige bruksområder. Kravene til de tilhørende komponentene og delsystemene er mangfoldige. HYDAC kombinerer individualitet på markedet med de påkrevde standardene for din bedrift.

Vår løsning: Skreddersydde hydrauliske ventiler med integrerte funksjonerReduser plassforbruket til maskinen din, kostnader og vekt

HYDAC kombinasjonsventiler for hydrauliske kontrollblokker er løsningen for utfordringene nevnt ovenfor. Vår kompakte løsning gjør det mulig å integrerere alle slags funksjoner i en og samme patronventil. Takket være standardiserte rørkoplinger er våre hydrauliske løsninger svært enkle å implementere. Vi finner den riktige HYDAC-ventilen for applikasjonen din, skreddersydd til dine krav og optimalisert for applikasjonen din.

Kontakt våre ventileksperter for råd om din optimale løsning.

Kontakt HYDAC-ekspertene våre nå for rådgivning

Vårt sortiment av kompakte HỲDAC kombinasjonsventiler Hydrauliske ventiler - optimalisert for våre kunders applikasjoner

HYDAC's WKDRM08140Y kombinasjonsventil med kompakt hurtigbytte-funksjon

Oppnår en kompakt hurtigbytte-funksjon ved å kombinere tre ventilfunksjoner: Den kostnads- og plassbesparende kombinasjonsventilen sørger for et høyt funksjonssikkerhetsnivå når tilbehør på maskinen byttes. Grunnen til dette er at kombinasjonen av disse funksjonene i en enkeltventil gir en sikker låst boltposisjon når ventilen er strømløs, og den sørger også for mekanisk justerbart låsetrykk. Den hydrauliske HYDAC-ventilen gir optimale trykkforhold for bytte av verktøy, f.eks. på teleskoplastere.

HYDAC DB10PY kombinasjonsventil for avlasting av den hydrauliske kretsen

Vår DB10PY HYDAC kombinasjonsventil imponerer gjennom dens ekstremt kompakte design og lave plassforbruk. Takket være kombinasjonen av en justerbar trykkavlastingsventil og en normalt åpen 2/2-veis retningventil som by-pass, er HYDAC-ventilen egnet til å avlaste trykket eller stenge deler av den hydrauliske kretsen. Velg fra vårt modulære system for nominelle størrelser fra 8 til 16 såvel som gjennomstrømninger mellom 60 og 300 l/min.

HYDAC DR08PY kombinasjonsventil for tilkobling av en trykkregulert krets

Spar verdiful installasjonsplass og reduser vekten av maskinene dine: Takket være kombinasjonen av en justerbar trykkontrollventil og en normalt avlastende 3/2-veis C-sleideventil, muliggjør ventilen kompakt tilkobling av en trykkregulert krets. Ekstra funksjon: Du trenger kun å koble til strøm for å styre denne ventilen.

HYDAC PWK10121WS kombinasjonsventil for løfte-/senkeprosesser med enkeltvirkende sylinder

Dra nytte av rask og lastuavhengig senking uten ekstra volumstrømregulator eller bruk av trykkompensator: Da bare en ventil gjennomstrømmes, vil Δp for senking reduseres sammenlignet med konvensjonelle løsninger som omfatter flere ventiler. Dette gjør det også mulig å senke enkeltvirkende sylindre uten last med ønsket hastighet.

HYDAC's DWM12121ZD kombinasjonsventil for trykksikret by-pass trykkompensatorfunksjon

HYDAC kombinasjonventilen sørger for utmerket stabilitet over hele trykk- og volumstrømområdet såvel som øket funksjonssikkerhet takket være integrert LS-trykkbegrensning. Alt dette får du i tillegge til det reduserte plassforbruket, redusert vekt og reduserte kostnader. HYDAC-ventilen er tilgjengelig for forskjellige kontrolltrykkdifferanser og med forskjellige opsjoner, som hydrodynamisk demping eller intern, permanent avlasting av load-sensing-linjen. Les mer.

HYDAC-kombinasjonsventil DB12PK for klem-, trykk- og overbelastningsbeskyttelsesfunksjoner

HYDAC-kombinasjonsventil DB12PK er en trykkavlastningsventil med rask trykkreduksjon. Mens konvensjonelle trykkavlastningsventiler bare begrenser trykket og opprettholder det på et visst trykknivå, reduserer DB12PK brått trykket til en svært lav verdi når innstilt trykk er nådd. Dette betyr at ventilen fungerer som en skjærbolt, men reaktiveres automatisk når avlastningsstrømmen faller under terskelverdien. Et vanlig bruksområde er å sikre en maskin når den treffer en hindring. Skader på utstyr kan unngås ved at ventilene åpner seg plutselig og reduserer trykket til et lavt nivå.

Oversikt over dine fordeler

Funksjonsintegrasjon

Diverse ventilfunksjoner er integrert i en og samme hydrauliske ventil

Optimalisering av installasjonsplass

Spar plass og vekt takket være de integrerte funksjonene

Sikkerhet

Funksjonssikkerhet

Økt funksjonssikkerhet takket være redusert potensiell lekkasje

Kompakt

Ekstremt kompakt design

Integrasjon

Universell bruk 

Universell bruk takket være standardiserte rørkoplinger

Skreddersydd løsning

Passer perfekt

Den riktige kombinasjonsventilen for hver applikasjon

Vil du finne den riktige hydrauliske ventilen for din applikasjon?

Da burte du avtale en konsultasjon med våre eksperter innen ventilteknikk nå.

Kontakt oss nå