HYDAC industriventiler Tilpassede ventilløsninger med høy sjaltekraft og lavt trykktap
Uansett om det gjelder industrielle applikasjoner eller bruk i mobile maskiner: takket være våre strømningsoptimaliserte spoler og hus er vi i stand til å tilby presisjonstilpasset ventilteknikk skreddersydd til dine krav. Med HYDAC finner du også en løsning for kontinuerlig tilpasning av volumstrømmen eller trykket i systemet ditt. Fra retningsventiler og kontrollventiler til pilotventiler og proporsjonale ventiler - vi har alt du trenger. Oppdag våre komponenter og rådfør deg med oss!
Innovativ og skreddersydd: HYDAC er din partner for tilpassede industriventiler
Løsninger for dine hysterese-, repeterbarhets- og hastighetskrav: Ta kontakt med ekspertene våre for en skreddersydd industriventil
Våre tjenesterHYDAC industriventiler: testet og dokumentert kvalitet med toppmoderne produksjonsprosesser
Toppmoderne produksjon
Dra nytte av vår hurtige og effektive produksjon: Vi produserer våre egne spoler og polrør, skreddersydd til individuelle ventilspesifikasjoner med toppmoderne teknikk og med de høyeste kvalitetsstandardene. 100% av våre ferdige industriventiler blir testet grundig - slik sørger vi for at komponentene dine er tilpassede, pålitelige og effektive.
Sporbarhet
Oversikt: Takket være det unike serienummeret for hver ventil, kan ventilens tilstand/data alltid spores når som helst. QR-koden på hver ventil gjør det mulig å finne digital informasjon om ventilen.
For alle industrier
Det store produktsortimentet vårt gjør det mulig å bruke dem i alle slags industrielle områder. De kan også brukes i mobile applikasjoner ettersom HYDAC tilbyr et stadig økende sortiment av industriventiler med forbedret korrosjonsbeskyttelse (ZnNi).
Våre løsninger Avansert ventilteknikk skreddersydd til applikasjonen din
Modulært system som oppfyller industrielle standarder
Vi finner har den riktige løsningen for deg som kontinuerlig trenger å justere volumstrømmen eller trykket i systemet ditt: Med vårt store produktsortiment av industriventiler, er vi også i stand til å tilby løsninger for din hysterese, repeterbarhet og hastighet. Produksjonskonseptet vårt lar oss tilby deg standard ventiler i mange forskjellige spenningsvarianter og med forskjellige kontakter såvel som manuell overstyring.
Skreddersydde løsninger for ditt bruk
Vi har alltid et åpent øre for kundene våre - det er en av våre største styrker. Med vår ekspertise, som er basert på vår mangeårige erfaring innen ventilteknikk, har vi utviklet vårt modulære system for industriventiler for å oppfylle kravene dine med full fleksibilitet. Slik kan vi skaffe tilpassede HYDAC ventilløsninger for din applikasjon og samarbeide med deg for å levere innovative løsninger for de spesifikke utfordringene i maskinen din.
Vårt produktsortiment Fleksibel - tilpasset - robust. Oppdag løsningene våre
HYDAC retningsventiler
Velg blant våre HYDAC retningsventiler i nominelle størrelser 6 til 32 med et stort utvalg av forskjellige varianter, sånn som lav spenning, myksjalting, Atex-modeller og versjoner med overvåkning av sjalteposisjon.
Finn riktig retningsventil for dine behov nå med ventilvelgeren vår.
HYDAC proporsjonalventiler
HYDACs sortiment med proporsjonale ventiler omfatter retningsventiler, trykkventiler og volumstrømventiler. Proporsjonale retningsventiler er også tilgjengelig med lineære målesystemer og OBE.
HYDAC logikkelementer
HYDAC toveis patronventiler er logikkventiler som brukes i hydrauliske kontrollsystemer med høye ytelseskrav. Vår serie kan tilpasses størrelsen av systemet ditt og omfatter de nominelle størrelsene 16, 25, 32, 40, 50, 63 og 80.
HYDAC kontrollventiler
HYDAC 4/3 kontrollventiler i C4WERE 6 serien er direktevirkende, elektrisk styrte sleideventiler. Kontrollventilen styres ved hjelp av en oljedykket styrespole.
HYDAC mellomplate-ventiler
HYDAC ventiler med mellomplate-design i de nominelle størrelsene 6-25 tillater en modulær utforming av den hydrauliske styringen med ventilene montert i en stabel. De leveres som trykkreduksjons- og trykkavlastingsventiler for trykkontroll såvel som som strupe- eller trykkompenserte strømningsventiler med bypass tilbakeslagsventiler for styring av volumstrømmen.