HYDAC elektriske sylindre – HEZ-serien
Vedlikeholdsfri gjennom hele levetiden: Finn den rette elektromekaniske sylinderen for din applikasjon med HYDAC. Alt fra en enkelt leverandør. Stor eller liten. Fra enkle komponenter til spesialdesign og komplette drivsystemer. Få råd om hvordan du velger din HYDAC elektriske sylinder nå.
Skreddersydd til din applikasjon: Vi hjelper deg med å velge din elektriske sylinder
Send oss gjerne en forespørsel. En ekspert fra vårt team vil ta kontakt med deg innen kort tid.
Vi kan løse drivproblemene dineOppdag HYDACs elektromekaniske sylindre
Ser du etter en elektrisk sylinder for applikasjonen din så vel som en produsent som kan installere den kjapt?
Eller søker du hjelp for å velge en elektrisk sylinder som er riktig for dine behov eller tilpasset kravene dine?
Lurer du ofte på hvordan du kan bruke de nyeste teknologiske utviklingene for å gjøre maskinene og applikasjonene dine klare for framtiden?
Når det gjelder drivløsninger for maskinen din, er vi alltid oppdatert på den nyeste teknologien og deler gjerne kunnskapen vår med deg. Det finnes i dag mange ting som kan forenkles, gjøres mer effektive og lettere å vedlikeholde. Kom i gang med HYDAC: Vi hjelper deg med å skape maskiner som er klare for fremtiden!
Vår løsning: Elektriske løftesylindre fra HYDACImplementer lineære bevegelser enkelt og effektivt
HYDAC elektriske sylindre er vedlikeholdsfrie gjennom hele levetiden og imponerer med sin enkle plug-and-play-idriftsettelse. Vi tilbyr løsningen på utfordringene dine, perfekt skreddersydd til behovene dine – våre elektriske løftesylindre kommer i et meget omfattende kraft- og spenningsområde fra 1 kN til 500 kN, og i forskjellige designer. Skreddersydd til din applikasjon.
Vi hjelper deg med å velge, integrere og sette i drift din elektriske sylinder. Finn ut mer i dag.
HYDAC elektriske sylindre: Dine fordeler oppsummert
Vanlige spørsmål
Hva er elektriske sylindre?
Siden de er enkle å integrere og ikke trenger vedlikehold, tillater HYDAC elektriske sylindere (HEZ) enkel implementering av lineære bevegelser. HEZ-funksjonen oppnås ved hjelp av det følgende oppsettet:
En (gir-)motor kjører spindelen via en kopling som er montert i kulelagerhuset. Den gjengede mutteren omdanner spindelens rotasjonsbevegelse til en lineær bevegelse, da mutterhuset er sikret mot dreiing med glidelagerføringer. Stempelstangen drives av inngrepet med mutterhuset. Motorens rotasjonsretning får dermed stempelstangen til å bevege seg ut eller trekkes inn. Spindelens rotasjonshastighet og gjengestigningen bestemmer overføringshastigheten. Innsiden av en HYDAC elektrisk sylinder er beskyttet mot miljøpåvirkning av et tetningssystem. For å feste kraftenheten finnes det f.eks. en dreiebrakett på lagerhuset og et stangendelager på enden av stempelstangen.
Hvilke kraftområder dekkes av HYDACs elektriske sylindre (HEZ)?
- HEZ-1 til 7,5 kN
- HEZ-2 til 25 kN
- HEZ-3 til 70 kN
- HEZ-X til 500 kN
Hvorfor anses elektriske sylindere som miljøvennlige?
Elektriske sylindre (HEZ) er «selvstendige drivakser». Risikoen for miljøskadelig lekkasje er eliminert. Ulikt et hydraulisk system så er det ingen olje som skal mates fra tank igjennom flere komponenter før den kommer frem til den hydrauliske sylinderen. I en HEZ sylinder brukes ikke væske til å overføre kraft. Denne funksjonen utføres av motoren, overføringen og spindelen. Rotasjonsbevegelsen fra motoren omformes til en lineær bevegelse. Kun smørefett er påkrevd for å beskytte komponentene og redusere den indre friksjonen. Miljøskader kan forhindres ved bruk av elektriske sylindre.
Hvilke data kreves for konfigurasjonen?
Du finner all informasjon om dette i listen vår over HEZ-spørsmål under «Nedlastinger».
Er kraftstyring med lukket krets mulig?
Ja, ved hjelp av motorens strømstyrke- og momentverdier. Avhengig av kravene kan eksterne kraftsensorer også anvendes dersom høy nøyaktighet er et krav.
Kan posisjonsstyring utføres med en lukket krets?
Ja, dette kan gjøres ved hjelp av en roterende enkoder (eller en vinkelposisjonsenkoder) direkte på motorakselen eller via eksterne, lineære posisjonsmålingssystemer.
Er det mulig for to eller flere elektriske sylindere å kjøre synkront?
Ja, både mekanisk koblet synkronisering og synkronisering på programvaresiden er mulig.
Kan en elektrisk sylinder brukes i S1 kontinuerlig drift?
Ja, men ytelses- og syklusdata er påkrevd for å tillate passende dimensjonering.