Filtersystemer og kjølesystemer for omformerplattformer i vindmølleparker

I fokus: autonom og vedlikeholdsvennlig drift av dine omformerplattformer

I tillegg til tøffe vindforhold og sterke strømmer byr havet på én ting fremfor noe annet: plass. Plass som havvindparker kan utnytte på en god måte, spesielt når det gjelder energirevolusjonen. Her utgjør omformerplattformene et viktig ledd i kraftoverføringen fra havet til kysten. De må kontinuerlig kjøles ned med sjøvann for å unngå overoppheting. Dette går bare problemfritt med pålitelig filtrering. HYDAC tilbyr deg begge deler - en velprøvd filtreringsløsning kombinert med robuste platevarmevekslere i titan. Les mer.

Reduser kostbart servicearbeid med HYDAC-systemløsningen

Kontakt oss nå

Omformerplattformer for offshore vindparkerUnngå tidkrevende og kostnadskrevende servicearbeid

Omformerplattformer behøves mer enn noen gang. Hvorfor: Avstanden mellom vindparker og kysten øker stadig, fordi systemet kan generere høyere avkastning der. Koordinert kjøling og filtrering er viktig for at omformerplattformene skal fungere pålitelig. Uten oppstrøms filtrering kan urenheter i sjøvannet svekke kjølefunksjonen, noe som kan gå ut over hele plattformens ytelse. 

Konsekvensen: Dyrt vedlikehold og redusert energiutbytte setter vindparkens økonomiske levedyktighet under press, fordi vedlikehold på stedet er tidkrevende og kostbart. Derfor er det viktig å opprettholde en smidig drift som er så autonom som mulig. Men dette krever optimaliserte produktløsninger. HYDAC tilbyr en koordinert systemløsning bestående av platevarmevekslere og automatiske tilbakespylingsfiltre - spesielt utviklet for offshoresektoren.

Dette er kostnader som kan unngås fordi den ansvarlige spesialisten bruker HYDAC-verktøyet for fjernvedlikehold til å få tilgang til maskinstyringen hvor som helst, uten selv å måtte sette seg på et fly. Fjernvedlikeholdsverktøyet vårt sendes i stedet - det er enkelt å starte opp og krever bare syv trinn. Dette gir kort responstid, minimerte reisekostnader og økt systemtilgjengelighet.

Dette betyr at omformerplattformene dine kan fungere autonomt og uten feilBeskytt varmevekslere mot forurenset sjøvann

Vedlikehold til sjøs er komplisert og kostbart. Derfor lønner det seg å avstå fra tjenesteutplasseringer som ikke er nødvendige. Vårt tips: Invester i en oppstrøms filtreringsprosess for sjøvann. Her brukes det altfor ofte vanlige filtre som krever en komplisert utskifting av sil og elementer. Våre automatiske tilbakespylingsfiltre rengjør seg selv. Feilkilder kan utelukkes med et redundant design. Det rensede sjøvannet beskytter varmeveksleren mot slitasje. Det betyr at det ikke lenger er nødvendig å sende ut personell på stedet. 

Våre automatiske tilbakespylingsfiltre kombinert med HYDAC platevarmevekslere i titan er den perfekte duoen for autonom drift av omformerplattformene dine. Med den robuste designen, inkludert godkjenninger om ønskelig, er du klar for utfordringer til sjøs med vår systemløsning.

Kontakt oss nå

HYDAC AutoFilt® automatisk tilbakespylingsfilter Utviklet for å skille ut faste partikler fra væsker med lav viskositet

Våre automatiske filtre er det ideelle valget for å beskytte de viktigste systemkomponentene mot tilstopping. Dette betyr at nedstrøms komponenter også kan beskyttes mot slitasje, noe som reduserer utskiftingskostnadene og gjør det samlede systemet mer effektivt og økonomisk. Våre AutoFilt® RF3 og RF7 er spesielt egnet for bruk på åpent hav.

Hva kjennetegner HYDAC AutoFilt® serien?

  • Enkelt vedlikehold uten bruk av løfteutstyr
  • Filter med lav slitasje takket være statiske tetninger, som i motsetning til dynamiske tetninger har lavere slitasje
  • Strømningsoptimalisert design
  • Variabel filterelementgeometri for effektiv rengjøring og optimal ettermontering
  • Kontinuerlig filtrering uten avbrudd i prosessen
  • Fjernovervåking via intelligent styring og tilstandsovervåking
  • Optimalisert systemløsning kombinert med HYDAC platevarmevekslere

Mer informasjon om HYDAC tilbakespylingsfiltre

HYDAC platevarmevekslere Plater av titan til bruk i offshoresektoren

Mer enn bare en komponent - hos HYDAC satser vi på sofistikerte systemløsninger for at vindparken din skal bli så vellykket som mulig. Vi bruker nøkkelferdige løsninger for å kjøle ned transformatorer på omformerplattformene for å utnytte mulighetene for varmegjenvinning fullt ut.

Hva skiller HYDAC platevarmevekslere fra andre?

  • Optimaliserte varmeoverføringsplater av titan
  • Sjøvannsbestandig overflatebehandling 
  • Spesielle godkjenninger på forespørsel (LR, DNV osv.)
  • Enkel fjerning for rengjøring og vedlikehold
  • Enkel ettermontering
  • Tilpasset design

Dine fordeler Mating med systemløsningen fra HYDAC

Med vår systemløsning kan omformerplattformen for havvindparker operere autonomt.

Kostnadsreduksjon

Kombinasjonen av automatisk tilbakespyling av filtre og platevarmevekslere gjør at omformerplattformen kan operere autonomt. Kombinasjonen av automatiske tilbakespylingsfiltre og platevarmevekslere gjør at omformerplattformen din kan operere autonomt.

Reduserte krav til service og vedlikehold takket være vår systemløsning

Redusert behov for vedlikehold

Reduser unødvendig vedlikehold av omformerplattformen. Våre automatiske tilbakespylingsfiltre forhindrer blokkeringer i systemet, noe som betyr at platevarmevekslerne våre fungerer pålitelig og uten feil. Reduser unødvendig vedlikehold av omformerplattformen.

HYDAC tilbyr titanplatevarmevekslere og tilbakespylingsfiltre laget for tøffe offshoreforhold

Robust design

Våre platevarmevekslere er produsert i titan og har en sjøvannsbestandig overflatebehandling som gjør at de tåler de tøffeste offshoreforhold. AutoFilt®-serien er også spesielt utviklet for bruk til sjøs . 

Din partner for kjøleomformerplattformer - takket være mange års erfaring innen engineering

Optimalisert systemløsning

Mer enn bare en komponent - med HYDAC får du omfattende teknisk ekspertise. Vi hjelper deg med et sofistikert kjølesystem for omformerplattformen din.

Hold kontinuerlig oversikt over våre automatiske tilbakespylingsfiltre - med den intelligente kontroll- og overvåkingsenheten

Fjernovervåking

Overvåk og kontroller våre tilbakespylingsfiltre på enkel vis fra land - dette er mulig via en intelligent kontroll- og overvåkingsenhet.

FAQ

Hvor effektive er HYDAC tilbakespylingsfiltre?

Våre automatiske tilbakespylingsfiltre har vært etablert på markedet i mange år - ikke minst på grunn av den høye effektiviteten. Det er kun en engangsinvestering og ingen driftskostnader. Den selvrensende funksjonen til filtrene våre gjør at disse vedlikeholdsarbeidene elimineres automatisk, slik at du slipper å betale for utskifting av elementer og siler.

Hvordan fungerer isokinetisk filtrering og tilbakespyling med HYDAC AutoFilt® RF3?

Hvordan fungerer filtreringen?
Væsken som skal filtreres, strømmer gjennom kiletrådfilterelementene for tilbakespylingsfilteret fra innsiden til utsiden. I prosessen avsettes partikler på den glatte innsiden av filterelementene - væsken strømmer renset inn i prosessen. 
Når mengden urenheter øker i filterelementet, vil differansetrykket øke mellom den kontaminerte og den rene siden av filteret. Når det forhåndsinnstilte utløserpunktet er nådd (vanligvis 0,3 til 0,5 bar), starter den automatiske tilbakespylingen. 

Hvordan fungerer tilbakespylingen?
Girmotoren roterer spylearmen under filterelementene som skal rengjøres. Forurensningspartikler som har avsatt seg på innsiden av elementet, løsnes og skylles ut i tilbakespylingsledningen.

Hvordan utløses den automatiske tilbakespylingen?

  • Når utløserpunktet for differensialtrykk overskrides
  • Med timerfunksjon
  • Ved å trykke på "TEST"-knappen

Hva skiller AutoFilt® RF3 fra RF7?

AutoFilt® RF7 supplerer HYDAC tilbakespylingsfilterfamilien med en ekstra brukervennlig og kompakt serie som er spesielt godt egnet for bruk i systemer med begrenset plass.

  • Plassbesparende, horisontalt design
  • Svingbar lokkanordning medleveres standardmessig for enkel adgang til filterets indre
  • Maksimal utnyttelse av filterets overflate

Mer informasjon om HYDAC AutoFilt® RF3

Er det mulig å overvåke tilbakespylingsfiltrene digitalt?

For å unngå unødvendige reiser til havvindparker kan våre tilbakespylingsfiltre utstyres med en intelligent styringsenhet og tilstandsovervåkning. På denne måten kan du alltid holde oversikt over filterenhetens tilstand - uansett når og hvor. Det automatiske tilbakespylingsfilteret fra HYDAC utfører også en selvstendig selvdiagnose og systemdiagnose.

Hvordan rengjør man platevarmevekslere?

Bruk av våre automatiske tilbakespylingsfiltre beskytter platevarmevekslere, fordi forfiltreringen av sjøvannet effektivt reduserer urenheter i kjøleprosessen nedstrøms. Resultatet er at det ikke lenger er nødvendig å rengjøre varmevekslerne og dermed er det heller ikke nødvendig å reise ut på stedet. Men hvis det er behov for arbeid på plass eller rengjøring, er demontering en lek - så ingenting står i veien for enkelt vedlikehold.

Hvilke godkjenninger er mulige?

Enten det dreier seg om platevarmevekslere eller tilbakespylingsfiltre - vi i HYDAC stoler på sertifisert kvalitet. Derfor leverer vi alltid våre komponenter sammen med de tilsvarende materialesertifikatene og godkjenningene (etter anmodning), sånn som:

  • DNV 
  • ABS
  • LLOYD‘S REGISTER
  • BV
  • Og mange fler

Produktbrosjyrer tilgjengelig for nedlasting Du finner all informasjon om HYDACs automatiske filtre og platevarmevekslere i produktbrosjyrene våre. Les mer.

Kontakt HYDAC

Med optimalisert filtrering og kjøling av omformerplattformen øker du vindparkens økonomiske levedyktighet - og vårt ekspertteam står ved din side. Du finner all informasjon om HYDAC automatiske filtre og platevarmevekslere i produktbrosjyrene våre.

Kontakt oss nå