DVA-sett med intelligent styring av drifter Den elektronisk justerbare pumpen med fast fortrengingsvolum fra HYDAC KineSys
Enkel trykkontroll: Stol på HYDAC drivteknikk for din perfekte løsning og oppdag vår forhåndsmonterte, inspiserte og forhåndsinnstilte trykkenhet. For allsidig bruk overalt der hvor konstant eller variabel trykkforsyning er nødvendig i en maskinsyklus.
Minimalt effekttap takket være funksjonsoptimaliserte drivløsninger fra HYDAC
Optimal drivteknologi for din omfattende bekymringsfrie pakkeløsning: Få råd i forhold til din skreddersydde hastighetskontrollerte drivløsning nå.
Vår løsning: HYDAC DVA-sett med intelligent styring av drifterDet perfekte eksempelet på symbiose mellom hydraulikk og elektroteknikk
Som en plug-and-play-enhet tillater vårt kompakte drivverk med motormontert styring av drifter en hydraulisk kraftforsyning med variabel hastighet for applikasjonene dine med en kraft mellom 0,55 kW og 22 kW. Den forhåndsmonterte, inspiserte og forhåndsinnstilte intelligente trykkforsyningen er for allsidig bruk overalt der, hvor trykk skal styres. Drivstyringens parametrering er tilpasset systemet ditt - uansett hvilke funksjoner som er påkrevd. For eksempel kan en boostfunksjon brukes til å øke kortvarige høyere krav til gjennomstrømningen i systemet ditt. I tillegg tillater den motormonterte styringen av driften ettermontering på nesten hver hydrauliske enhet, da et koblingsskap ikke er påkrevd.
Teknisk informasjon:
- Asynkron motor
- Robust hydraulisk tannhjulspumpe
- Intelligent styring av drifter med kontrollkretser, nettverk og sikkerhetsfunksjoner sånn som STO
- Stort spenningsområde
- 3x 400 V (360 til 480 V)
- 1x 230 V (180 til 250 V)
- Redusert energitilførsel til systemet
- Intet koblingsskap påkrevd
HYDAC drivteknologi: Gjør hele forskjellen
Enkel integrasjon og parametrering Med HYDAC KineSys kan systemet ditt brukes med en gang
Vi tilbyr deg en omfattende bekymringsfri pakke: HYDAC hastighetskontrollerte drivverk er lett å integrere, intelligente trykkforsyningsenheter som kan tas i bruk med en gang - du trenger ingen kryssekspertise innen hydraulikk, elektronikk og styringssystemer. Det er heller ikke nødvendig å montere enkeltkomponenter. Takket være styring av driften som er fastmontert på motorpumpegruppen, er det heller ikke nødvendig å installere et koblingsskap. Slik kan mulige feilkilder under igangkjøring unngås. Vårt tverrfaglige HYDAC KineSys-team av hydrauliske, mekaniske og elektriske ingeniører såvel som automatiseringsspesialister setter sammen alle brikkene i puslespillet.
Redusert kompleksitet Ukomplisert drivteknologi for mer effektivitet
Takket være vår ukompliserte teknologi, kan alle sensorer og drivelementer kobles til et styringssystem ved hjelp av et kommunikasjonsgrensesnitt i styringsenheten for driften - sensorene og styresystemet som kreves til dette er allerede elektrisk tilkoblet og synkronisert. Dette betyr at systemet ditt kan brukes på en ukomplisert måte uten ekstra ekspertise. Feilkoden gis som enkelt tekst i HYDAC styringsenheten for driften og gjør feilretting og -analyse mye enklere. Men dette er ikke alt: Takket være den forhåndsmonterte og -innstilte enheten som består av en motor og en styring, er det ikke lenger nødvendig å gjennomføre rotasjonsfelttesting. Dette betyr at systemets oppførsel er uavhengig av forsyningens frekvens. DVA-settet fungerer på samme måte over alt: Pålitelig hydraulisk ytelse over hele verden.
HYDAC hydrauliske moduler for drifter med variabel hastighetDette er grunnen til at du bør velge et DVA-sett med skreddersydde hydrauliske blokker
HYDAC drivløsninger med variabel hastighet kan kombineres med alle slags hydrauliske moduler for forhåndsinnstilte grunnfunksjoner, inkludert sensorer og trykkbegrensning.
Å stole på hydrauliske moduler for pumper med variabel hastighet fra HYDAC er det verdt å satse på:
DVA-sett uten hydraulisk blokk for pumper med variabel hastighet
Hvis du bruker et DVA-sett uten tilpasset hydraulisk blokk, må du selv ta hånd om ytterligere integreringer. Dette betyr at de følgende oppgavene må fullføres og tas hensyn til:
- Tilkobling av spenningstilførsel
- Tilkobling av sensorforbindelsene
- Synkronisering av sensorene med styring av driften
De følgende spørsmålene må besvares:
- Hvor må trykksensoren kobles til?
- Hvem vil synkronisere den tilkoblede trykksensoren med hensyn til signaltype, signalnivå og inngangsterminal i styring av driften?
- Hvem skal tilpasse prosesstyringen?
DVA-sett med hydraulisk blokk for pumper med variabel hastighet
Hvis du velger en forhåndskonfigurert grunnforsyningsblokk for DVA-settet, blir integreringen enda enklere for deg. Grunnen til dette er at alle elementer er allerede koordinert blant og synkronisert med hverandre. Som resultat:
- er den riktige trykksensoren integrert i den hydrauliske blokken og riktig programmert i styring av driften.
- er den elektriske forbindelsen av sensoren enkel og sikker takket være forhåndsmonterte koplinger.
- Du får også trinnvise instruksjoner for igangkjøring.
Alt du må gjøre er å svare på de følgende spørsmålene:
- Hvordan kommer målverdien fra?
- Hvem kobler til forsyningslinjen?