Digitale synsfeltløsninger, inkludert Ethernet-kameraer

Hold oversikt med HYDAC assistansesystemer

Skreddersydde løsninger for forbedring av synsfelt er en viktig komponent i mobile maskiner. Strenge krav gjelder for robusthet og bildekvalitet samt enkel integrasjon og håndtering. I denne sammenheng utvider HYDAC den eksisterende produktporteføljen til å inkludere Ethernet-kameraer fra HVT 1000-produktserien for landbruks- og terrengkjøretøysmarkedene. Disse gjør det mulig å lage tilpassede løsninger for synsfeltforbedring, som er skreddersydd til maskinen.

For din fremtidsrettede systemarkitektur: HYDAC-systemer for forbedring av digitalt synsfelt

Oppdag HYDACs assistansesystemer: Ta kontakt med oss for mer informasjon om digital forbedring av ditt digitale synsfelt.

Få en uforpliktende samtale

Beskytter mennesker, maskiner og miljøet Digitale assistansesystemer hjelper med å unngå kollisjoner

Det er støvete. Det er vanskelig å se noe. Og det er har alt skjedd: en kollisjon. Ettersom bakspeil, sidespeil og arbeidsspeil på mobile maskiner og kjøretøyer ofte ikke dekker alle områder av maskinen, utgjør spesielt blindsonene en risiko. Bruk assistansesystemer for å unngå kollisjoner under manøvrering, parkering og arbeid. Digitalkamerasystemer advarer deg om farer og er nå det foretrukne systemet i moderne maskiner.

Behovsdrevne synsfeltløsninger Fleksible systemer for et bredt spekter av oppgaver

Fremfor alt betyr mangfoldet av varianter på landbruks- og terrengkjøretøysmarkedet at løsningen må skreddersys til oppgaven. Mens bakoverrettede kameraer krever et synsfelt på opptil 180°, kan prosessovervåking baseres på synsvinkler mellom 30° og 90°. Dette er bare to eksempler på de ulike kravene som må oppfylles. I beste fall er digitale synsfeltløsninger fleksible og designet for å møte oppgavene.

Optimal bildekvalitet Den beste oppløsningen, selv under vanskelige forhold

Store kontraster, bakgrunnsbelysning eller lysforskjeller gir kamerasystemer utfordringer. Selv en lys flekk i bildet kan gjøre detaljer i mørkere områder vanskelig å se. Den optiske løsningen bør også tilpasses de økende kravene til mobile maskiner Et kamerasystem av høy kvalitet gir klar sikt - selv ved høye temperatursvingninger, tøffe bruksområder og vanskelige lysforhold.

Vår løsning: Systemer for digital forbedring av synsfeltet, inkludert HYDAC ethernet-kameraet HVT 1000Bedre sikkerhet med HYDAC assistansesystemer for dine landbruks- og terrengkjøretøy

Ny systemarkitektur er påkrevd for mobile maskiner. Stol på HYDAC som din utviklingspartner. Basert på dine krav utvikler vi spesialtilpassede systemløsninger som vil lønne seg både i dag og i fremtiden. 


Slik kan du holde oversikten: Takket være Ethernet-grensesnittet og bruken av Ethernet-svitsj kan HYDAC-løsningen utvides med tilleggskomponenter for å danne et nettverk. Få råd fra våre elektronikkeksperter om din tilpassede synsfeltløsning.. 

Den nye allrounderen: HYDAC Ehtenet-kameraet HVT 1000

Med den siste generasjonen bildesensor og prosessor: stol på det digitale Ethernet-kameraet HVT 1000 for pålitelig overvåking av arbeidsprosessene dine.. 

Med dette kameraet utvider HYDAC sitt omfattende utvalg av sensorer til å inkludere en ny allrounder:: 

  • Optikk godkjent for bilindustrien, belagt og oppvarmet
  • Variabelt synsfelt med et utvalg av linser mellom 30° og 180°, også digitalt justerbare
  • Strømforsyning med 7 - 32 V for 12 V og 24 V systemer
  • Kompakt, robust kabinett for enkel integrering
  • Fleksibel festeteknikk for montering og installasjon
  • IP6K9K takket være full innkapsling for beskyttelse mot høytrykksspyling med vann
  • Fleksibel konfigurering med ISO 17215 (VCIC)
  • H.264- og MJPEG-komprimering, HDR og flere grafiske lag 
     

Dette utgjør forskjellen Dine fordeler med HYDACs digitale synsfeltløsninger

Optimalisert bildedisplay Den beste bildekvaliteten og et bredt utvalg av synsfelt

Med HYDACs HVT 1000 er du klar for mange forskjellige oppgaver: det store utvalget av synsfelt gir deg fleksibiliteten du trenger. Den integrerte HDR-kompatible sensoren sikrer klare bilder og dybde på detaljer  ̶  i både mørke og lyse områder av bildet. Takket være de digitale funksjonene kan datavolumet som genereres av kameraet tilpasses skjermen og applikasjonen på en presis måte. Dette forhindrer overflødig databelastning. Du sparer også verdifull tid: Med forhåndsdefinerte synsfeltkonfigurasjoner kan du fort skifte mellom forskjellige aktiviteter.

Robust systemdesign Pålitelig bildevisning, selv under ekstreme forhold

HYDAC HVT 1000 er optimalisert for økte krav til mobile maskiner, som f.eks rengjøring med høytrykksspyler. Takket være det integrerte varmeelementet, gir løsningen også optimale bilder selv under ekstreme temperaturer. Den nye komponenten tåler ulike forsyningsspenninger og elektrisk interferens uten å ta skade: Med en integrert beskyttelseskrets, motstår HVT 1000 elektriske pulser med høy energi fra for eksempel hjelpeenheter.

Nye synsfeltløsninger Takket være digitale bildedata, fusjon og programvare

Automatiske funksjoner i HVT 1000 kan slås av og på og styres eksternt slik at flere bilder kan kobles sammen Men skjermen/HMI-panelet kan gjøre mer enn bare å sette sammen strømmen av bilder. Dersom flere sensorer, for eksempel ultralydsensorer eller radarsensorer, er koblet til HMI-panelet via en gateway, kan denne informasjonen legges over kamerabildet som vises. Slik kan brukeren se på bildet hvor sensorene har oppdaget en mulig hindring. Dette gjør det mulig å overvåke omgivelsene 360° rundt maskinen ved hjelp av kameraer, ultralydsensorer og radarsensorer.

Din digitale synsfeltløsning med velprøvd HYDAC-elektronikk Dra nytte av vårt omfattende produktsortiment for ditt forbedrede synsfelt

HYDAC/TTControl Ethernet-svitsj

Ethernet blir stadig viktigere som et grensesnitt i mobile maskiner. Nye sensorer sender mer data enn den ofte brukte CAN-bussen kan overføre. Ethernet tilbyr en mulig løsning på dette for sensorer som krever høye krav til båndbredde. Stol på våre HYDAC/TTControl Ethernet-svitsjer for å koble et hvilket som helst antall kameraer til en eller flere sluttenheter for å danne et nettverk.

HYDAC/TTControl-skjermer

Brukervennlighet og tilgjengelighet av kjøretøyinformasjon spiller en betydelig rolle i mobile maskiner For å kunne styre stadig flere komplekse driftsfunksjoner må det ofte samles større mengder data fra maskinen og dens omgivelser, som må behandles. Takket være den kraftige grafiske multimedieprosessoren og integrerte høyttalere, tilbyr skjermene fra HYDAC/TTControl forbedret brukerstøtte med animert design og audiovisuelle advarsler.

HYDAC/TTControl-styringsenheter

Med utviklingen av hver ny generasjon øker kompleksiteten til mobile maskiner og elektronikken som brukes i dem. HYDACs og TTControls programmerbare styringsenheter tilbyr den perfekte plattformen for alle typer krav og applikasjoner  ̶  kraftig, sikker, pålitelig og fleksibel.

Nedlastinger

Slik ser din skreddersydde digitale synsfeltløsning ut

Kontakt våre eksperter på assistansesystemer for råd om din optimale løsning. Uten noen forpliktelser.

Oppdag HYDAC synsfeltløsninger nå