Din innovative partner innen testbenkteknikk

Systemkomponenter for brenselsceller

I fremtiden vil hydrogen bli et stadig viktigere medium innen mange områder – inkludert testbenkteknologi. For å være forberedt på morgendagens utfordringer, stol på HYDAC som din partner for testbenker utviklet for brenselcelle- og hydrogenkomponenter. Som en pådriver innen innovasjon i mange år, imponerer vi med vår væskebehandling, spyling, prosessovervåking samt mye mer.

Systemkomponenter for elektrolysører

I en elektrolysator brukes elektrisk energi til å splitte vann i dets komponenter - oksygen og hydrogen. HYDAC leverer løsninger for testing av din elektrolysør. Vi finner den beste tilpassede løsningen for deg når det gjelder kjøling og temperaturkontroll av ulike medier.

Elektriske drivenheter og gir

Elektromobilitet gir et viktig bidrag til avkarbonisering Testbenkteknologi sikrer funksjonaliteten til slike kjøretøy. Derfor er vi fokusert på støtte for din end-of-line testbenkkonstruksjon. Takket være vår mangeårige ekspertise og globale tilstedeværelse, er HYDAC din kontaktpartner for ethvert spørsmål om testbenkteknikk i sammenheng med elektromobilitet.

Last ned brosjyrer nå

Tilstandsovervåking

For å kunne overvåke kvaliteten på mediene som sendes til systemet og testprøvene med presisjon, er omfattende tilstandsovervåking avgjørende. Vi sørger for denne tjenesten for deg med medieovervåking og analyse i henhold til ISO 4406. Stol på vår mangeårige ekspertise innen testbenkkonstruksjon – det er verdt å bruke tid på en samtale med oss.

Tilstandsovervåking i testbenkteknologi: våre produktløsninger

HYDAC-volumstrømsensor

Mål det nødvendige volumet nøyaktig med vår elektroniske strømningssensor i EVS 3100-serien - egnet for viskositeter på 1-100 cSt. Optimaliser din tilstandsovervåking med HYDAC-teknologi.

Mer informasjon om HYDAC EVS 3100

HYDAC Contamination Sensor CS 2000

Trykkporter opptil 40 bar – ikke noe problem for vår stasjonære sensor CS 2000. Spesialdesignet for bruk i testbenker og servohydrauliske systemer, måler den forurensningen i væskene dine.

Mer informasjon om HYDAC CS 2000

HYDAC Contamination Sensor Module 1000

Forstyrrer luftbobler væskeanalysen din? CSM 1000 fra HYDAC er det elektroniske overvåkingssystemet for måling av faste partikkelforurensninger. Les mer om vår CSM 1000-serie – den optimale komplette løsningen med integrert løsning for å eliminere luftbobler.

Mer informasjon om HYDAC CSM 1000

HYDAC Contamination Sensor Module 2000

Vårt CSM 2000-system for å oppdage partikkelforurensning i hydraulikkvæskene dine optimaliserer systemets tilgjengelighet på en bærekraftig måte. Utstyrt med en alarmfunksjon, identifiserer de renheten til testbenkvæsken din på en pålitelig måte.

Mer informasjon om HYDAC CSM 2000

Prediktivt vedlikehold

Pålitelig systemtilgjengelighet fører ikke bare til høy produktivitet, det sparer også tid og kostnader. Drift uten nedetider kan kun oppnås med permanent overvåking – digitalisering gjør dette mulig. Smarte sensorer analyserer testbenken 24/7, og muliggjør planlegging når det gjelder framtidig vedlikehold og bestilling av reservedeler. Vi hjelper deg med å utforme testbenken din slik at den blir så effektiv som mulig.

Prediktivt vedlikehold i testbenkteknologi: våre produktløsninger

HYDAC CMX suiten

Vår CMX-plattform hjelper deg å digitalisere testbenkene dine. Det innovative maskinvare- og programvaresettet er grunnlaget for intelligent integrasjon av systemene dine – enten dette er lokalt på serveren eller i skyen.

HYDAC måle-, visnings- og analyseverktøy HMG 4000

Et robust design og enkel brukervennlig betjening – dette er det som skiller vårt bærbare HMG 4000 måle,- visnings - og analyseverktøy fra andre enheter. Den er spesielt godt egnet for bruk innen service, vedlikehold og testbenkteknologi.

Mer informasjon om HYDAC HMG 4000

HYDAC p0-vakt trykkbryter EDS 3400

EDS 3400 gjør det mulig å overvåke akkumulatorens forladetrykk (p0) og kontrollere akkumulatorens ladefunksjon. Slik støtter trykkbryteren prediktivt vedlikehold for systemet ditt.

Mer informasjon om HYDAC p0-vakt

HYDAC differensialtrykktransmitter HPT 500

For kontinuerlig overvåking av filterlementer i trykkfiltre er vår kostnadsoptimaliserte HPT 500 serie et utmerket valg. Les mer om våre forskjellige versjoner: IO-Link, CANopen og mange flere

Mer informasjon om HYDAC HPT 500

HYDACLab® oljetilstandssensor

Nøyaktig, konstant og online: HYDACLab® 1400 er ideell for digital tilstandsovervåking av standardoljer. Dette gir kontinuerlig overvåking av væskene dine. HYDAC er tilgjengelig for å hjelpe deg til en hver tid.

Mer informasjon om HYDACLab® 1400

Fleksibilitet og modularitet

HYDAC er din fleksible utviklingspartner for testbenkkonstruksjon og utvikling. Med våre bruksspesifikke simuleringsverktøy sikrer vi at du bruker de optimale komponentene til ditt bruk. For dette formålet tilbyr vi alt fra individuelle komponenter til nøkkelferdige delsystemer. Våre applikasjoner er alltid basert på gjeldende retningslinjer når det gjelder sikkerhet, miljø og energi. La oss jobbe sammen med deg for å utvikle din testbenk.

Fleksibilitet i testbenkteknologi: våre produktløsninger

HYDAC MultiRheo-filter

MultiRheo-filtrene i MRF-serien er filterhus for bruk i åpne systemer som kontinuerlig utsettes for ekstern forurensning. Filterpatronene beskytter komponenter som dyser eller arbeidsfiltre, for eksempel i funksjonstestbenker.

Mer informasjon om HYDAC MultiRheo-filteret

HYDAC oljefiltrering

Som ekspert på bruksområder innen hydraulikk, leverer vi effektiv oljebehandling slik at du kan oppnå den nødvendige renheten i væskene dine. Du kan stole på HYDACs modulære filterdesign.

Mer informasjon om HYDAC oljefiltrering

HYDAC platevarmevekslere

Enten den er loddet eller med pakninger – HYDAC tilbyr deg et omfattende utvalg av platevarmevekslere. Vi finner den riktige løsningen for din testbenk, skreddersydd til dine utfordringer.

Mer informasjon om HYDAC platevarmevekslere

HYDAC væske-/vannkjølesystem

Tank, sirkulasjonspumpe, platevarmeveksler og valgfri temperaturkontroll: Vår FWKS er et kompakt passivt kjølesystem for dine kjølekretser. Les mer om de mange fordelene våre systemløsninger har.

Mer informasjon om HYDAC FWKS

HYDAC-kjøleenhet

HYDAC RFCS er en aktiv kjøler som uavhengig regulerer kjølevæsketemperaturen ned til ønsket settpunkt som er konfigurert. Vår Plug & Play-løsning gir deg mange alternativer for tilpassede testbenkkonfigurasjoner.

Mer informasjon om HYDAC RFCS

HYDAC kjølesystemer

Spesialtilpassede kjølesystemer skreddersydd til kravene til din testbenk – HYDAC gjør det mulig! Dra nytte av vår mangeårige kunnskap innen temperaturkontroll.

Mer informasjon om HYDAC-kjølesystemer

HYDAC-simuleringer

Fra utvikling og analyse helt frem til igangkjøring: HYDAC støtter deg i utviklingen av elektrohydraulisk opererte maskiner og applikasjonsspesifikke simuleringsverktøy. I samarbeid med vår ingeniørtjenesteleverandør,marpitec GmbH.

Fleksibilitet i testbenkteknologi: våre produktløsninger for hydrogen

HYDAC gassfiltrering

Som ekspert innen en rekke bruksområder tilbyr vi effektiv gassfiltrering med vår HYDAC GF-serie, slik at du kan oppnå det nødvendige renhetsnivået. Les mer om vår ekspertise innen hydrogenapplikasjoner.

Mer informasjon om HYDAC GF-serien

HYDAC platevarmevekslere

Varmeoverføringen mellom to medier holdes alltid på ønsket temperatur av platevarmevekslere. Rustfritt stål og loddet med nikkel – vi har den rette løsningen for deg

Mer informasjon om HYDAC platevarmevekslere

HYDAC-trykksensorer

For å overvåke driftsparametere har vi utviklet en rekke trykksensorer for hydrogenapplikasjoner fra 0 til 1050 bar. Designet for de forskjellige trykkområdene som kreves, f.eks. 0 til 2,5 bar eller 0 til 4 bar. Perfekt overvåkede prosesser takket være HYDAC.. 

Mer informasjon om HYDAC-trykksensorer

Nedlastinger Få en oversikt over våre komponenter og systemer for testbenker og testsystemer.