Applikasjoner for skipsfartindustrien med verdensomspennende godkjenninger

Last ned brosjyrer

Intelligent hydraulikk

HYDAC har hydraulikkunnskap: Vi har støttet kundene våre i alle spørsmål knyttet til hydrauliske applikasjoner siden 1963. I samarbeid med våre spedisjonsspesialister skaper vi løsninger for deg som er gjennomtenkte fra start til slutt. Vi leverer ikke bare komponenter. Vi ser også på oss selv som en systempartner for komplekse hydrauliske applikasjoner. For eksempel hydraulikken til Wallaby-båten - den første arbeidsbåten med et hydraulisk fjæringssystem som muliggjør aktiv og passiv bevegelseskompensasjon av bølgekrefter.

Anvendelser for intelligent hydraulikk

HYDAC Tankreduksjonsenhet (TRU)

Plassen er dyrebar - derfor har tankstørrelsen også innvirkning på skipets teknologi under dekk. Med TRU kan du redusere volumet med opptil 80%. Resultatet: betydelige kostnadsbesparelser, lavere materialforbruk og mindre olje. Hvordan fungerer det? Ta kontakt med ekspertene våre.

HYDAC hydraulikkaggregater

Små rom krever stor kreativitet hvis du ikke vil gå på kompromiss med hydraulikkaggregatene under dekk. Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger for dette - og vi hos HYDAC tar også hånd om installasjon og vedlikehold.

HYDAC bølgekompensasjonshydraulikk

Vår bølgekompenserende hydraulikk som brukes i Wallaby-båten, har flere fordeler for deg: høy ytelse på bølgene, økt sikkerhet, økt komfort, mindre utslipp og lavere kostnader. Du drar også fordel av høyere tilgjengelighet enn andre sammenlignbare båter. For å simulere denne typen prosjekter samarbeider vi med våre interne eksperter hos Marpitec.

HYDAC rorsystemer

For 1-, 2- og 3-bladede rorsystemer utvikler vi hydraulikksystemer helt etter dine ønsker - uten designspesifikasjoner. I samarbeid med ekspertene hos KRAEFT kan HYDAC levere alle aggregat, kontrollskap, brodekk og sylindere til skipsindustrien.

HYDAC rorvinkelkontroll

Ekte kontroll i stedet for bare rorjustering - HYDAC gir hydraulikk med variabel hastighet. Våre kompakte drivenheter med lavt oljevolum styrer rorvinklene på en pålitelig måte. Med en driveffekt på 45 kW er våre stasjoner fullstendig redundante.

HYDAC bærbare dataregistreringsenheter

HYDAC leverer et omfattende utvalg av komponenter for å sette opp moderne tilstandsovervåkingssystemer, for eksempel HMG 4000 - en måleenhet som registrerer og analyserer alle relevante målte variabler. Den lagrer også dataene og sørger for at sensorene er riktig parametrisert.

Mer informasjon om HYDAC HMG 4000

®Oljetilstandssensorer

HYDACLAB®hjelper deg med å oppdage for tidlig oljenedbrytning og blanding med andre væsker. Det er en oljetilstandssensor som kontinuerlig overvåker hydraulikk- og smøreoljene dine. Dette hjelper det til å holde væskene dine fri for forurensning takket være behovsbasert vedlikehold.

Mer informasjon om HYDACLAB®
 

HYDAC-volumstrømsensorer

Streiker systemet ditt? Noen ganger handler det om små ting. Strømningssensoren vår gir ikke bare beskyttelse mot tørrkjøring av pumpen. Den oppdager også lekkasjer på et tidlig stadium. Den måler og overvåker væskestrømmen på en pålitelig måte.

Trimmeklaffer

Vil du redusere skipets drivstofforbruk? Utnytt det fulle potensialet til trimklaffene og få båten til å plane raskere. Våre spesialbygde kontrollblokker og aggregat hjelper skipet ditt med å seile problemfritt. Dette gjør at motorbåter og yachter kan gli raskt og effektivt i vannet.

Anvendelser for trimmeklaffer

HYDAC kontrollblokker

For å spare drivstoff på en effektiv måte og sørge for jevn drift til sjøs, er kontrollblokker for koordinering av trimmeklaffene uunnværlige. Les mer om vårt brede produktspekter som blant annet omfatter spesielle kontrollventiler for raske motorbåter og yachter.

Mer informasjon om HYDAC kontrollblokker

HYDAC kompaktaggregat.

Kompakt og energieffektiv: Våre kompaktaggregat er alltid klare til bruk uten energiforbruk. Slik kan du spare på ressurser og dermed kostnadene dine på langt sikt. Vi gir deg gjerne råd om hvilken aggregat som passer best til ditt bruksområde under dekk.

Mer informasjon om HYDAC kompaktaggregater.

Baugpropeller og rorpropeller

For å manøvrere skip på flere tusen tonn på en sikker måte og unngå ulykker har baugpropeller og rorpropeller blitt uunnværlige. Feilfri posisjonering på de trangeste steder krever maksimal presisjon.
Maksimal presisjon og holdbarhet er også hjørnesteinene i vår produktutvikling for shippingindustrien. Fra riktig drivløsning og kjøle- og smøresystemer til produkter for tilstandsovervåking. Med vår omfattende pakke kommer du sorgløst og trygt frem til neste havn.

Anvendelser for baugpropeller og rorpropeller

HYDAC-baugpropeller

Ved manøvrering på trange steder eller under vanskelige forhold er kvaliteten på baugpropellene avgjørende. Vi leverer disse til deg med de beste materialkombinasjonene og sertifiseringer. Med vårt datterselskap KRAEFT kan vi tilby deg ekspertise og erfaring som er relevant for shippingindustrien.

HYDAC vannsensorer

Unngå unødvendige driftsavbrudd ved å oppdage vann i oljen på et tidlig stadium. Vår AS 1000-vannsensor hjelper deg med pålitelig tilstandsovervåking. Les mer!

Mer informasjon om HYDAC AS 1000

HYDAC kjølesystemer

Det riktige kjølesystemet er avgjørende. Vi tilbyr et bredt utvalg av kjølesystemer i alle typer utførelser. Fra væske-luft og væske-vann til vann-glykol - optimaliserte systemer øker tilgjengeligheten til maskinene dine under dekk.

Mer informasjon om HYDAC-kjølesystemer

HYDAC smøresystemer

Øk levetiden til baugpropellene og rorpropellene dine - smøresystemene våre gjør dette mulig. Vår velprøvde teknologi kan skreddersys for å passe til skipets spesifikke behov. Fortell oss om utfordringene dine, så samarbeider vi med deg for å finne den optimale løsningen.

HYDAC IPM-motorer for baugpropellere

Asynkronmotorer brukes ofte til baugpropeller. Men det er én stor ulempe: De er tunge. Våre interne permanentmagnetmotorer er lette og gir deg betydelige vektbesparelser. Kontakt oss dersom du vil vite mer.
 

Rorsystemer

Rorsystemer - du klarer deg ikke uten de. De er først og fremst ansvarlige for pålitelig styring, slik at du kommer trygt fra havn til havn. De støttes av propeller med variabel stigning, som sørger for at riktig skyvekraft alltid er tilgjengelig. Feil i denne teknologien på åpent hav ville være katastrofalt, og derfor tilbyr vi komponenter og systemer med typegodkjenning som er sertifisert i henhold til de høyeste kravene som stilles av klassifiseringsselskapene. For skipets og mannskapets sikkerhet.
 

Applikasjoner for rorsystemer

HYDAC rorsystemer

Enten det dreier seg om et 1-, 2- eller 3-bladet rorsystem - vi tilbyr riktig hydraulikk til alle systemer i samarbeid med vår partner KRAEFT. Selv utdaterte rormaskiner dekkes av vårt produktsortiment. Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.

HYDAC trykkbrytere EDS 300

Pålitelig og sikker: Vår kompakte, elektroniske trykkbryter med integrert digitalt display er ideell for trykk- og grenseverdisignalering innen hydraulikk og pneumatikk. Våre sensorer med typegodkjenning er spesielt imponerende i skipsfartsapplikasjoner.

Mer informasjon om HYDAC trykkbrytere

HYDAC kuleventiler

Kuleventilene våre er egnet for sikker avstenging og avledning av medier, spesielt når det gjelder lastpumpesystemer. Vi tilbyr et bredt utvalg av robuste materialer av høy kvalitet til maritime bruksområder. Det er også mulig å få spesialtilpasset design - vi hjelper deg fra behovsanalysen og utviklingsfasen til det ferdige produktet.

HYDAC koaksialventiler

Sertifisert i henhold til PTB (Ex), TÜV og DVGW - stol på våre 2/2- og 3/2-veis koaksialventiler for bruksområder under dekk. Våre stengeenheter kontrollerer gassformige eller flytende medier i rør på en pålitelig måte. De er konstruert for trykkområder fra 0-100 bar og er også tilgjengelige i rustfritt stål på grunn av de tøffe forholdene til sjøs.

Mer informasjon om HYDAC koaksialventiler
 

Prosessvann

Effektiv behandling av ballastvann og rensing av eksosgasser er avgjørende for å beskytte verdenshavene. Dette kan være svært kostbart å installere, og tar opp mye plass under dekk - plass som da ikke er tilgjengelig for last.
Løsningen: kompakte og holdbare komponenter og systemer. Levert av HYDAC. Hva er det du venter på? Kontakt ekspertene våre nå for rådgivning.

Anvendelser for prosessvann

HYDAC automatisk tilbakespylingsfilter AutoFilt®

Vi tilbyr selvrensende automatiske filtre for alle medier og for alle typer og grader av forurensning. Fordelene: lengre levetid og lavt energiforbruk med dokumentert kvalitet i samsvar med DIN EN ISO 9001 og 14001.

Mer informasjon om HYDAC AutoFilt®

HYDAC-sensorer med typegodkjenning

Et bredt utvalg av sensorer venter på deg - med fokus på maksimal sikkerhet. De er utstyrt med typegodkjenning og gir pålitelig støtte til teknologien i shippingindustrien.

Mer informasjon om HYDAC sensorer

HYDAC Inline-filtre

Du kan også dra nytte av HYDACs Inline-filtre. Våre høykvalitetsprodukter forlenger levetiden til skipsteknologien takket være effektiv filtrering. Finn ut mer om vårt omfattende produktsortiment nå.

Mer informasjon om HYDAC Inline-filtre

HYDAC platevarmevekslere

Oppdag våre robuste platevarmevekslere. Vi leverer varmeoverføringsplater i titan som er spesielt utviklet for bruk i sjøvann, slik at du kan dra nytte av en spesielt lang levetid.

Mer informasjon om HYDAC platevarmevekslere

HYDAC bøttefilter

Modulært, robust og kraftig - vårt bøttefilter er spesielt egnet til behandling av ballastvann innen maritime teknologi. PRFS er enkel å bruke og utstyrt med rengjøringsvennlige filtermaterialer, noe som hjelper deg med å spare kostnader.

Mer informasjon om HYDAC bøttefiltre

HYDAC Inline-filtre PLF1/PLF2

Designet for kontinuerlig separasjon av faste stoffer fra væsker med lav viskositet – prosessinline-filteret fra HYDAC imponerer med sin kompakte design og høye forurensningsbevaringskapasitet. Den modulære konstruksjonen gir maksimal fleksibilitet - filteret kan utvides etter behov.

Mer informasjon om HYDAC Inline-filtre

Nedlastninger Vil du vite mer om våre løsninger for shippingbransjen? Her finner du mer informasjon om våre komponenter og systemer.