Applikasjoner på dekk for skipsindustrien med godkjenninger verden rundt
Kraner & heiser
Sterk vind, høy luftfuktighet, ujevnt tidevann - kraner og taljer på skip er nesten forsvarsløse mot vær og vind. Likevel må de jobbe med høy presisjon når de laster og losser, enten det er i en havn eller på åpent hav. Komplekse kranapplikasjoner krever finjusterte systemer: fra drivenheter og motorkjøling for elektriske heiser til hydrauliske akkumulatorer for bølgekompensasjonssystemer. Her er perfeksjon påkrevd. Og den kan HYDAC levere.
Applikasjoner for kraner & heiser
HYDAC pumper
Enten det er pumper med variabel fortrengning eller fast fortrengning - pumpene våre er stillegående og er ideelle for bruk på åpent hav på grunn av det kompakte designet. Takket være ATEX-sertifiseringen er pumpene våre også egnet for potensielt eksplosive atmosfærer.
HYDAC seksjonskontrollblokk LX-6
Stol på våre lastfølende seksjonskontrollblokker for sensitiv respons. De har en kompakt og energieffektiv design for heis- og kranapplikasjoner på dekk.
HYDAC hydrauliske akkumulatorer
Alle typer kraner og heiser er utsatt for sterke krefter. HYDACs hydrauliske akkumulatorer er ansvarlige for energilagring i bølgekompensasjonssystemer og sikkerhetssystemer. Les mer om vår innovative akkumulatorteknologi.
HYDAC hydrauliske sylindre
Pålitelige løsninger for presisjonsoppgaver. Våre hydraulikksylindere med spesiell korrosjonsbeskyttelse beveger bommene i kranapplikasjonene dine. Utforsk vårt brede utvalg av sylindere. Vi har også spesialiserte løsninger for spesialskip, for eksempel sugemudrere og flytende mudrere, i sortimentet vårt.
Lasteluker & roll-on-roll-off-utstyr
Åpning og lukking: Luker, baug- og akterdører er ofte i bevegelse. De må fungere perfekt og pålitelig for å beskytte gods og transportere passasjerer. Gjør livet enkelt for deg selv - i tillegg til hydraulikksylindere og drivenheter inkluderer vår komplette hydraulikkpakke riktig ventilstyringsteknologi og sensorteknologi. Kontakt våre eksperter for en skreddersydd hydraulisk løsning.
Applikasjoner for lasteluker & roll-on-roll-off-utstyr
HYDAC hydrauliske sylindre
For sikker navigering og kjøring i grunt vann - våre hydrauliske sylindere hjelper deg med å løfte propellene dine på en pålitelig måte. Oppdag vårt brede produktsortiment.
HYDAC sensorer
Sørg for økt funksjonssikkerhet på dekk med våre sensorer for trykk, vinkel, posisjon og lineær posisjon. Disse gjør at lasteluker og av- og pårullingsutstyr fungerer pålitelig.
HYDAC elektriske sylindre
Med en hastighet på opptil 1 m/s bidrar de elektriske sylindrene i HEZ-serien til å stabilisere båter i bølger. Med en hastighet på opptil 1 m/s bidrar de elektriske sylindrene i HEZ-serien til å stabilisere båter i bølger.
Vinsjer
Nautiske vinsjer arbeider på sitt maksimale ytelsesnivå for å holde skipet på plass. Når skip ankres opp eller hales til et annet sted, må de robuste vinsjene tåle kreftene fra vannet.
Visste du det? Fordelene med hydraulikken kan utnyttes fullt ut, spesielt når det gjelder hydrauliske vinsjer. Dette skyldes at spesielle hydrauliske akkumulatorer kan lagre energien som frigjøres under aktiv bølgekompensering, og frigjøre den på et senere tidspunkt. Sofistikerte systemer fra HYDAC gjør dette mulig.
Applikasjoner for vinsjer
HYDAC drivenheter
Våre drivenheter er det ideelle valget for on-off eller proporsjonal bremsekontroll. Våre kompakte enheter er passende for bruk i elektriske vinsjer.
HYDAC-trykksensorer
Maksimal sikkerhet for vinsjene dine på dekk: For akkumulatortrykkdeteksjon trenger du pålitelige trykksensorer og brytere. Derfor har produktene våre typegodkjenning fra alle anerkjente klassifiseringsselskaper.
HYDAC retningsventiler
Våre retningsventiler styrer aktuatorer i hydrauliske kretser og kontrollerer oljestrømmen. Vi tilbyr et bredt utvalg av sete- og sleideversjoner - sortimentet vårt omfatter også Ex-versjoner.
HYDAC girkassekjøling
Pålitelig kjøling er en forutsetning for at skipsvinsjene skal fungere perfekt. Velg mellom luftkjøling, væskekjøling og platevarmevekslere. HYDAC har de rette produktene ombord - inkludert korrosjonsbeskyttelse
Ekspertise & service
Vårt internasjonale serviceteam er tilgjengelig for å sikre at maskinene dine er klare til bruk døgnet rundt. Tjenestene våre går langt utover ren levering; de omfatter også installasjon og igangkjøring av hydrauliske systemer. I samarbeid med våre datterselskaper HYCOM og KRAEFT Systemtechnik tilbyr vi deg kombinert ekspertise og erfaring innen skipsbygging - og vi har også en teststand i Bremerhaven som står klar for deg.