Applikasjoner innen skipsbygging med verdensomspennende godkjenninger
Skipsteknikk på dekk
Enten det er et cruiseskip, handelsskip, frakte- eller containerskip - miljøforholdene offshore er en stor belastning på dekk- og skipsoverbygninger. Vi støtter systemprodusenter, skipsverft og rederier med robuste løsninger som sørger for sikker og smidig drift til tross for disse høye kravene. HYDAC er din pålitelige kontakt for applikasjoner innen den maritime industrien:
- Overbygg på dekk og skip
- Kraner og annet løfteutstyr
- Lasteluker, RoRo-utstyr
- Lukedeksler
- Vinsjer
- Utvendige dører
Skipsteknologi under dekk
Applikasjoner under dekk må oppfylle de høyeste kravene: Svært effektiv, holdbar og plassbesparende. HYDAC leverer plassoptimaliserte løsninger med sertifiseringer fra alle kjente klassifikasjonsselskaper. Takket være vår globale ekspertise er vi alltid der for deg. Vi støtter følgende applikasjoner med våre komponenter og systemer:
- Retnings- og thrustkontroll
- Finnestabilisatorer
- Trimmeklaffer
- Rorpropeller og propeller med variabel stigning
- Baugthrustere
- Lastepumper
- Rorsystemer
- Marine motorer
- Ballastvann
- Avfallsforbrenning
Marine motorer
En marinemotor er kjernen i hvert skip. Dette betyr at pålitelig drift er avgjørende. Strengere standarder for eksosutslipp fra skipsmotorer byr også på store utfordringer for selskapene. Førsteklasses drivstoffkvalitet er nødvendig for å holde tritt i denne bransjen. Det er derfor HYDAC tilbyr filtreringsteknologi av høyeste kvalitet for:
- Høyhastighetsmotorer
- Mellomhastighetsmotorer
- Lavhastighetsmotorer
Avkarbonisering
Sensitive innsprøytningssystemer er et resultat av den pågående optimaliseringen av marinemotorer og økte restriksjoner på miljøskadelig drivstoff i samsvar med Tier III-standarden. For å sikre deres funksjonalitet kreves et drivstoff som er praktisk talt fritt for forurensningspartikler. Ellers vil systemet lide. HYDAC filtreringsløsninger for alle bruksområder innen skipsbygging. Vi hjelper deg med å reduserer kostnadene dine på lang sikt takket være lang filterlevetid og høye renhetsnivåer.
Avkarbonisering: Produktløsninger for skipsbygging
HYDACs ultrafine filtrering for diesel
Med sin spesielle utforming er den nye Optimicron® FuelFine filterelementet tilpasset den høye renheten som kreves for dieselolje. Det er slik HYDAC gjør ISO-klasser under 11/08/07 mulig. For en marinemotor som går bærekraftig.
HYDAC drivstoffilter HDMD/HDPD
Ressursbesparende og stabil ytelse: Våre (dupleks) filtre i vår velprøvde HYDAC-kvalitet oppfyller de høye kravene til moderne dieselmotorer. Du er i gode hender når det kommer til forfiltrering og hovedfiltrering takket være pålitelige filtersystemer med skipsgodkjenning.
HYDACs filtrering for drivstoff, hydraulikk -/og smøreolje
AutoFilt® RF9 kjennetegnes av sin patenterte tilbakespylingsteknologi med sikker medieseparasjon. AutoFilt® RF15 renser kontinuerlig og beskytter motorsmøreoljen perfekt - du kan også legge til kontinuerlig smøreoljekondisjonering som et tilvalg.
Mer informasjon om HYDAC AutoFilt® RF9
HYDACs filtrering av gasser og alternative drivstoff
Forurensningspartikler i flytende og gassformig marine brensel forurenser injeksjonssystemer og motorer, og svekker deres ytelse. Mens våre automatiske filtre er ideelle for filtrering av biodrivstoff og tennolje, brukes våre gassfiltre i den robuste Double & Block Bleed-utførelsen til drivstoff som metanol. Kjernen i disse er våre rengjørbare Chemicron®-dybdefiltermaterialer med en spesielt stor filteroverflate og en absolutt retensjonsgrad på 99,5 %.
HYDAC automatisk tilbakespylingsfilter AutoFilt®
Separering av faste stoffer fra vaskevannet fra eksosgassen er spesielt viktig i forbindelse med avkarbonisering, ettersom det fører til effektivitetsgevinster i hele prosessen og beskytter nedstrøms komponenter. Våre automatiske tilbakespylingsfiltre fungerer uavhengig av hverandre - vi tilbyr også egnede løsninger for aminfiltrering.
HYDACs filtermoduler for drivstoff
Garantert høyeste renhetskrav – med våre filtermoduler for drivstoff! Vårt effektive filtreringskonsept fører til redusert slitasje på injektoren, reduserte kostnader og en økt levetid på motoren.
HYDAC tilstandsovervåking
HYDAC leverer et bredt spekter av komponenter for konstruksjon av moderne tilstandsovervåkingssystemer som fungerer som grunnlag for prediktivt vedlikehold. På denne måten bidrar de til effektive service- og vedlikeholdsløsninger samt til bærekraft og miljøvern.
Robusthet, optimalisering av installasjonsplass og vektreduksjon
Den maritime industrien står overfor ekstreme miljøforhold og begrenset plass. Dette betyr at det kreves robuste løsninger med kompakt design. Vi samarbeider med deg for å redusere olje- og tankvolumet med våre effektive HYDAC-løsninger. Dette sparer deg for kostnader og ressurser på lang sikt når det gjelder drifts- og vedlikeholdsarbeid.
Robusthet, optimalisering av installasjonsplass og vektreduksjon: Produktløsninger for skipsbygging
HYDAC Tankreduksjonsenheter (TRU)
Oppdag fordelene med vår førsteklasses løsning med aktiv væskekondisjonering og gjør langsiktige besparelser – takket være reduserte oljevolum og lavere materialbruk. Reduser tankvolumet med opptil 60-80% med vår tankreduksjonsenhet.
HYDAC Air-X filterteknologi
Med vår Air-X filterteknologi sparer du kostnader gjennom redusert oljevolum, store vektreduksjoner og redusert materialforbruk. Les mer om de mange fordelene med våre filterløsninger.
HYDAC lastfølende kontrollventil LX-6
Vår proporsjonale retningsventil basert på lastfølende prinsipp med en oppstrøms seksjonstrykkkompensator imponerer med sin modulære og kompakte design. Ideelt utstyrt for effektiv bruk i maritim teknologi.
HYDAC kjølesystemer
Fra girkassekjøling med vann eller luft til væskekjøling for elektriske drivverk: Oppdag fordelene med vårt omfattende utvalg av kjølesystemer for en lang rekke bruksområder innen skipsbygging.
HYDAC smøreoljesystemer og -behandling
Smøreoljesystemer for motorer er følsomme systemer: Både en pålitelig oljestrøm og et konstant nivå av oljerenhet er nødvendig. HYDAC leverer skreddersydde smøresystemer. Smøreoljeseparatorer kan erstattes med HYDAC LMDP inline-filtre for å spare drivstoff (ROI < 6 måneder).
HYDAC hydraulikkaggregater (HPU)
Små områder krever stor kreativitet hvis du ikke vil gå på kompromiss med hydraulikkaggregatene under dekk. Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger for dette - og med HYDAC tar vi også hånd om installasjon og vedlikehold.
HYDAC AutoFilt® serien
For svært effektiv tilbakespyling ved høy forurensing er du i gode hender med våre modeller i AutoFilt®serien. Oppdag våre nye Autofilt®RF14, for eksempel - som også er ideell for ettermontering.
Driftssikkerhet
Systemsikkerheten din er ekstremt viktig for oss: For å garantere maksimal sikkerhet utvikler vi våre løsninger i tråd med klassespesifikasjonene. Derfor leverer vi alltid komponentene våre med tilsvarende materialsertifikater og godkjenninger. Våre sensorer med typegodkjenning i de viktigste klassene bidrar også til pålitelig overvåking av systemet ditt. For jevn drift.
Driftssikkerhet: Produktløsninger for skipsbygging
HYDAC kontrollblokker
For å spare drivstoff på en effektiv måte og sørge for jevn drift til sjøs, er kontrollblokker for koordinering av trimmingsklaffene uunværlige. Les mer om vårt brede produktspekter, inkludert spesielle kontrollblokker for hurtigbåter og yachter.
HYDAC sensorer
HYDAC leverer et omfattende utvalg av sensorer til din maritime teknologi – enten dette er standardversjoner eller produkter med typegodkjenning for økt funksjonell sikkerhet til dine tilstandsovervåkingssystemer. Ta en titt selv!
HYDAC pumper
I tillegg til vår aksiale stempelpumpe PPV100S for trykkforsyning i åpne kretsløp, leverer HYDAC et omfattende utvalg av pumper egnet for maritime bruksområder. Vi vil gjerne gi deg råd om den beste løsningen for deg.
HYDAC sylindre
Ekstreme forhold, lang levetid, høy belastning, økt risiko for korrosjon – ingenting av dette er et problem for HYDAC hydrauliske sylindre. Vi leverer skreddersydde sylindre som er tilpasset dine spesifikke behov i samsvar med de høyeste kvalitetskravene.
HYDAC FAM vannutskiller
Vår FluidAqua Mobil-serie er designet for separering av fritt og oppløst vann samt gass fra hydrauliske væsker og smørevæsker. Høy kostnadseffektivitet er garantert takket være en høy evne til å holde tilbake og filtrere ut forurensinger på en effektiv måte.
HYDAC CA hydraulikkaggregater
Pålitelig åpning og lukking av vanntette skottdører og luker er spesielt utfordrende til sjøs. I denne sammenhengen er vår kompakte oljenedsenkede kraftenhet perfekt for å støtte applikasjonens hydrauliske drift.
Mer informasjon om HYDAC hydraulikkaggregat
HYDAC retningsventiler
Oppnå maksimal driftssikkerhet med våre svært effektive industriventiler: Spesielt våre utprøvde 4WE6 og 4WEH16 retningsventiler er ideelle for bruk i dekksoverbygg og vinsjer – og også tilgjengelig som ATEX-versjon.
HYDAC rorsystemer
Enten det dreier seg om et 1-, 2- eller 3-bladet rorsystem - vi tilbyr riktig hydraulikk til alle systemer. Selv maskiner med dobbeltvirkende ror er dekket av vårt produktsortiment. Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
Suksesshistorier
Hvordan HYDAC optimaliserer tungolje dieselmotorer i den maritime industrien ved å forbedre oljerensing og filtrering med ettermonterbare løsninger!
Hvordan HYDAC optimaliserer tungolje dieselmotorer i den maritime industrien ved å forbedre oljerensing og filtrering med ettermonterbare løsninger - les mer her!
Les mer nå!