Omfattende produktutvalg for alle pumpeteknologier
Volumstrømpumper
Egnet for åpne kretser - måten strømningspumper og sentrifugalpumper fungerer på har alltid vært et velprøvd system. Ved hjelp av en roterende aksel frigjøres dynamiske krefter som overfører det aktuelle prosessmediet. Med vår lokale tilstedeværelse og vårt globale nettverk utvikler vi skreddersydde løsninger som oppfyller de strengeste kvalitetskravene for dine pumper.
Fortrengningspumper
Tannhjulspumper, doseringspumper, aksialstempelpumper og skruepumper: fortrengningspumper kan håndtere transportmedier med høy viskositet. HYDAC tilbyr et omfattende utvalg av teknologi, produkter og tjenester for fortrengningspumper. Med våre interne løsninger kan pumpene dine oppnå maksimal ytelse.
Bærekraft og standardisering
Maksimalisering av energieffektiviteten, redusering av CO₂-utslippene, optimalisering av plassbehovet: Pumpeprodusenter står overfor en rekke utfordringer. Målet er alltid å minimere de økonomiske investeringene. Våre velprøvde teknologier hjelper deg på veien mot en fremtid med lite avfall, med plassoptimaliserte og bærekraftige produktløsninger for fortrengningspumper og sentrifugalpumper.
Bærekraft i pumper med fast fotrengningsvolum og strømningspumper: våre produktløsninger
HYDAC smøresystemer
Våre smøreenheter med optimal dimensjonering krever minimale oljemengder og liten plass. I kombinasjon med standardiserte, egenproduserte komponenter minimerer systemene våre både karbonavtrykket og maskinkostnadene. De er utviklet i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder (f.eks. DIN EN, IEC, ATEX), og godkjenninger fra relevante inspeksjonsorganer er også tilgjengelige på forespørsel.
HYDAC kompakt smøreenhet
Vårt modulære system er utviklet for smøreapplikasjoner med lave strømningshastigheter, og er egnet for dine industripumper. Unngå lange utviklingstider med HYDAC HYLU - skånsomt for miljøet og lommeboken.
HYDAC kjølefiltreringsenhet med pumpeoverføring
I prosesspumper uten eksterne smøreoljebeholdere må det sikres kontinuerlig kjøling og filtrering av smøremediet. Vår modifiserbare UKF-enhet er den perfekte løsningen - selv for eksplosjonssikre rom.
HYDAC Air-X filterteknologi
Løsningen for å optimalisere plassbehovet og redusere CO₂ - Air-X-teknologien vår gjør det mulig å redusere tankstørrelsen betydelig takket være optimalisert luftseparasjon. Siden det brukes lite olje og stål, kan vi redusere kostnadene dine på en pålitelig måte. Les mer nå!
Sikkerhet og pålitelighet
Pumper med lang levetid og sikker drift til enhver tid - våre løsninger muliggjør en volumstrøm med lav pulsasjon takket være svært funksjonelle pulsasjonsdempere. Våre pålitelige trykktetningssystemer sørger for at pumpetetningssystemene dine fungerer slik at du kan forhindre at mediet som pumpes, slipper ut. HYDAC er din partner når det gjelder ekspertise for å oppnå maksimal ytelse i alle pumpetyper. Kvalitet siden 1963.
Sikkerhet for fortrengningspumper og strømningspumper: våre produktløsninger
HYDAC tetningssystemer for opprettholdelse av trykk
For å forhindre at miljøfarlige medier slipper ut fra pumpesystemer, holder våre tetningstrykksystemer tetningsvæskene på et konstant trykknivå. Lekkasjer kompenseres for, og væsker kjøles ned og sirkuleres. Komponenter av høy kvalitet som er produsert internt i henhold til API/EN-standarder, er tilgjengelige for deg som en del av en pålitelig løsning.
HYDAC pulsasjonsdempere
Våre pulsasjonsdempere sørger for kontinuerlig strømningshastighet og presise strømningshastigheter, f.eks. ved doseringsoppgaver. De 100 % PTFE-membranene holder væsken adskilt fra gassen, selv i aggressive og kritiske medier. Klar til bruk i kjemisk industri, rengjøringssystemer og oljeanlegg - finn ut mer om fordelene ved å bruke vår løsning!
Systemtilgjengelighet
Enten det dreier seg om en doseringspumpe, girpumpe, aksialstempelpumpe eller sentrifugalpumpe: Bruk HYDACs tjenester for installasjon, oppstart og reparasjon, og reduser tiden det tar å sette systemet i drift og inspisere det.
Invester i vedlikehold og utnytt det fulle potensialet til fortrengningspumper og strømningspumper. Den perfekte måten å redusere nedetid og øke systemtilgjengeligheten på - våre eksperter hjelper deg med væskehåndtering og oljeanalyse.
Systemtilgjengelighet for fortrengningspumper og strømningspumper: våre produktløsninger
HYDAC mobil filtreringsenhet MFU
Ønsker du å øke produktiviteten til pumpene dine? Når væskesensorene våre oppdager feil i systemet ditt, er klimaanleggene våre klare til å hjelpe deg. Våre filtreringsenheter reduserer forurensning i driftsvæskene - også tilgjengelig med integrert partikkelteller.
HYDAC FAM vannutskiller
HYDAC har den perfekte løsningen selv for skånsom reduksjon av oppløst og fritt vann i hydraulikk- og smøreoljer: HYDAC Fluid Aqua Module. Invester i tilstandsbasert vedlikehold og kondisjonering av smøreoljen - for langvarig effektivitet i pumpene dine. Tilgjengelig med ATEX-godkjenning
HYDAC væskesensorer
Contamination Sensor CS 1000-serien er en stasjonær partikkelmåler for kontinuerlig registrering av forurensning med faste partikler i væsker. Takket være banebrytende materialer og teknologier kombinert med velprøvd teknologi har pumpeoperatøren en liten og robust stasjonær væskesensor til rådighet. Kombinert med en væskeovervåkingsmodul er sensorene våre også klare for bruk i eksplosjonssikre områder.
Systemtilgjengelighet for fortrengningspumper og strømningspumper: våre serviceløsninger
HYDAC servicekjøretøy
HYDAC is available for you: With our well-equipped fleet of service vehicles, material containers and workshop containers, we can help you directly on site. Enten det dreier seg om justering av systemer eller omfattende ingeniørtjenester - sammen kan vi redusere pumpeslitasje og energiforbruk.
HYDAC service
Dra nytte av vårt omfattende serviceprogram: fra feilsøking og systeminspeksjon med overhaling til rengjøring av oljebeholdere og driftsmedier (inkludert funksjonstester). Vi gir også råd om vedlikeholdsstrategier - HYDACs serviceteam tilbyr omfattende support. For maksimal systemtilgjengelighet. Kontakt oss nå.
Mer informasjon om HYDAC service
HYDAC leieservice
Når utstyr bare er påkrevd for en kort tidsperiode, finnes det ofte en motvilje mot å investere store summer. Våre utleieenheter står til din disposisjon - fra filtreringsenheter og spyleenheter til måleenheter og nitrogenladeenheter. Alle låneenhetene er vedlikeholdt og inspisert i regelmessige perioder og er alltid pålitelige og klare til drift. Slik støtter vi produsenter, operatører og serviceavdelinger med langvarig pumpeeffektivitet.
Digitalisation, Industry 4.0 & monitoring
Pålitelig, løsningsorientert og av høy kvalitet - HYDACs banebrytende nettverksteknologier gjør det mulig å overvåke pumpedriften online og redusere uplanlagt nedetid til et minimum. For forutseende vedlikehold og effektiv drift av doseringspumper, girpumper, aksialstempelpumper og sentrifugalpumper.
Digitalisering av fortrengningspumper og strømningspumper: våre produktløsninger
HYDACLAB® sensor for oljetilstand
Nøyaktig, permanent, online - hold oversikt over hydraulikkvæskene dine takket være vår multifunksjonelle sensor med CANopen-protokoll. Vi kan samarbeide med deg for å optimalisere pumpens langsiktige tilgjengelighet i kombinasjon med våre væskekonditioneringsenheter.
HYDAC CMX suiten
Selv pumpeprodusenter er nødt til å tenke på digitalisering. For visualisering og analyse av dataene dine kan HYDAC hjelpe deg med CMX-pakken. Vår skalerbare IoT-løsning kan brukes enten helt lokalt eller i skyen. Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
Mer informasjon om HYDAC CMX-suiten
HYDAC-sensorer med et IO-Link-grensesnitt
HYDAC has developed a wide range of sensors with IO-Link interfaces that enable digital network connectivity for your pump technology. De smarte HYDAC-sensorene lagrer karakteristiske signalparametere som kan gi deg viktig informasjon om systemdriften.