Din kontaktpartner for et bredt spekter av kompressorer

Turbokompressorer

Turbokompressorer, som aksialkompressorer, er dynamiske kompressorer. De brukes oftest i kontinuerlige, prosesstekniske prosedyrer. På grunn av den høye belastningen maskinene dine utsettes for, tilbyr vi effektive hjelpesystemer for sirkulasjonssmøring eller gasstetninger. HYDAC er din samarbeidspartner for fremtidens løsninger.

Stempel- og membrankompressorer

Stempel- og membrankompressorer tilhører innen serien fortrengningskompressorer. De brukes til å komprimere gass i usammenhengende prosesser når høye kompresjonsforhold eller høyt trykk er påkrevd. De kommer til å bli enda viktigere i fremtiden, for komprimering av hydrogen. HYDAC kan hjelpe deg med sin mangeårige ekspertise innen smøring og temperaturkontroll. Vi kan også hjelpe deg med å redusere kostnadene på lang sikt med standardiserte systemløsninger.

Bærekraft og standardisering

Fornybar energi vinner terreng, og det samme gjør de relaterte teknologiene. HYDAC er allerede i stand til å levere innovative smøresystemer for bærekraftig drift for dine systemer. Reduser ditt forbruk av driftsvæsker betydelig med våre standardiserte og plassoptimerte applikasjoner.

Bærekraft og standardisering i systemteknologi: våre produktløsninger

HYDAC gasspaneler

Gasspakninger er ekstremt ømfintlige for forurensning. Dersom pakningene til turbomaskinen din skal vare så lenge som mulig, er pålitelig filtrering nødvendig for gasspakningene.

Du kan stole på tetningsgassfiltrene og panelene i pålitelig HYDAC-kvalitet - kompatible med enkle tandem-og tandem-labyrint-tetninger. 

 

HYDAC lagersmøresystemer

Modulær og standardisert – HYDAC leverer et omfattende utvalg av høyeffektive smøresystemer. Vår avgassingsteknikk reduserer luftmengden i oljen raskt, slik at nedetiden for applikasjonen reduseres drastisk. Beskytt lommeboken og miljøet med vår velprøvde Air-X-teknologi.

 

HYDAC kompakt smøreenhet 

Smøreenheter muliggjør effektiv drift av prosesskompressorer ved å fordele, kjøle og filtrere smøreoljen. HYDAC har den perfekte løsningen for små systemer: vårt modulære system HYLU er egnet for strømningshastigheter på <30 l/min. Optimaliserer kostnadene og gjør utformingen enklere.

 

HYDAC kjølefiltreringsenhet med pumpeoverføring 

Maskiner med veivakselhus krever spesielle smøresystemer uten egen tank. HYDAC kan levere den optimale løsningen for stempelkompressorer, membrankompressorer og doseringspumper. Standardisert og likevel modifiserbar - våre kjølefiltre med pumpeoverføring er også egnet for eksplosjonsbeskyttede steder. 

Mer informasjon om HYDAC kjølefiltreringsenhet med pumpeoverføring

Funksjonssikkerhet

Industrien stiller svært strenge krav til prosessteknologiske systemer – alt med sikte på å maksimere tilgjengeligheten. Som samarbeidspartner kan HYDAC støtte deg både i vellykket implementering av stabile arbeidsprosesser og spesielt med overholdelse av de gjeldende sikkerhetsreguleringene. Vi vil samarbeide med deg for å optimalisere og modernisere systemene dine med SIL-aktiverte komponenter og smarte sensorer. 

Funksjonssikkerhet i systemteknologi: våre produktløsninger

HYDAC elektrohydraulisk sikkerhetskontrollsystem

Vårt utprøvde sikkerhetskontrollsystem EHC-S oppfyller de strengeste kravene for sikker drift av dine kompressorer i henhold til både IEC 61508 og IEC 61511. Dra nytte fra det kompakte og modulære konseptet til vår pålitelige seteventilteknikk. 

 

HYDAC elektrohydraulisk drivsystem

Prosessteknologisystemer utgjør et økt farepotensial.. 
For å motvirke dette har HYDAC utviklet EHC-A: høy pålitelighet til tross for små dimensjoner. Bruk våre drev til å kontrollere ventiler – selv autonomt!

 

HYDAC elektroniske sensorer

For systemer som skal fungere med funksjonell sikkerhet, trengs spesielt måleutstyr. HYDAC kan levere applikasjonskompatible sensorer for væsker og gasser inkludert hydrogen. Les om vår brede produktportefølje av sensorer med SIL-sertifisering.

 

Anleggsbalanse

Alltid med fokus på optimalisering av systemtilgjengelighet - HYDAC er din samarbeidspartner når det gjelder prosessovervåking av dine kompressorer. Takket være vårt verdensomspennende servicetilbud, kan vi støtte deg med vedlikehold og modernisering av systemene dine. Med våre velprøvde væskekondisjoneringssystemer med online overvåking kan du også forlenge væskens levetid.

Anleggsbalanse i systemteknologi: våre produktløsninger

HYDAC Varnish Elimination Units

Våre brukervennlige VEU enheter fjerner effektivt oljenedbrytningsprodukter i mineraloljer og gir derfor en lengre levetid for dine smøre- og hydraulikkoljer. Denne prosessen garanterer ikke bare en økning av systemsikkerheten, men reduserer også kostnadene dine. Les mer om våre modulære aggregat.

HYDAC vannutskiller FAM

Forurenser kondenserende prosessdamp dine hydrauliske systemer? Sørg for bærekraftig kvalitet i hydraulikkvæskene dine med HYDAC FluidAqua Mobil – vår modulære vannutskillerserie med permanent fuktighetsovervåking øker både levetiden og systemets tilgjengelighet. 

 

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

For å sikre at kulelagrene dine alltid er optimalt forsynt med smøremiddel i perfekt stand, leverer vi moduler for overvåking av væsketilstand – og har gjort det i over 20 år. Les mer

om de mange fordelene du oppnår ved å bruke våre velprøvde CSM-E-produkter for vedlikehold av dine systemer. 

 

Last ned