Bærekraftige løsninger for kompressorer

Turbokompressorer og kompressorer

Turbokompressorer, som aksialkompressorer, er dynamiske kompressorer. De brukes oftest i kontinuerlige, prosesstekniske prosedyrer. På grunn av den høye belastningen maskinene dine utsettes for, tilbyr vi effektive hjelpesystemer for sirkulasjonssmøring eller gasstetninger.

Stempel og membrankompressorer

Membran- og stempelkompressorer tilhører fortrengningskompressorfamilien. De brukes til å komprimere gass i usammenhengende prosesser når høye kompresjonsforhold eller høyt trykk er påkrevd. I fremtiden vil deres betydning for komprimering av hydrogen og for karbonfangst øke. HYDAC støtter deg med effektive kjøleløsninger og smøreoljesystemer som er optimalisert med tanke på installasjonsplass.

Skruekompressorer

Skruekompressorer komprimerer gasser ved å bruke to sammengripende, roterende skruer. Enten det er for karbonfangst, LNG-skip, rørtransport eller elektrolyse – skruekompressorer er allsidige og vil bli stadig viktigere i fremtiden. Vi tilbyr deg plass -og kostnadsoptimaliserte løsninger for olje- eller vanninjeksjon og prosessgassbehandling.

Ekspansjonsturbiner

Ekspansjonsturbiner er maskiner for å konvertere trykkenergien til en ekspanderende gass til mekanisk energi. De brukes ofte i kryogenikk for flytende gasser og i industrielle prosesser der gasser må avkjøles eller hvor energi må gjenvinnes fra høytrykksgasser. Med vår ekspertise innen smøreoljesystemer og prosessgasser gir vi deg løsninger for sirkulasjonssmøring og gasstetninger.

Smøreoljesystem for girkasser og glidelagerSpar CO2 og installasjonsplass takket være patentert avgassingsteknologi

Med vår patenterte avgassingsteknologi hjelper vi smøreoljesystemer med å nå sitt fulle potensial. Det spiller ingen rolle om det er stempelkompressorer, turbokompressorer, skruekompressorer eller membrankompressorer, vi bygger dem for å være spesielt kompakte, økonomiske og miljøvennlige. Vår spesielle filterteknologi reduserer tankvolumet til et minimum, og sparer deg for opptil 30 % av dine opprinnelige utstyrskostnader, samt reduserer systemkostnadene og CO2-utslippene dine. Vil du vite hvor mye du potensielt du kan spare inn på applikasjonene dine?

Kontakt oss nå

Våre produktløsninger for smøreoljesystem

HYDAC Air-X filterelementteknologi

Spar installasjonsplass ved hjelp av optimalisert avgassing av smøringssystemene i anlegget – takket være den innovative Air-X-teknologien fra HYDAC. Reduser tankstørrelsen med opptil 40 % og reduser CO2-utslippene i smøreoljesystemet.

Mer informasjon om HYDAC Air-X

HYDAC filterelement som forhindrer elektrostatisk utladning

Bruk Stat-X®-filterelementer for å redusere farlige elektrostatiske utladninger i systemet og for å forhindre feil på elektronikk, utvikling av oljenedbrytningsprodukter og ødeleggelse av filterelementene som brukes.

Mer informasjon om HYDAC Stat-X

HYDAC kompakt smøreenhet

Vårt modulære system for din kompressorsmøring ble utviklet for å passe til smøreoljesystemer med lave strømningshastigheter. HYDAC HYLU sparer deg for tidkrevende konstruksjon og tar vare på miljøet og lommeboken.

HYDAC løfteenhet

En løfteenhet er en spesiell pumpe som brukes i større turbokompressorer. For maksimal fleksibilitet bruker vi en modulær stålkonstruksjon uten sveising i stedet for den klassiske sveisede konstruksjonen. Dette er også svært økonomisk siden det reduserer kostnadene dine med opptil 20 %.

HYDAC-filtre

Våre energibesparende filtreringsløsninger med optimert elementteknologi er det beste valget for effektiv ressursstyring. Enkel å håndtere og utstyrt med høy filtreringsytelse. Optimale for smøreoljesystemer.

Mer informasjon om HYDAC filtre

HYDAC oljetåkeseparator

HYDAC har vært en ekspert på væske -og filtreringsteknologi i flere tiår. Det er på dette grunnlaget vi utviklet vår oljetåkeseparator, som har vår effektive Optimicron® Drain-filterelementteknologi i kjernen.

HYDAC blæreakkumulatorer

Oppdag fordelene med vårt brede utvalg av blæreakkumulatorer med lavere gasstap. Våre produkter krever mindre vedlikehold og service og har lengre levetid, noe som gjør at kostnadene kan reduseres. Les mer nå!

Mer informasjon om HYDAC blæreakkumulatorer

HYDAC Varnish Elimination Units

Tetter faste eller gel-lignende avleiringer smøreoljesystemet ditt? Da er oljenedbrytningsprodukter, også kjent som varnish eller harpiks, problemet. Da er våre varnish/harpiks -elimineringsenheter, som er enkle å betjene, løsningen ettersom de pålitelig fjerner varnish/harpiks fra mineraloljene dine.

Mer informasjon om HYDAC VEU

TemperaturstyringEnergieffektiv temperaturkontroll som utnytter spillvarmen på en effektiv måte

Enten det er turbokompressorer, stempelkompressorer, membrankompressorer eller skruekompressorer – behovsbasert termisk styring øker hver kompressors effektivitet og levetid. Som en ekspert på alle kjøle- og temperaturkontrolloppgaver, er HYDAC i stand til å tilby omfattende varmestyringsløsninger og systemer. Vi er forpliktet til å bruke de tilgjengelige ressursene på en ansvarlig måte og utnytte all uunngåelig spillvarme. Med vår innovative teknologi er vi i stand til å oppnå best mulig designkvalitet.

Våre produktløsninger for temperaturstyring

HYDAC væskekjøling

Væskekjøling er en effektiv og kostnadseffektiv metode for kjøling av enheter med høy effekttetthet. HYDAC kan tilby deg spesialiserte løsninger, som kjøleplater for væskekjøling av elektriske komponenter, samt høyeffektive paknings- og loddede platevarmevekslere.

Mer informasjon om HYDAC væskekjøling

HYDAC gasskjølere

For kjøling av kompressorsystemer leverer vi effektive kjølesystemer og varmevekslere som vi tilpasser til dine spesifikke behov. Vi produserer skreddersydde løsninger for gjenkjøling av den komprimerte gassen.

HYDAC rørkjølere

Innen rørkjølere tilbyr HYDAC et sofistikert utvalg av seriemodeller samt skreddersydde løsninger. Vårt produktsortiment inkluderer også sikkerhetsvarmevekslere. Dette betyr at vi tilbyr løsninger for alle termodynamiske krav innen maskin- og anleggsteknikk.

Mer informasjon på HYDAC rørkjølere

Gasspaneler og filtre for tetning -og prosessgasserForhindrer forurensning og øker ytelsen

Flytende urenheter eller partikler i gasser forringer levetiden til viktige system- og anleggskomponenter betydelig. Dette resulterer i kostbart vedlikeholds- og rengjøringsarbeid, eller fullstendige nedetider. Våre filtreringsdesign er skreddersydd til dine spesifikke krav – med velprøvde standardløsninger eller spesialutviklede komponenter og systemer.

Våre produktløsninger for tetning -og prosessgasser

HYDAC tetningsgassfiltre med og uten aerosolseparasjon

Tetningsgasstetninger for turbomaskineri er svært komplekse systemer og ekstremt følsomme for forurensning fra faste partikler, aerosoler og kondensat. Våre tetningsgassfiltre beskytter tetningene dine, og sikrer lengst mulig levetid.

Mer informasjon om HYDAC tetningsgassfiltre

HYDAC pre-separator for tetningsgass GCS

Syklonen er egnet for separering av store mengder faste stoffer og for grovseparering av væsker. Kontakt oss for å finne ut mer om våre pre-separatorer for tetningsgasser.

Mer informasjon om HYDAC pre-separatorer

HYDAC prosessgassfiltre og koalescerer

Flytende eller partikkelformige urenheter i gasser forringer levetiden til viktige komponenter og systemer. Stempelkompressorer er spesielt følsomme for væskeforurensning. Dette resulterer i kostbart vedlikeholdsarbeid og kan føre til fullstendige nedetider. Våre filtreringsdesign er skreddersydd til dine spesifikke krav – med velprøvde standardløsninger eller spesialutviklede komponenter og systemer.

Mer informasjon om HYDAC-gassfiltre

HYDAC separatorinnsats

Prosessgass på trykksiden av skruekompressorer frigjøres for restolje ved hjelp av separatorinnsatsen. Vår plug play-løsning kan integreres i eksisterende trykkbeholdere, og de utprøvde HYDAC-gasskoalescerende filterelementene sørger for optimal oljeseparasjon.

HYDAC koaksialventiler

Koaksialventiler fra HYDAC brukes til å kontrollere og regulere flyten av væsker eller gasser i prosesser. Kontrollert åpning og lukking av ventilen muliggjør en presis og jevn fordeling av væsken. Våre koaksialventiler tilbyr høy nøyaktighet og pålitelighet, som hjelper kompressoren å kjøre effektivt.

Mer informasjon om HYDAC koaksialventiler

HYDAC trykksensorer for hydrogen

HDA-trykksensorserien for hydrogenapplikasjoner er et innovativt tillegg til vårt eksisterende produktspekter. Enhetene er basert på en robust, slitesterk tynnfilmsensorcelle, som er sveiset til prosessforbindelsen. Det er ingen interne tetninger. Alle gassvåte deler er laget av et spesielt rustfritt stål som passer til dette formålet.

HYDAC funksjonssikre trykksensorer

Maksimal effektivitet og sikkerhet med redundans! Måleceller, utgangssignaler og elektronikk leveres duplisert: Bytt ut to hele målekanaler med to sensorer med én HDA 4700. Sensoren har TÜV-sertifisering for funksjonell sikkerhet i henhold til ISO 13849 (PL d) og IEC 61508 (SIL 2).

ServiceDin måte å oppnå bedre systemtilgjengelighet på

HYDAC servicesenter tilbyr et komplett sortiment av tjenester for profesjonelt vedlikehold, inspeksjon og væskehåndtering for applikasjonene dine. Det er vårt mål å minimalisere nedetid for smøresystemene dine, samt å øke levetiden til elektrohydrauliske styresystemer med åpne og lukkede kretser.
Kompetansen til våre erfarne spesialister, den verdensomspennende godkjenningen av HYDAC-produkter og det nære samarbeidet med de ansvarlige internasjonale inspeksjonsbyråene (TÜV, Germanischer Lloyd og DVGW etc.) er det som skiller HYDAC fra andre.

Til et stort utvalg av tjenester – få tilpasset rådgivning

Produktbrosjyrer for kompressorer