Hydraulikk

Hydraulikkaggregat

De hydrauliske enhetene fra HYDAC passer til bruk med helelektriske maskiner for å kjøre en ytterligere enhet til sprøytestøping, og til å utføre hydrauliske funksjoner, f.eks. til kjernetrekk i verktøy.

 

Kompakt hydraulikk

For å implementere applikasjonsspesifikke kontrollfunksjoner i maskinen din, kan du bruke HYDAC kompakthydraulikk som en komponent eller en funksjonsenhet i kontrollblokken.

 

Filtrering

Filterteknikk

Bruk HYDAC-filterteknologi for å beskytte dine hydrauliske komponenter mot økt forurensning og for å forlenge levetiden til driftsmediet.

 

Filtersystemer

HYDAC filtersystemer brukes til å optimalisere oljerenheten i maskinen. De kan brukes under påfylling og under rengjøring.

 

Prosessfiltrering

For behandling av kjølevannet ditt leverer HYDAC løsninger for prosessfiltrering.

 

Kjøling

Kjølesystemer

Stabilisering av driftstemperaturer er svært viktig. HYDAC kan levere egnede kjølesystemer.

 

Filterkjølesystemer

For optimal justering for å passe dine spesifikke behov, lagerfører HYDAC også kombinerte filter-kjølesystemer. De er tilgjengelig som installerte løsninger eller som en komplett enhet.

 

Flere løsninger for plastindustrien

Systemer til sprøytestøping med gass

HYDAC tilbyr modulære og komplette systemer til gassproduksjon, gasskompresjon og gassinjeksjon, såvel som prosesstyring og -overvåking.

 

Analyse og diagnostikk

Overvåk de forskjellige maskinene i systemet ditt ved hjelp av måleinstrumenter og datainnsamlings- og -evalueringssystemer fra HYDAC. Grensesnittmoduler muliggjør optimal integrering i eksisterende systemer.

 

Tilbehør

Våre produkter for komplementering til dine hydraulikksystemer:

  • Kuleventiler og manometere
  • Festesystemer for rør, slanger, kabler og komponenter
  • Mellomflens og koplinger

 

Nedlastinger