Sikkerheten til maskinene og systemene dine i fokusKompetent, pålitelig, samarbeidende - HYDAC er alltid ved din side
Å beskytte mennesker og miljøet har alltid vært av høyeste prioritet, spesielt i industrien. Usikre prosesser og store maskiner og systemer kombinert med delvis antennelige materialer, som i kraftverk, presser eller verktøymaskinindustrien, kan ha ødeleggende konsekvenser for miljøet og menneskene på plassen. For å ta hensyn til dette finnes det mange nasjonale og internasjonale standarder, direktiver og sertifiseringer som systemer og systemløsninger skal overholde for å garantere sikker drift.
HYDAC støtter deg med sertifiserte komponenter og systemer. Vi er i stand til å yte omfattende rådgivning takket være vår dyptgående forståelse av din maskins funksjon såvel som dens elektriske og hydrauliske maskinarkitektur. Slik legger vi til rette for systemets funksjonssikkerhet.
Rådgivning og opplæring
HYDAC er på ballen: Nasjonale og internasjonale lovfestede sikkerhetsbestemmelser endres hele tiden. Det er ikke alltid lett å følge med disse forandringene.
Vi er her for å støtte deg og kan gi deg råd om alt du trenger å vite om de nyeste reglene - det er også mulig å avholde kurs om de grunnleggende prinsippene for risikovurderinger, CE-sertifiseringer og mange andre emner. Planlegg opplæringen din med HYDAC nå, for å alltid være oppdatert.
Komponenter og systemer med økt funksjonssikkerhet
Fra CE-, SIL- og ATEX-sertificeringer og maskindirektiver med A-, B- og C-standarder til spesifikke bestemmelser for hvert enkelt land - HYDAC støtter dine prosjekter med mange års ekspertise og det høyeste nivå av kunnskap.
For å garantere sikker funksjon av systemet ditt, leverer vi pålitelige produkter som viser veien til feilfri systemdrift.
Omfattende industriløsninger - skreddersydd til å oppfylle kravene dine - slik hjelper vi deg å oppnå prosesspålitelighet. Ha et fremgangsrikt partnerskap med HYDAC. Kontakt oss nå.
Våre produktløsninger for maskinsikkerhet i systemene dine
HYDAC elektrohydraulisk sikkerhets styresystem
Lett å vedlikeholde, pålitelig og modulært - vårt kompakte, elektrohydrauliske sikkerhets styresystem oppfyller kravene til DIN EN 61511 og DIN EN 61508. Maksimal sikkerhet er mulig takket være samsvar med sikkerhetsintegritetsnivå SIL 3.
HYDAC kontrollblokk for presse PSB/PSBH/ZSB
Oppnå sikkerhetsnivå PL e med vår kontrollblokk for presse og andre sikkerhetsrelaterte kontrollelementer. Vi støtter funksjonssikkerheten under drift av pressen din med HYDAC PSB/PSBH/ZSB som er utviklet i samsvar med DIN EN ISO 16092-3. Kontakt oss nå!
HYDAC sikkerhetsventil for presse PSV10/PSV16
Våre sikkerhetsventiler for presser er det perfekte valget for styring av hydraulisk aktuerte kløtsj-brem-kombinasjoner (CBC) eller bremsesystemer for servopresser. Ingen uventede sklifeil mer - takket være sikker maskinutkobling i overensstemmelse med DIN EN ISO 16092-2.
HYDAC funksjonssikre trykktransmittere
Maksimal effektivitet og sikkerhet med redundans! Måleceller, utgangssignaler og duplisert elektronikk: Bytt ut to hele måleseksjoner med to sensorer med en HDA 4700. TÜV-sertifisering av sensorens funksjonssikkerhet i samsvar med ISO 13849 (PL d) og IEC 61508 (SIL 2).
HYDAC overvåkingsenheter for stempelakkumulatorer
Uansett om det dreier seg om et lineært laser- eller et magnetostriktivt, lineært posisjonsmålingssystem - HYDAC tilbyr et stort produktsortiment til overvåking av stempelposisjonen i stempelakkumulatorer. Vi tilbyr for eksempel en ultralydbryter som kan ettermonteres uten behov for modifikasjoner. Les mer om våre produkter.
HYDAC p₀-vakt for hydrauliske akkumulatorer
Stans produktivitetstap på grunn av feil forladetrykk - med vår p0-vakt kan du kontinuerlig ha kontroll på forladetrykket i akkumulatoren din. Dette gjør det mulig for deg å kontinuerlig opprettholde funksjonssikkerheten. Du kan forbedre levetiden og energiforbruket til applikasjonen din samtidig.
HYDAC retningsventiler med overvåking av sjalteposisjonen
Oppdag vårt store produktsortiment av retningsventiler og sandwich-plater med elektroniske sensorer for overvåking av sjalteposisjon. Våre pålitelige løsninger for signalbearbeiding i sikkerhets styresystemer forbedrer funksjonssikkerheten til maskinene og systemene dine. Vi er alltid klare til å gi råd!
HYDAC Digital Smart Sensor
Øk tilgjengeligheten av maskinen din med intelligent tilstandsovervåking med vår smarte HPT 1446S. En kompakt sensor som kan mer enn bare å måle: Dra nytte av verdifull detaljert informasjon, som overlastsituasjoner, prosesstatistikk, temperaturprofiler, driftstimer og mye mer.
Løsninger for enhver bransjeMed HYDAC er du alltid i gode hender
Vi hjelper deg å bruke maskinene dine på en sikker måte i samsvar med de gjeldende direktivene og standardene. Våre eksperter er fagkyndige i en rekke bransjer. Den riktige spesialisten for enhver utfordring – les om vår omfattende væskebehandling i dag Fluid Engineering