Utvikling, komponenter, systemer og service for vindturbinerVindkraftekspertise fra én enkelt kilde
Fra generatorer til girkasser og strømkabler: Med vår mangeårige ekspertise innen vindkraftsektoren kan vi tilby deg innovative løsninger på alle utfordringer knyttet til vindturbinen din. Og dette gjelder ikke bare komponenter og systemer. Vi kan også bistå deg i utviklingsfasen. Med pålitelige tjenester selv etter igangkjøring.
Video: en oversikt over produktutvalget vårt
Utviklingspartnerskap
Oppnå store ting sammen! HYDAC har vært en pålitelig og innovativ partner innen vindkraftindustrien i mer enn 25 år. Representert over hele verden og likevel lokal med støtte på stedet – Vi samarbeider med deg for å løse dine individuelle utfordringer og utvikle en skreddersydd løsning fra komponent til system. Samarbeid med oss for å øke effektiviteten og påliteligheten til vindturbinen - ta kontakt med oss nå!
Et utviklingspartnerskap for vindturbiner: våre produktløsninger
Kombinerte systemer fra HYDAC
Det beste fra alle verdener, kombinert med vår ekspertkunnskap om våre interne komponenter: Med vår erfaring kan vi effektivt kombinere ulike komponenter og optimalisere plasseringen av individuelle moduler. Uansett om det dreier seg om en kombinasjon av komponenter for en kjølekrets for en generator, inverter eller girkasse, en plassbesparende løsning for smøring av girkasse, vannkjøling eller hydrauliske aggregater for brems og pitch.
HYDAC generatorkjøling
- Luft-luft-kjølesystemer for kjøling av generatorer i vindturbiner
- Prosjektspesifikk design i multi-megawatt-området
- Offshore-applikasjon: separering av saltholdig luft fra generatorens kjøleluftkretser
- Spesialbelegg for å beskytte mot korrosjon
- Enkelt vedlikehold
- Luft-luft-kjøling er den mest pålitelige og bærekraftige metoden for havvindmøller
HYDAC platekjølere
Platekjølere brukes overalt hvor elektroniske komponenter opererer med høy effekt og må kjøles effektivt, for eksempel for kjøling av IGBT-er i invertere eller keramiske bremsemotstander under nedstenging av vindturbiner. Takket være vår ekspertise innen væskekjøling kan vi undersøke hvordan reelle, kundespesifikke installasjonssituasjoner påvirker kjøleytelsen, slik at kjøleplaten kan optimaliseres i henhold til dette.
HYDAC-integrert filterblokkløsning + MCS
HYDAC har over 25 års erfaring innen vindkraft og utvikler modulære filtreringsløsninger med integrerte komponenter som ventiler, bypass og sensorer som tilleggsutstyr. Redusér rørledninger med vår integrerte løsning for filterblokk for økt bærekraft.
Systemtilgjengelighet
Termisk stress og forurensning har langsiktige konsekvenser for komponenter og systemer. Vi bruker vår erfaring til å vise deg løsninger som øker tilgjengeligheten og levetiden for vindturbinen– med intelligente sensorer for overvåking og analyse av data. Dette betyr at slitasjeprosesser i for eksempel girkasse- og lagersmøresystemer oppdages på et tidlig stadium, og at alvorlige følgeskader unngås.
Systemtilgjengelighet i vindturbiner: våre produktløsninger
HYDAC-oljesystem med en kjøler og et NF-filter
Stol på vår mangeårige erfaring når det gjelder å optimalisere kjøling og smøring av girkassen din. I tillegg til vårt modulbaserte system tilbyr vi også spesialtilpassede applikasjoner. Vi jobber sammen med deg for å finne den optimale løsningen for dine behov.
HYDAC vann-glykol krets
Spesielt vindturbiner krever ekspert inverterkjøling og generatorkjøling. Stol på vår erfaring innen kjøling og vår verdensomspennende ekspertise. Våre systemer med lavt vedlikeholdsbehov er din optimale partner for å styre temperaturen på ditt væskekjølte system.
HYDAC-hydraulikkaggregat HPU
Samarbeid med våre ingeniører for å utvikle hydraulikkaggregat for dine behov, for eksempel applikasjoner for brems, pitch og andre applikasjoner. Vi er eksperter på vindkraft og forstår utfordringene i din bransje. Samtidig kan vi tilby vår omfattende ekspertise innen hydrauliske applikasjoner.
HYDAC stempelakkumulatorer
Oppdag fordelene med vårt brede utvalg av stempelakkumulatorer med lavere gasstap. Våre stabile systemer krever mindre vedlikehold og service og har lengre levetid, noe som gjør at kostnadene kan reduseres. Les mer!
HYDAC Metallic Contamination Sensor
HYDAC Metallic Contamination Sensor brukes for måling av metallisk partikkelforurensning i smørevæsker. Oppdag skader på girkassen tidlig og unngå kostbare systemfeil – også egnet for ettermontering.
HYDAC-filterelement BN4HX
Dette 2-trinns elementet fra HYDAC sørger for at kun filtrert olje kommer inn i smøresystemet i vindturbinen, selv når bypass-ventilen åpnes – takket være det integrerte beskyttelsesfilteret. Øk tilgjengeligheten og påliteligheten til vindturbinen med vårt BN4HX premium-element.
CO1 kompaktaggregater
Våre kompakte elektrohydrauliske aggregater for trefaset strømforsyning er ideelle for energieffektiv intermitterende og korttidsdrift. De er perfekte for stasjonære bruksområder som bremse- og låsefunksjoner i vindturbiner. De kan utstyres med patronventiler og utvides med kontrollblokker eller funksjonsmoduler, noe som gir en høy grad av fleksibilitet.
HYDAC monteringsløsninger
- HY-ROFLEX - for sikker og permanent innfesting av store kabler. Enkel installasjon og utskiftbarhet av opptil 60 kabler med et innovativt system for å beskytte kabelisolasjonen.
- HY-ROS - for montering av tanker eller komponenter i ulike former og materialer, sammen med rør, slanger, kabler, sensorer, brytere og/eller alle andre deler - HY-ROS-serien fra HYDAC leverer de riktige løsningene for alle typer bruksområder.
Bærekraft
Reduser, gjenbruk, resirkuler – spar opptil 30 % energi og kostnader på en bærekraftig måte med HYDAC. Forleng væskens levetid og reduser vedlikeholdsbesøkene takket være våre innovative løsninger. HYDAC hjelper deg med å bruke ressursene på best mulig måte og forberede komponenter og systemer for vindturbiner.
Bærekraft i vindturbiner: våre produktløsninger
HYDAC væske- og oljetilstandssensorer
Mange parametere kan måles ved å bruke online systemer for oljetilstandsovervåking: forurensning av faste partikler, slitasjepartikler, vann, temperatur, dielektrisk konstant og elektrisk ledeevne. Optimaliser vedlikeholdsprosessene for vindturbinene på en bærekraftig måte med væskesensorer eller tilkoblingsklare overvåkningsløsninger.
NF Extension Kit for HYDAC giroljefiltre
NF1310 (venstre) blir NF2210 (høyre): øk filterstørrelsen på standardfiltrene som er installert i systemet ditt. Med vårt NF forlengesett – bestående av et filterrør, nye tetninger og et større filterelement – kan du redusere filterbytter, servicetid og filterkostnader, som igjen øker bærekraften. Nyt fordelene av lengre levetid!
HYDAC GBX+-kjøler
Mer effektiv, mindre avfall og mer bærekraft – spar CapEx- og OpEx-utgifter med vår optimaliserte giroljekjøler! Vår GBX+-kjøler har redusert vekt, lavere oljevolum og minimalt energiforbruk og representerer et viktig bidrag til optimal systemdrift.
HYDAC hovedlagersmøring
HYDAC hjelper deg med effektiv smøring av hovedlager. En lengre levetid kan oppnås med konstant rengjøring av smøremiddelet sammenlignet med smøring med fett. Vi jobber sammen med deg for å finne den optimale løsningen for dine behov!
Ventiler med digital elektronikk
HYDAC-ventiler med digital elektronikk og integrerte sensorer øker vindturbinens effektivitet. I tillegg til at de er enkle å sette i drift og vedlikeholde ved hjelp av HYDACs egen programvare, overvåker de intelligente komponentene nå også egen status og rapporterer feil og vedlikeholdskrav på et tidlig stadium mens de regulerer energibalansen Dette sparer ikke bare tid. Det sparer også kostnader.
Service, reservedelshåndtering og testbenkteknologi
Som en pålitelig servicepartner med egen global tilstedeværelse hjelper vi deg med å vedlikeholde vindturbinen din med reservedeler og samarbeider med deg for å utforske potensialet for oppgraderinger med førsteklasses komponenter.
Ta en titt på vårt produktsortiment: Som fullsortimentsleverandør støtter HYDAC deg med filterelementer av høy kvalitet og spesialiserte serviceverktøy - topp kvalitet og lang levetid er garantert. Reduser hyppigheten av vedlikeholdsbesøk og kostnadene for vindturbinen!
Service, reservedelshåndtering og testbenkteknologi for vindturbiner: våre produktløsninger
HYDAC tilstandsovervåking
Ønsker du å sjekke tilstanden til oljen etter vedlikeholdsarbeid, utskifting av hovedkomponenter eller igangkjøring av systemet ditt? Våre spesialiserte serviceverktøy analyserer og dokumenterer oljerenheten pålitelig – ideelt for bruk i vindturbiner.
HYDAC-filterelementer
Stol på våre førsteklasses filterelementer med utprøvd elementteknologi og kvalitetsbeskyttelse for pålitelig drift av vindturbinen din. Et omfattende produktsortiment venter på deg, for eksempel Trimicron for bypass-flow. Finn ut mer om våre Betterfit-filterelementer for filterhus fra forskjellige produsenter.
HYDAC-lade- og testenhet for akkumulatorer
For å sikre vindturbinens sikkerhet og pålitelighet kan du teste og lade blære-, stempel- og membranakkumulatorene dine selv ved hjelp av FPU. Kontakt oss for andre serviceverktøy som fyllepumper for vann/glykolsystemer.
Mer informasjon om lade- og testenheter for hydrauliske akkumulatorer
HYDAC væskebehandlingssystemer
Enten det er for permanent installasjon i systemet ditt eller for bruk som en kompakt serviceenhet: HYDAC tilbyr et bredt utvalg av væskebehandlingsprodukter for separering av fast forurensning og vann. Oppdag fordelene ved å utstyre væskebehandlingsenheter med smart måleteknologi.
HYDAC-testbenkteknologi
Enten du trenger råd, testutstyr eller komplette testbenker – HYDAC er din kontakt for testbenkteknologi for vindkraft. Med vår omfattende ekspertise hjelper vi deg med å drifte dine komponenter og systemer på en sikker måte.
Utslippsfri hydrogenproduksjon ved hjelp av vindkraft
Vi tror at den perfekte symbiosen mellom vindkraft og hydrogen vil bidra til å skape en bærekraftig energiomstilling. Moderne elektrolyseprosesser kan brukes til å konvertere overskuddsvindenergi til grønt hydrogen og lagre det for fleksibel bruk. HYDAC står ved din side som en pålitelig ekspert innen alternative energikilder.