Omfattende kunnskap om vannkraftteknologi

Hydrauliske drevne stålkonstruksjoner

I hydrauliske drevne stålkonstruksjoner kreves det slitesterke og høykvalitets hydrauliske systemer for luker, overløp og inntaksporter. Ved å bruke standardkomponenter kan vi levere disse kostnadseffektivt i den kjente HYDAC-kvaliteten. Som en av noen få leverandøren verden rundt tilbyr vi - i tillegg til sylindre i samsvar med DIN ISO 19704 - store sylindre med slaglengde på opptil 20 m. Nyt fordelene av vårt omfattende sortiment. 

Stengeanordninger

Avstengningsenheter sørger for sikker drift i vannkraftverk. Mekanisk-hydrauliske kontrollanordninger styrer det høye trykket i vannmassene og sørger for korte, sikre stengetider. HYDAC kan støtte deg med svært funksjonelle sylindre i henhold til AD2000 og DIN ISO 19704. Mange års erfaring innen hydrauliske systemer, prosessfiltrering og akkumulatorteknikk gjør oss til den perfekte partneren.

Vannturbin

Uansett om det dreier seg om Kaplan-, Francis-, Pelton- eller pumpeturbiner - HYDAC produserer skreddersydde systemløsninger med standardiserte komponenter for vannturbiner. I tillegg til hydrauliske turbinregulatorsystemer, som er essensielle for styring av en turbin, har vi utviklet effektive akkumulatorløsninger og systemer for filtrering av prosessvann (f.eks. akseltetninger). Takket være vår internasjonale service kan vi gi deg råd uansett hvor du befinner deg.

Generatoren

Energiomformeren i et vannkraftverk: Drevet av turbiner vil generatoren omforme den kinetiske energien i vannet til elektrisk energi. Dens funksjonalitet må garanteres til enhver tid. En optimal oljetilførsel for smøring og kjøling gir et betydelig bidrag til sikker systemdrift. HYDAC tilbyr omfattende rådgivning om løsninger for løfte-, bremse- og kjølesystemer såvel som oljebaserte smøresystemer.

Tilhørende utstyr

Hjelpefunksjonene har en vesentlig innflytelse på vannkraftverkets produktivitet. Det er ikke bare overvåkingen av de viktigste parametrene ved hjelp av tilstandsovervåking som spiller en viktig rolle her, men også omfattende observasjon, behandling og filtrering av driftsmedier. Du kan stole på vår ekspertise som en spesialist innen hydraulikk og væsketeknologi - siden 1963.

Bærekraft

Bærekraft sparer kostnader uansett stigende energi- og råvarepriser - HYDAC gjør dette mulig ved hjelp av standardiserte, plassbesparende og optimaliserte komponenter og systemer. Vi bruker optimaliserte filtreringssystemer og drivverk for å hjelpe med å spare på ressurser og øke effektiviteten. Reduser CO2-utslippet ditt og spar samtidig utgifter for vannkraftverket ditt på lang sikt.

Bærekraft i vannkraftverk: Våre produkter og løsninger

HYDAC KineSys drivsystem med variabel hastighet

Redusere energiforbruket, støyutslippene, tankstørrelsen og vedlikeholdsintervallene til vannkraftverket ditt? Hvordan er dette mulig? Hydraulikk med variabel hastighet baner vei for ressursbesparende anleggsdrift. Med elektromekaniske sylindere trenger du ikke lenger å bruke olje som driftsmedium, noe som reduserer forurensningspotensialet.

Mer informasjon om HYDAC DVA

HYDAC Air-X filterteknologi

Spar installasjonsplass ved hjelp av optimalisert avgassing av smøresystemene i anlegget - takket være den innovative Air-X-teknologien fra HYDAC. Reduser tankens størrelse inntil 40 % og optimalisér vannkraftverkets forbruk av ressurser på bærekraftig vis.

Mer informasjon om HYDAC Air-X

HYDAC vannutskiller FAM

Vår FAM-produktserie skiller ut vann, avgasser og filtrerer hydraulikkvæskene og smørevæskene dine. Den effektive behandlingen gjør at du drar nytte av lengre oljeskiftintervaller, reduserte livssykluskostnader, større pålitelighet og økt systempålitelighet.

Mer informasjon om HYDAC FAM

HYDAC Varnish Elimination Units

Finnes det faste eller geléaktige avleiringer som blokkerer anlegget? Da er problemet ditt oljenedbrytningsprodukter, også kjent som lakk eller harpiks (varnish). Løsningen er våre servicevennlige VEU-enheter, som på en pålitelig måte fjerner nedbrytningsprodukter fra mineraloljene dine.

Mer informasjon om HYDAC VEU
 

Systemtilgjengelighet

Digitaliseringstrenden er overalt og viser ingen tegn til å stoppe, heller ikke innen vannkraft. HYDAC kan hjelpe deg på veien med smarte sensorer og innovative overvåkingsenheter for dine systemer og anlegg. Tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold hjelper med å redusere vedlikeholds- og serviceintervaller. Sammen kan vi øke produktiviteten i store eller små vannkraftverk.

Systemtilgjengelighet for vannkraftverk: Våre produktløsninger

HYDAC Contamination Sensor Module (sensormodul for måling av oljeforurensning)

For å øke systemtilgjengeligheten kan du bruke vår kompakte og kostnadseffektive modul for online tilstandsovervåking. Stol på vår utprøvde teknologi for måling av fast partikkelforurensning og vannmetning i de oljehydrauliske systemene innen vannkraftteknologi.

Mer informasjon om HYDAC CSM-E

HYDAC Metallic Contamination Sensor

HYDAC MCS måler kontinuerlig partikkelforurensningen i væskene dine. Sensoren oppdager kritiske maskintilstander på et tidlig tidspunkt, slik at du kan planlegge vedlikeholdet deretter. MCS kan valgfritt byttes mellom ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 og ISO 4406:1987 / NAS 1638.

Mer informasjon om HYDAC MCS

HYDAC IO-Link sensorer

Med Industry 4.0 i tankene har vi lagt til IO-Link og smartsensorer i utvalget vårt, som kan gjøre mye mer enn bare å måle. Dra nytte av verdifull, detaljert informasjon som overbelastningssituasjon, prosessverdistatistikk, temperaturprofiler og driftstimer. For pålitelig tilstandsovervåking av vannkraftverk.
 

Mer informasjon om HYDAC-sensorer med IO-Link-grensesnitt

HYDAC p₀‑Guard trykkbryter

Vår pålitelige p0-Guard overvåker forladetrykket i de hydrauliske akkumulatorene dine. Dette kan øke sikkerheten i vannkraftverkene og gjøre det mulig å oppdage gasslekkasjer raskere. Dette sparer ikke bare tid, men også kostnader. Minimaliser kostnadene dine for nedetid med HYDAC p0-Guard.

Mer informasjon om HYDAC p0‑Guard

Funksjonssikkerhet

Et vannkraftverk er både klimavennlig og kostnadseffektivt, men først og fremst pålitelig. Mange års pålitelig drift av anlegget bekrefter dette. Med HYDAC er du alltid på den sikre siden: pålitelige komponenter og overvåkingssystemer, utviklet for ditt lands spesifikke krav med mange års vellykket drift i reelle applikasjoner. Sammen kan vi ivareta den funksjonelle sikkerheten til din vannkraftteknologi.

Les mer om funksjonssikkerhet

Funksjonssikkerhet i vannkraftverk: Våre produktløsninger

HYDAC 4/3 proporsjonal retningsventil

HYDAC C4WERE 6 serien er direktevirkende, elektrisk styrte retningsventiler. Alltid på den sikre siden med den feilsikringsfunksjonen i våre magnetstyrte reguleringsventiler. Vi tilbyr også pilotstyrte ventiler for høyere strømningshastigheter.

Mer informasjon om HYDAC industriventiler

HYDAC 4/3-reguleringsventiler med ESD-sandwichplate

Våre pilotstyrte, elektrisk drevne retningsventiler er konstruert for store strømningshastigheter i vannkraftverk. En sandwichplate som kan betjenes elektrisk eller hydraulisk er tilgjengelig som ekstrautstyr - inkludert ESD-funksjon. Velg mellom versjoner med eller uten overvåking av sjalteposisjon.

Mer informasjon om HYDAC industriventiler

HYDAC retningsventiler med overvåking av sjalteposisjonen

Om det dreier seg om en sleideventil eller en seteventil : Våre magnetisk aktiverte og direkte reagerende WSER-ventiler vil pålitelig respondere på signalene som kommer fra sikkerhetskontrollsystemet ditt. Les mer om WSER-ventiler og deres lekkasjefrie design samt integrert overvåkingssensor.

Mer informasjon om HYDAC WSER

HYDAC sensorer

For bruk i sikkerhetskritiske applikasjoner leverer vi - i tillegg til standardsortimentet vårt - sensorer opp til SIL 3 (IEC 61508) og PL d (ISO 13849). De har to kanaler (kat. 3) og inkluderer en valgfri selvdiagnosefunksjon (kat. 2). 

Mer informasjon om HYDAC sensorer

HYDAC lineært laserposisjonsmålingssystem

Vårt målesystem brukes for visuell overvåking av stempelposisjon, og oppfyller dermed en viktig sikkerhetsoppgave i vannkraftverket. Oppdag fordelene med vårt berøringsfrie og lekkasjefrie system.

Systemløsninger for små vannkraftverk

Små vannkraftverk sikrer en stabil lokal strømforsyning. I tillegg til den høye effektivitetsgraden, gjør den raske implementeringen at de viser seg som veldig attraktive alternativer. Takket være vår inngående bransjekunnskap kan vi utvikle og optimere konsistent innovative og modulære systemløsninger for små og mindre vannkraftverk. Du kan stole på de velprøvde tekniske løsningene vi tilbyr innen kontroll av turbiner, smøring, filtrering og mange andre områder.

Små vannkraftverk: Våre systemløsninger

HYDAC Hydrobox hydraulikksystem

Spesielt tilpasset vannkraft er den modulære hydrauliske styringen basert på det velprøvde HYBOX grunnsystemet. Hensikten er å utforme den hydrauliske kraftenheten fullstendig modulært. Konfigurer HYDAC Hydrobox for å passe dine individuelle behov. 
 

HYDAC vann-glykolkretser

HYDAC WGK-applikasjoner ble utviklet for bruk i lukkede kjølekretser; målet var å sikre pålitelig opererte væskekjølte systemer. Installer våre velprøvde WGK for en enhetlig temperatur av kjølemediet i små vannkraftverk.

HYDAC automatisk filter AutoFilt® ATF

Bruk av våre automatiske filtre i HYDAC AutoFilt®-serien, drar både du og miljøet nytte av – takket være lengre levetid og mindre strømforbruk. Les mer om vår kombinasjon av syklon og filterelement.

Mer informasjon om HYDAC ATF

HYDAC kompakt smøringsenhet HYLU

Et brudd i smørefilmen kan føre til store skader i et lite vannkraftverk. Med sitt kompakte og modulære design er vår HYDAC smøringsenhet løsningen for å optimalisere smøringssystemet ditt.

Systemløsninger for store vannkraftverk

Når det gjelder å dekke grunn -og toppbelastning i kraftproduksjonen og lagre energi effektivt, er store kraftverk den perfekte partneren i overgangen til ren energi takket være deres høye konverteringseffektivitet. Uventet systemsvikt kan unngås ved å bruke våre løsninger for kontroll, smøring, filtrering og behandling av driftsmedier. Med sin verdensomspennende service hjelper HYDAC til med å optimalisere store vannkraftverk.

Store vannkraftverk: Våre systemløsninger

HYDAC stempelakkumulatorstasjoner

Fra komponenten til systemet – vår modulære stempelakkumulatorportefølje med innovative overvåkingsmuligheter muliggjør nøyaktig implementering av dine spesifikke krav. Sammen finner vi den optimale løsningen for din applikasjon.

Mer informasjon om HYDAC stempelakkumulatorer

HYDAC turbinregulatorer

Takket våre mange år av ekspertise er vi i stand til å utforme hydrauliske turbinregulatorer av høyeste kvalitet som er perfekte tilpasset dine individuelle krav. Kontakt oss for en løsning som passer perfekt til dine behov!

HYDAC prosessvannfiltrering

Sammen kan vi optimere prosessvannfiltreringen for kjølevann og sperrevann i store vannkraftverk. HYDAC kan levere en omfattende portefølje av filterskids. Les mer om våre systemer og komponenter.

Mer informasjon om HYDAC prosessvannfiltrering

HYDAC lagersmøresystemer

HYDAC kan levere et omfattende utvalg av høyeffektive smøresystemer som er perfekt tilpasset dine spesifikke utfordringer. Vår avgassingsteknikk reduserer luftmengden i oljen raskt, slik at nedetiden for applikasjonen reduseres drastisk. Ta kontakt med oss for en løsning som er skreddersydd til dine behov!
 

HYDAC tilleggsutstyr for generator

HYDAC har vært aktiv innen vannkraftteknologi i mange år. Med utgangspunkt i denne erfaringen utvikler vi tilleggssystemer for generatorer av høy kvalitet, for eksempel kjølesystemer, smøreoljesystemer og høytrykksanlegg. Vi gjør vårt ytterste for å konfigurere systemet slik at det passer perfekt til dine behov på stedet. 
 

HYDAC oljetåkeseparator STENO

HYDAC har vist at vi har vært eksperter innen væske- og filtreringsteknikk i årtier. Basert på dette har vi utviklet oljetåkeseparatoren vår som er bygget på grunnlag av vårt effektive Optimicron® Drain filterelement.

HYDAC løfte- og bremsesylindre

Skreddersydde og modulære løfte- og bremsesylindre, hjelpesystemer inkludert: Stol på vår langvarige erfaring innen kraftverksteknologi. HYDAC er partneren din for optimalisering av store vannkraftverk.

Mer informasjon om HYDAC løfte- og bremsesylindre

HYDAC-brosjyrer om vannkraft til nedlasting Enten det er små eller store vannkraftverk – våre omfattende industribrosjyrer gir deg en oversikt over våre produkter innen vannkraft og våre produktbrosjyrer viser våre komponenter og systemer i detalj.