Din innovative kontakt for alle typer solenergianlegg

Soltårnkraftverk

Heliostater brukes for å få høyere temperaturer. De fokuserer sollyset mot soltårnene og konsentrerer solstrålene. Intelligente systemer sikrer at heliostatene følger solens bevegelser – og maksimerer ytelsen. Du kan stole på HYDAC som partner med kompetanse innen utvikling og systemer. Globalt, men også lokalt.

Kraftverk med parabolske trau

Indirekte produksjon av elektrisitet grunnet bøyde parabolske reflektorer – den termaloljen i det parabolske trauet varmes opp av konsentrert sollys. Dampen som genereres av denne prosessen, driver en turbin i kraftverkene med parabolske trau. For å sikre at denne solvarmeprosessen går jevnt, hjelper vi deg med våre innovative løsninger for turbiner, solsporing og sensorer. Basert på tiår med kompetanse innen kraftverksteknologi.

Solcellekraftverk

Solcellesystemer brukes til å omforme solenergi direkte til elektrisk energi. Denne kostnadseffektive teknologien brukes allerede mye i solrike ørken -og landområder. Banebrytende komponenter og systemer fra HYDAC gjør at du kan øke tilgjengeligheten til solcelleanleggene dine. Dra nytte av vår ekspertise innen sensorer, kjølesystemer og temperaturkontroll.

Andre solvarmekraftverk

Som en fornybar energi tilbyr termisk solenergi det bredeste spekteret av applikasjoner. Denne dynamiske industrien står ikke stille: Nye måter for bærekraftig bruk av solens energi og optimalisering av effekten av solceller utvikles stadig. Uansett om det dreier seg om Dish Stirling, Linear Fresnel eller andre typer solvarmekraftverk (ofte kalt CSP-kraftverk) – HYDAC vil støtte deg med fremtidsrettede teknologier.
 

Bærekraft

Solvarmekraftverk og store solcellesystemer spiller en sentral rolle i overgangen til fornybar energi og viser stort potensial. HYDAC hjelper deg på denne reisen med systemer og komponenter som optimaliserte filtrerings- og smøresystemer. For lengre levetid for komponentene, økt tilgjengelighet og bærekraftig bevaring av ressurser.

Bærekraftig solenergianlegg med våre produkter og løsninger

HYDAC filtrering av varmebærende olje

Varmeoverfærende væsker krever en spesiell behandling i solvarmekraftverk. Øk levetiden til HTFene dine og beskytt ventiler og pumper på lang sikt - takket være pålitelig HYDAC-filtrering av varmebærende olje.

HYDAC ventilkontroll for smeltet salt

Robusthet og maksimal tilgjengelighet er de viktigste egenskapene for styring av smeltet salt. Vi hjelper deg å holde kontroll på applikasjonen for smeltet salt med våre velprøvde HYDAC-drivverk og de tilhørende systemløsningene. Ta kontakt og dra nytte av vår solenergiekspertise.

Tilgjengelighet og effektivitet

Høye forurensningsnivåer, sterk vind og tidvis enorme temperaturfall gir store belastninger på solvarmekraftverk og store solcellesystemer hver dag. HYDAC har toppmoderne løsninger og kan sikre at systemet ditt fungerer effektivt selv under disse forholdene. Vi hjelper deg å finne løsninger på dine spesifikke utfordringer og øke produktiviteten til ditt solkraftverk.

Tilgjengelighet og effektivitet i solenergianlegg: våre produktløsninger

HYDAC solsporing

Vår elektriske og hydrauliske solsporing er velegnet for alle standard kraftverk med punktfokusering og linjefokusering, med enkel- og dobbelakse. Uansett om det gjelder skreddersydd eller standardisert produksjon - HYDAC har et stort sortiment som også omfatter muligheten for tilstandsovervåking.

HYDAC kraftelektronikk-kjøling

HYDAC støtter deg med dine applikasjoner for vekselrettere i solenergiteknologi med innovative standarder og tilpassede kjølekonsepter. Uansett om det er luft, vann eller andre kjølemedier – HYDAC tilbyr omfattende kjølesystemer, inkludert flytende kjøleplater. Alt fra kun èn leverandør.

HYDAC hydrauliske turbinsystemer

Lær om vårt EHC-U-produktsortiment: Reduser kostnadene dine og øk effektiviteten til solvarmekraftverket med våre standardiserte systemløsninger for hjelpeturbinsystemer – takket være det modulære systemet som består av hydrauliske komponenter i serieproduksjon.

HYDAC lagersmøresystemer

HYDAC er ditt kontaktpunkt for problemfri drift av solenergianlegget ditt. Dra nytte fra vårt omfattende sortiment med standardiserte og modulære lagersmøringssystemer inklusive patentert avgassingsteknikk for smøremidler. Vi er alltid klare til å gi råd!

Mer informasjon om HYDAC smøreoljesystemer for lagre

HYDAC platevarmevekslere

Enten hardloddet eller med pakninger – HYDAC gir deg et omfattende utvalg av platevarmevekslere. Vi finner riktig løsning for din bruk av solenergi, skreddersydd til dine utfordringer.

Mer informasjon om HYDAC platevarmevekslere

HYDAC dieselfiltreringsmoduler

Våre effektive og kompakte dieselfiltreringsmoduler optimaliserer driften av nødstrømgeneratorene dine. Med tilpasset produksjon ved hjelp av skreddersydde applikasjonssimulasjoner som gir deg muligheten for maksimal tilgjengelighet.

Tilhørende utstyr

Lange vedlikeholdsintervaller og høy systemtilgjengelighet er noe mange operatører av solkraftverk ønsker. HYDAC gjør dette mulig gjennom effektive væskebehandlingssystemer og online overvåkingsverktøy. Fra komponent til et perfekt koordinert og komplett system. Vi hjelper deg med å optimalisere service- og vedlikeholdstidene dine for kraftverk med parabolske trau, soltårnkraftverk og store solcellesystemer.

Tilhørende utstyr i solenergianlegg: våre produktløsninger

HYDAC FAM vannutskiller

Lengre oljeskiftintervaller, lengre levetid for komponentene og forbedret maskintilgjengelighet: Vår serie av vannutskillere gjør det mulig. Opplev de mange fordelene med FAM-serien vår mens du reduserer livssykluskostnadene til solvarmekraftverk og store solcellesystemer.

Mer informasjon om HYDAC FAM

HYDAC VarnishElimination-enheter

Vår VEU-serie, som er lett å vedlikeholde, er designet for behandling av mineraloljer. Dra nytte av lengre levetider for væsken takket være pålitelig fjerning av harpiks/varnish - enheten er også velegnet for ettermontering på ditt eksisterende solcelleanlegg.

Mer informasjon om HYDAC VEU

HYDAC Contamination­Sensor Module Economy

Vårt online tilstandsovervåkingssystem er den ideelle løsningen for overvåking av smøresystemet i solenergianlegget ditt. Gir pålitelig måling av forurensing av faste partikler og relativ fuktighet i væsken din, og er ideell hjelp for å gjennomføre vedlikeholdsstrategien din.

Mer informasjon om HYDAC CSM-E

HYDAC laboratorietjenester

Trenger du en detaljert analyse av oljene dine? Laboratorieanalyser av væskene dine gjennomføres lokalt på stedet av spesialistene våre. Med vår kunnskap i analysen av varmeoverføringsvæsker er vi i stand til å tilby skreddersydd støtte til solenergibransjen. Vi tilbyr tilpassede service tjenester basert på laboratorieresultater.

Nedlastinger Enten det er kraftverk med parabolsk trau, soltårnkraftverk, solvarmekraftverk eller solcelleanlegg – HYDAC støtter deg i alt som gjelder solenergi. Brosjyren vår gir deg en oversikt over vårt nåværende produktutvalg.