Global ekspertise for dine applikasjoner i dekkindustrien
Dekkvulkaniseringsmaskin
I vulkaniseringsprosessen får dekkene sin endelige form. For å garantere at maskinene dine arbeider effektivt og økonomisk, kan vi tilby perfekte løsninger for dine behov. Fra banebrytende drivsystemer til innovative filtersystemer og moderne ventilteknologi i samsvar med DIN EN 16474: Du kan oppnå det høyeste sikkerhetsnivået og best mulige energieffektivitet med de bærekraftige komponentene og systemene fra HYDAC. Vi er klare for å hjelpe deg over hele verden.
Miksere
Dekkproduksjon krever en blanding av forskjellige typer gummi, kjemikalier og fyllematerialer. Dette resulterer i gummiaktige materialer som kan formes til å danne dekk. For å støtte deg med dette, leverer HYDAC et bredt produktspekter av akkumulatorløsninger, kraftenheter og sensorer for girovervåking. Vi samarbeider med deg for å optimere mikserens drift – for en ressursbesparende dekkproduksjon.
Bærekraft & systemkonfigurering
Nye teknologier vinner terreng: autonom kjøring og elektromobilitet påvirker dekkmarkedet. Både produktiv maskindrift og ansvarlig håndtering av ressurser er sentrale spørsmål. Oppdag fordelene med våre energi- og ressursbesparende produkter. Ta kontakt med oss for en løsning som passer perfekt til dine behov!
Bærekraft i dekkproduksjon: våre produkter og løsninger
HYDAC filterteknologi Tank Reduction Unit
Vår revolusjonerende premiumløsning med ekstra aktiv væskekondisjonering – Tank Reduction Unit fra HYDAC optimerer avgassing og avvanning av væskene dine. Dette betyr at du kan redusere både mengden olje som trengs og maskinens karbonavtrykk
HYDAC Air-X filterteknologi
Reduser miljøpåvirkningen samtidig som du sparer penger med vår Air-X-filterteknologi: vårt avgassingskonsept muliggjør rask reduksjon av luftinnholdet i olje. I kombinasjon med vår simuleringsteknologi er det flere sparemuligheter. Utnytt potensialet til din dekkproduksjon fullt ut.
HYDAC KineSys drivsystem med variabel hastighet
Med rotasjonshastigheten justert for å passe maskinens prosess, kan du optimere energiforbruket ditt med vår frekvensomformer. Den interne styringen med en lukket krets gjør det også mulig å forsyne systemet med trykk og strøm i samsvar med behovet - dette gjør dekkproduksjonen din enda mer effektiv!
HYDAC KineSys elektriske sylindre
Enkel å integrere og vedlikeholdsfri: våre elektriske sylindre hjelper deg med å oppnå lineær bevegelse. Vi har den riktige løsningen for alle bruksområder med våre forskjellige installasjonsvarianter. Les mer!
HYDAC avvanningsenhet FAM
Øk tilgjengeligheten til miksere og vulkaniseringsmaskiner – vår Fluid Aqua Mobil-serie minimerer gassinnhold og partikkelforurensning i driftsvæskene dine. For maksimal levetid på komponentene dine og lengre oljeskiftintervaller.
HYDAC væskekondisjoneringsenhet
Servicevennlig, effektiv og ettermonterbar: vår Varnish Elimination Unit-serie fjerner oljenedbrytningsprodukter fra mineraloljer. Dette betyr at du kan øke væskens levetid samtidig som du reduserer ressursbruken på en bærekraftig måte. Egnet til ettermontering i eksisterende systemer og til nye systemer.
Funksjonssikkerhet
Kjenner du til de siste endringene i forskriftene og standardene for dekkvulkaniseringsmaskiner (DIN EN 16474) og blandere (DIN EN 12013)?
Med HYDAC har du en kompetent partner ved din side som kan hjelpe deg med å utvikle et sikkerhetskonsept som oppfyller de gjeldende industristandardene. Kontakt oss for en vurdering av sikkerhetskonseptet ditt.
Funksjonssikkerhet i dekkproduksjon: våre produktløsninger
HYDAC ventilblokk for dekkvulkaniseringsmaskin
Optimaliser vulkaniseringen av dekkene med våre pålitelige ventilblokker. Utviklet og utstyrt med alle nødvendige ventiler i henhold til C-standarden. Ta kontakt med oss så finner vi den perfekte løsningen for din utfordring..
HYDAC ventilblokk for tempringsgeneratorer (PCIer)
For å sikre at dine etterherdepumper beholder sin sikkerhetsfunksjon til enhver tid, leverer vi skreddersydde ventilblokker for økt funksjonell sikkerhet for dekkherdepressene dine. HYDAC er din globale utviklingspartner når det gjelder komponenter og systemer innen dekkproduksjon.
Digitalisering, konnektivitet og tilstandsovervåking
Ønsker du å optimalisere bedriftens OEE-score? Øk tilgjengeligheten, ytelsen og kvaliteten til maskinene dine med våre digitale overvåkings- og analyseløsninger. Ved å analysere den hydrauliske væsken i drift og ved å måle vanninnholdet i væsken, kan vi eksempelvis oppdage problemer i mikseren din på et tidlig tidspunkt. I tett samarbeid med deg utvikler vi et omfattende system for tilstandsovervåking av de dekkrelaterte applikasjonene dine.
Digitalisering og tilstandsovervåking i dekkproduksjon: våre produktløsninger
HYDAC p0-vakt for hydrauliske akkumulatorer
Større effektivitet takket være smarte sensorer – vår kompakte elektroniske trykkbryter med integrert digitalt display minimerer nedetidskostnadene takket være pålitelig overvåking av den hydrauliske akkumulatorens forhåndsladetrykk. Les mer om mulige besparelser.
HYDAC smussindikator Virtual Fluid Lab
Den nye generasjonen av smarte sensorer: vår intelligente VFL-sensor bestemmer gjenværende levetid for filterelementene dine for å muliggjøre koordinert service. Gjør full bruk av filterelementets levetid – for effektiv drift av dekkproduksjonen.
HYDAC CMX Suite
Øk datatransparensen din takket være HYDAC CMX Suite! Vår maskin- og programvare støtter den digitale transformasjonen av maskinene dine takket være samling, strukturering og visualisering av dine data. Lokalt på serveren din eller i skyen.
HYDAC Data+ Box
Dra nytte av adgang til dine sensordata og maskindata i sanntid. Dette muliggjør optimal planlegging av vedlikeholdet og øker effektiviteten i dekkproduksjonen. Vår robuste og plassbesparende edgeenhet gjør det enkelt for deg å komme i gang med digitalisering.
Mer informasjon om HYDAC Data+ Box
HYDAC-sensorer med et IO-Link-grensesnitt
Stol på HYDAC som din utviklingspartner med ekspertise verden rundt. Sammen kan vi skape fremtidsrettede produkter. Vi leverer allerede mange smarte sensorer med IO-Link grensesnitt. Oppdag produktutvalget vårt!
HYDAC smarte trykksensorer
Liten, kompakt, robust: med vår trykksensorer kan du optimere tilgjengeligheten til maskinene dine i dekkproduksjon. Samtidig vil større åpenhet hjelpe deg til å allokere ressursene dine mer effektivt. Vår HPT1400 er tilgjengelig både med og uten CAN grensesnitt.