Er du klar for fremtidens batteriproduksjon?Produktene våre gjør hele forskjellen
I likhet med en batteripakke består også HYDAC av ulike celler - vi er ikke «bare filtre og akkumulatorer». Vi tilbyr også et mye bredere spekter av løsninger for produksjon av ressursbesparende komponenter til battericeller, spesielt litium-ion-batterier. Som et sterkt team hjelper vi batteriprodusenter med å gjøre produksjonsprosessene mer effektive og bærekraftige. La oss sette nye standarder for batteriproduksjon sammen - finn ut mer om produktene våre her.
Står du overfor en spesifikk utfordring? Få råd fra våre eksperter
Battericelleproduksjon
Battericeller er de grunnleggende byggesteinene for litiumionbatteriene i et elektrisk kjøretøy. De enkelte komponentene produseres i et kontrollert miljø ved hjelp av mange ulike produksjonsprosesser og settes sammen til en battericelle. De vanligste batteriformatene er pouch-celler, sylindriske celler og prismatiske battericeller. HYDAC støtter produksjonsprosessen på mange måter, enten det er med energieffektive drivverk, ventilteknologi eller kjøling.
Våre produktløsninger for produksjon av battericeller
HYDAC drivsystemer
Enten det er for å blande aktive materialer til batterielektroder, komprimere elektroder i kalenderen, elektriske motorer og girkasser i testbenker eller dyptrekkende batteribrett i presser – hydraulikk er også allestedsnærværende i produksjonsteknologi for elektriske kjøretøy. Med hydrauliske systemer med variabel hastighet og elektromekaniske sylindere tilbyr vi drivløsninger som er effektive, nettverkstilkoblede, kompakte og krever lite vedlikehold.
HYDAC platevarmevekslere
Platevarmevekslerne i batteriproduksjonen muliggjør nøyaktig temperaturkontroll, noe som resulterer i en effektiv og stabil produksjonsprosess. I kjøle- og varmesystemer regulerer de temperaturen under elektrodebelegg, tørkeprosessen eller elektrolyttbehandlingen. Effektiv varmeoverføring optimaliserer energieffektiviteten i produksjonsprosessene og forbedrer kvaliteten på battericellene.
HYDAC filtreringsløsninger
Ulike væsker brukes i produksjonsprosessen. Disse må renses for urenheter for å beskytte kvaliteten på battericellene. HYDAC-filtre fjerner partikler eller andre urenheter fra væskene og sørger for at produksjonen økes og unødvendig ressursforbruk minimeres. Samtidig forbedrer den effektive filtreringen kvaliteten på battericellen - noe som resulterer i produksjon av battericeller av høyere kvalitet.
HYDAC koaksialventiler
CX-ventiler fra HYDAC brukes i battericelleproduksjon for å kontrollere og regulere strømmen av vakuum, væsker eller gasser i produksjonsprosessen. Kontrollert åpning og lukking av ventilen muliggjør en presis og jevn fordeling av mediet i battericellene. CX-ventilene våre gir høy nøyaktighet og pålitelighet, noe som resulterer i effektiv produksjon av battericeller.
Batterimodulproduksjon
Når de enkelte cellene i et litiumionbatteri er satt sammen, settes de sammen til moduler. En modul består av flere celler som er koblet i serie eller parallelt for å oppnå ønsket kapasitet og spenning for det elektriske kjøretøyet. Modulmontering innebærer å koble cellene til hverandre og å lage elektriske forbindelser mellom cellene. Dette gjøres ved sveising, lodding eller andre sammenføyningsteknikker. HYDAC støtter batteriprodusenter i sammenføyningsprosessen med blant annet energieffektive kjølesystemer. HYDAC-monteringsløsninger for batterimoduler brukes til å stramme battericellene.
Våre produktløsninger for produksjon av batterimoduler
HYDAC kompressorkjølesystemer
Den energieffektive RFCS-kjøleren brukes til å kjøle ulike væsker som vann, vannglykol, DI-vann eller olje ned til eller under omgivelsestemperaturen. Den regulerer kjølemedietemperaturen uavhengig av et forhåndsinnstilt settpunkt. Avhengig av om det er luft- eller vannkjøling, er effektklasser fra 0,3 kW til 200 kW tilgjengelige. Det patenterte mikserprinsippet kombinert med en tetningsfri nedsenkingspumpe gjør kjølesystemet vårt til en ideell komponent.
HYDAC væske-luft-kjølesystemer
Det kompakte væske-luft-kjølesystemet med plasttank, sirkulasjonspumpe, varmeveksler og vifte kjøler kretser med vannglykol eller mineralolje. Kjølevæsken ledes gjennom kjøleledninger inn i komponentene som skal kjøles ned. FLKS øker ytelsen til driv- og kalenderkjøling i batteriproduksjonen.
HYDAC væske-vann-kjølesystem
Det høytytende væske-vann-kjølesystemet består av en platevarmeveksler, en tank med sirkulasjonspumpe og ekstra tilbehør. Systemet er ideelt for presise temperaturstyrte systemer (smørekretser) og brukes først og fremst som en temperaturstyrt mellomkrets. Fordelen: Systemet og delene som kjøles ned, kommer ikke i kontakt med selve vannkjølemediet, noe som bidrar til å forhindre forurensning og korrosjon i systemet.
HYDAC platekjøler
Platekjølere brukes overalt hvor elektroniske komponenter må ha et høyt ytelsesnivå og må kjøles direkte. HYDAC platekjølere tilpasses forholdene og leveres i førsteklasses kvalitet med dimensjoner opptil 1600 mm x 750 mm.
HYDAC monteringsløsninger for batterimoduler
Når man går over til elektrisk drevne kjøretøy med batterisystem, er det avgjørende å velge riktig installasjonsteknologi. Med stålbåndene våre, som produseres i en helautomatisk prosess i samsvar med retningslinjene for bilindustrien i henhold til IATF 16949, har vi den rette løsningen for montering av batterisystemer, uansett form, størrelse eller spenningsnivå (fra 24 V - 800 V).
Batteripakkeproduksjon
Det siste trinnet i produksjonen av et litium-ion-batteri for elektriske kjøretøy er pakkemontering. Her setter batteriprodusentene sammen modulene til en komplett batteripakke. Batteripakken er satt sammen av flere moduler i henhold til ønsket kapasitet og spenning. Batteripakken er installert i et hus laget av plast, metall eller en kombinasjon av begge. Hydraulikkomponenter fra HYDAC støtter produksjonsprosessen for huset.
Våre produktløsninger for produksjon av batteripakker
HYDAC kjølevæskestyring FCU 5000
Kjølevæske spiller også en viktig rolle i produksjonen av batteripakker. Derfor har vi den perfekte løsningen for deg. HYDAC FCU 5000 fungerer helt automatisk og måler nøyaktig konsentrasjon, pH-verdi, elektrisk ledningsevne og temperatur i kjølevæsken din. Konsentrasjonen og tanknivået holdes på ønsket nivå med intelligent påfylling - ingen inngripen er nødvendig og smart nettverkstilkobling via skyen.
HYDAC ventilteknologi
HYDAC ha flere tiår med erfaring innen ventilteknologi. I årenes løp har den kontinuerlige utvidelsen av de enkelte ventiltypene resultert i et ekstremt omfattende og komplett produktsortiment som gjør nesten alle muligheter mulige ved utforming av hydraulikksystemer. Det betyr at vi også har de riktige ventilene for produksjon av batteripakker.
Produksjonsinfrastruktur
På grunn av det høye energibehovet i batteriproduksjonen er det behov for mange kjølekretser i produksjonsanleggene. For å redusere vedlikeholds- og servicetiden og oppnå stabile prosesser må batteriprodusentene beskytte varmevekslerne de har installert. Dette kan gjøres ved å filtrere kjølevannet på en pålitelig måte. De automatiske tilbakespylingsfiltrene og finfiltrene fra HYDAC er avgjørende for å beskytte systemet ditt.
Våre produktløsninger for produksjonsinfrastruktur
HYDAC automatiske tilbakespylingsfiltre
Urenheter i prosessvann og andre driftsvæsker fremskynder slitasjen på systemkomponenter, rørledninger og armaturer. Urenheter forringer også kvaliteten på battericellene. Våre automatiske tilbakespylingsfiltre fra AutoFilt®har vist seg å være svært vellykket når det gjelder å forebygge dette. De har en strømningsoptimalisert struktur og fleksibel design, som er enkel å installere i eksisterende og nye systemer.
HYDAC inline prosessfiltre
HYDAC inline prosessfiltre muliggjør effektiv utskilling av alle typer faste stoffer. En rekke ulike konstruksjoner og filtermaterialer gjør det mulig å tilpasse filtreringsoppgaven og de eksisterende prosessforholdene på best mulig måte. Faste stoffer separeres kontinuerlig fra væsker som vann, kjølevæske og vaskemidler. Denne filtreringen gjør prosessene mindre utsatt for feil og bidrar til å sikre en effektiv produksjonsinfrastruktur.
Tekniskrenhet
Tekniskrenhet er like relevant for e-mobilitet som for common rail-systemer, dette fordi hurtiggående elektromotorer med stadig mindre dimensjoner og like hurtiggående girkasser eller batterihus for batterier med elektriske spenninger på opptil 1000 V er svært ømfintlige. Alle disse komponentene tåler ikke selv den fineste partikkelforurensning når de er satt sammen.
Som en anerkjent ekspert på teknisk renslighet tilbyr vi batteriprodusenter et omfattende produktspekter for å hjelpe dem med å oppnå maksimal prosesspålitelighet. Fra analyse av prosesskjeder og laboratorieanalyser til produkter som du kan bruke til å sette opp ditt eget renhetslaboratorium - HYDAC forteller deg alt du trenger å vite.
Et utvalg av produkter og tjenester for teknisk renhold. Klikk her
Våre produktløsninger for teknisk renhet
HYDAC-avsugsenheter
HYDAC-avsugsenhetene bestemmer den tekniske renheten til lett forurensede komponenter. Bakgrunnen for dette er de stadig økende kravene til batterisystemers effektivitet og de tilhørende økende kravene til teknisk renhet i komponenter og systemer. Ved å bestemme type, størrelse og mengde forurensning kan kvalitetsstandarder kontrolleres, dokumenteres og nødvendige optimaliseringstiltak iverksettes.
Optimaliseringer av HYDAC væsketeknologi
For å oppfylle de høye kravene i markedet må batteriprodusentene holde et øye med den tekniske renheten. Dette er den eneste måten å produsere en battericelle eller batteripakke av høy kvalitet på. Med et nesten uovertruffent utvalg av filterelementer og -hus er HYDAC din kontakt for optimalisering av væsketeknologi. I tillegg til standardprodukter dekker vi også spesialtilfeller, og er klare til å svare på alle spørsmål du måtte ha. Vår innsikt i et bredt spekter av bransjer hjelper oss med å finne kreative løsninger.