Crossovers: find the right HYDAC filter element
It's quick & easy with our Betterfit tool
Inadequate filtration performance has an impact on the entire machine's availability. That's why it's time for something new sometimes: with the economical filter elements from HYDAC, you are relying on tried-and-tested and first-class quality. Our Betterfit tool helps you to convert model codes so that you can find the right element for your housing from a different manufacturer.
Filtre av høy og pålitelig kvalitet for bruk i våre konkurrenters filterhus
Nøl ikke når det gjelder å velge det riktige filterelementet for huset ditt i databasen vår. Over 70.000 elementer fra 64 forskjellige produsenter har allerede blitt lagt inn i databasen vår.
Utfordringen: Filterelementet som du bruker øker kostnadene dine
Er du utilfreds med ytelsen til det aktuelle filterelementet ditt? Hyppig skift av væsker, kort levetid på filtre og mye vedlikehold demper produktiviteten og kostnadseffektiviteten til bedriften din.
Hvorfor du bør konvertere til HYDAC filterelementer idag
Stol på HYDAC - Med mange tiårs erfaring og sofistikert teknologi har vi tilbudt filterelementer som oppfyller de strengeste kravene helt siden 1963. Du nyter en dobbel fordel når du velger elementene våre takket være filtrenes lange levetider og effektive filtrering. Konvertering av filtre er bare blåbær med vårt verktøy Betterfit. Bare tast inn modellkoden av filterelementet fra en annen produsent du bruker, så viser vi deg det tilsvarende HYDAC filterelementet.
En HYDAC-kunde i bilbransjen
Først var vi skeptiske til om en konvertering av filterelement ville være lønnsomt. Men takket være den høye opptakskapasiteten på HYDAC-elementene, ble elementets levetid nesten fordoblet samtidig med bedret systemrenhet - slik ble også vår innsats for vedlikehold redusert dramatisk, og det viste seg at tiltaket betalte seg godt.
Din fordel med HYDAC filterelementer HYDAC er din ekspert når det gjelder filtrering. Siden 1963.
HYDAC's Betterfit-verktøy: Det er så enkelt Finn et matchende HYDAC filterelement automatisk
Trinn 1: Innlegging av modellkoden
For å konvertere modellkoden din, legg inn det aktuelle filterelementets modellkode i tekstfeltet. Det riktige elementet for deg blir valgt ut fra vår omfattende database.
Trinn 2: Informasjonsknapp for ytterligere detaljer
Du vil få resultatet ditt rett etter du har klikket på "Søk". Hvis du vil vite mer om det valgte HYDAC filterelementet, klikk på den røde informasjonsknappen.