Bærekraftig skipsbygging med HYDAC oljefiltrering
Et bedre alternativ: smøreoljefilter i stedet for separatorteknologi
Sparer over 35 tonn CO2 og mer enn ett tonn NOx per år. Men de høye energikravene og den separerte smøreoljen (slam) har en innvirkning på miljøet. Vi har en bedre løsning: HYDAC Simplex filtre. Slå av smøreoljeseparatorene og spar verdifullt drivstoff. Alt som trengs er en enkel ettermontering.
Kondisjonerende smøreolje sparer deg for flere tonn CO₂ og NOₓ per årog Simplex-filteret betaler seg selv på bare seks måneder
Når det gjelder avkarbonisering, har skipsbygging behov for bærekraftige løsninger. Vi ser et stort potensial for besparelser innen oljefiltrering - i vår casestudie beregner vi forventede kostnader og CO2-og NOxbesparelser ved ettermontering. Vi beregner også avkastningen på investeringen, slik at du vet nøyaktig hvor mange måneder det vil ta før investeringen i Simplex-filtre lønner seg.
Hvor raskt en ettermontering lønner seg - be om en skreddersydd beregning nå
Derfor sparer du mer CO₂ med Simplex-filtre sammenlignet med separatorer
Det er svært vanlig å konditionere smøreolje i skip med separatorer. Men dette har mange ulemper - høye anskaffelseskostnader, høye vedlikeholdskostnader og et enormt oljetap som belaster miljøet unødig. Med HYDACs smøreoljefiltre er dette en saga blott, ettersom en ettermontering betaler seg selv på bare noen få måneder. Du kan også redusere karbonintensitetsindikatoren (CII).
Har vi vakt din interesse? I casestudien vår kan du finne ut i detalj hvordan potensielle besparelser kan beregnes. Vi gjør også gjerne dette for deg personlig. Send oss en e-post og fortell oss om situasjonen på stedet.
Hvor stort innsparingspotensial er mulig - be om en skreddersydd beregning nå
Finn ut hvordan smøreoljefiltrene våre bidrar til avkarboniseringIntervju med ekspert Klaus Hüffelmann fra HYDAC Marine Diesel Power
Jörn Kaiser, produktsjef for marine væsker - HYDAC Process Technology
Smøreoljefiltrene våre har fått et «No Objection Letter» (NOL) fra MAN Energy Solutions - testen viste at vi ikke bare oppnår en høyere smøreoljekvalitet med Simplex-filtrene våre sammenlignet med klassisk separatorteknologi. Vi gjør det også enklere å kondisjonere smøreolje. Samtidig kan kundene våre gjøre enorme besparelser - slik vinner alle på det.
HYDAC LMDP-T: Simplex-filtre for oljefiltreringHva du trenger å vite
Produktets fordeler
- Forurensningskapasitet på flere kilo per element i reell drift
- Høy filtreringsytelse og robuste filtermaterialer
- Filtreringsgraden er uavhengig av viskositeten og de innstilte driftsparametrene
- Bytte av filterelement på mindre enn 15 minutter
- Lang levetid sikrer lave driftskostnader sammenlignet med separatorer i skip
Produktegenskaper:
- Bruksområde: i 2- og 4-taktsmotorer
- Filterhus: støpejern
- Filtermateriale: Processmicron®PES
- Filtreringskapasitet: 5 eller 10 µm med en separasjonsgrad på 99,5 %.