ADSteer - Elektrohydraulisk tilleggstyring
Den nye typen elektrohydraulisk tilleggstyring
Øk fleksibiliteten til kjøretøyflåten din med ADSteer Profi - det autonome delsystemet for elektrohydraulisk tilleggstyring som kalkulerer den tilsiktede vinkelen for styreakslene kontaktløst. Bli kjent med vår unike løsning nå!
Tilhengere og andre trukne arbeidsmaskiner står overfor store utfordringer
Spesielt manøvrerbare, lite slitasje, presise og skånsomme mot bakken - landbruksmaskiner må oppfylle høye krav En faktor er at elektrohydrauliske styresystemer står overfor store utfordringer når det gjelder trukkede og semi-monterte hengere og arbeidsmaskiner.
Dette er spesielt tydelig ved kobling av sensorsystemet for å detektere leddvinkelen til trekkvognen og tilhengeren. Konvensjonelt krever dette en forbindelsesstang mellom den trekkstangmonterte trailersensoren og det definerte koblingspunktet på trekkvognen. Slike mekaniske systemer er ikke bare mulige feilkilder, de bestemmer også trekkvognens tilhengerfeste. En sensor som er integrert i trekk-kjøretøyet er tilgjengelig som alternativ, men dette krever et spesielt motstykke fra trekkmaskinen. Dersom trekk-kjøretøyet ikke er utstyrt med et passende forhåndsdefinert feste, kan kjøretøy ikke kobles fleksibelt. Skifte av trekk-kjøretøy påvirker generelt kvaliteten på den innstilte vinkelberegningen, da avstanden mellom den stive akselen og koblingspunktet kan variere fra maskin til maskin.
Målet vårt hos HYDAC var å utvikle et delsystem som fungerer uten disse begrensningene.
AdSteer - den optimale løsningen for din maskinpark
ADSteer Profi er en elektrohydraulisk drevet styring som styrer rundt stivakselen uten skjærkraft. Dette reduserer dekkslitasjen, reduserer kreftene som virker på akslene og øker manøvreringsevnen.
Dette utgjør forskjellen
Vår innovative sensorteknologi kalkulerer den nominelle vinkelen av styreakslene kontaktløs og uten slitasje. De underliggende chassisdataene ble redusert til avstanden mellom stivakselen og styreakslene. Dette betyr at påvirkningen av avstanden mellom dreiepunktet og koblingspunktet elimineres, både fra selve trekkvognen og fra selve tilhengeren. Her fungerer ADSteer Profi uavhengig av trekk-kjøretøyet Bare den hydrauliske og elektriske kraften kommer fra trekk-kjøretøyet Derfor finnes det ingen restriksjoner i samband med tilhengertrekket eller koplingen til sensorsystemet. Dette konseptet reduserer ikke styrevinkelen, bunnklaringen eller klaringen til kraftoverføringsakselen
Naturligvis leverer ADSteer Profi også det påkrevde prestasjonsnivået i samsvar med EN ISO 13849 og AgPLd i henhold til ISO 25119 for å oppfylle de rettslige kravene som gjelder for applikasjonen.
Cat3-tiltsensoren, for redundant registrering av girhastigheten til den nominelle vinkelberegningen, kan festes til hvor som helst på kjøretøyrammen. Dette gjør at den kan festes på en beskyttet plass. Samtidig finnes det ingen mekaniske koplinger mellom sensoren og trekk-kjøretøyet.
Alt du trenger å vite om ADSteer Profi!ADSteer Profi er det perfekte samspillet av effektivitet og fleksibilitet. Les mer i vår systembrosjyre.
Våre HYDAC ADSteer komponenter For modulær fleksibilitet
HYDAC modulær styreventil
HYDAC styreventil fra vårt elektro-hydrauliske styresett oppfyller de spesifikke kravene for applikasjonen. En kombinasjon av en inngangsplate, designet for standard hydraulikkforsyning i landbruksteknikk, og enkle eller doble styre/frigjøringsmoduler sørger for de påkrevde hydrauliske funksjonene. Selvfølgelig er også LS trykkbegrensning, sikkerhetsventil som beskyttelse mot overbelastning fra ytre påvirkninger og trykktransmitter for systemovervåking integrert.
HYDAC HIT hellingssensor for måling av giring
Den tilsiktede styrevinkelen kalkuleres normalt ved måling av giringen. Kun en HYDAC HIT 1500 Cat3 tiltsensor med CANopen-sikkerhet kan brukes. Programvare- og maskinvareversjonene til HIT 1500 kontrolleres av programvaren. Som et alternativ til detektering av den tilsiktede styrevinkelen ved hjelp av giring, kan vinkler eller posisjonssensorer brukes på trekkstangen.
HYDAC styringskontroller TTC32s med brukergrensesnitt
Hjernen i systemet vårt: HYDAC TTC32S styrekontroller med ADS-applikasjonsprogramvare kan kombineres med forskjellige kontrollenheter. Den fungerer med et eVision2 7" display fra HYDAC, en valgfri ISOBUS-gateway for betjening via ISOBUS-displayet på trekk-kjøretøyet eller proprietært via maskinkontrolleren og maskinprodusentens betjeningsterminal. I tillegg til standard driftsfunksjoner og statusvisning, har alle modeller en omfattende service- og diagnosemeny.