Ventieltechniek voor uw voorsturing

Vertrouw op HYDAC voor de configuratie van uw voorstuursysteem

Vertrouw op innovatieve ventieltechniek van HYDAC. Onze componenten en systemen overtuigen met hun dynamische conversie van elektronische signalen in hydraulische functies. De precieze regeling maakt daarom een nauwkeurige reactie van de machine mogelijk – zelfs bij de meest subtiele wijzigingen van het signaal.

Dynamische, robuuste en ruimtebesparende ventieloplossingen voor uw voorstuursysteem

Ruimteoptimalisatie Voor voorstuursystemen zijn ruimtebesparende hydraulische oplossingen nodig

Gewichtsbegrenzingen en beperkte ruimte kunnen een belangrijke invloed hebben op de manier waarop voorstuurregelsystemen geïntegreerd zijn. Met name bij compacte mini graafmachines is er sprake van acuut ruimtegebrek. Dit betekent dat de voorkeur wordt gegeven aan de meest ruimtebesparende hydraulische oplossingen – en ventieloplossingen met compacte ontwerpen zijn zeer gewild.

Efficiëntie en dynamiek Ventieloplossingen voor veeleisende toepassingen

Voor een hoge beschikbaarheid van de machine zijn robuuste en duurzame ventielen een must – zelfs onder uiteenlopende milieuomstandigheden. Vermindering van lekverliezen om de accumulatortoevoer bij noodbedrijf te behouden en efficiënte dimensionering van het systeem spelen ook een belangrijke rol. En er is nog een belangrijkere factor: voor het implementeren van snelle richtingsveranderingen zijn dynamische ventielen nodig.

Automatisering Innovatieve proportionele techniek als basis voor automatiseringsoplossingen

Acceptatie van automatische machinerie kan alleen worden bereikt als de gebruiker naar de handmatige bedieningsmodus kan wisselen en kan merken dat het bedieningsniveau niet slechter is dan bij een traditionele oplossing. Door de trend naar gedeeltelijke automatisering en de introductie van hulpsystemen wordt werkhydrauliek gedwongen te veranderen in op afstand bedienbare elektro-hydraulische systemen. De gebruikte proportionele ventielen moeten voldoen aan strenge voorwaarden.

Verlaging van kosten Complexe voorstuurregelblokken leiden tot hogere kosten

Als toevoer van het voorstuurregelsysteem direct vanaf de werkhydrauliek plaatsvindt, is een drukreduceerventiel nodig. De volledige bedrijfsdruk van tot 420 bar wordt uitgeoefend op de eerste aansluiting van dit ventiel. Dit betekent dat het voorstuurregelblok moet zijn gemaakt van staal. Met name bij complexe blokken resulteert dit in hogere kosten vergeleken met componenten die zijn gemaakt van aluminium. Om kosten te verlagen, kunnen innovatieve ontwerpen het gebruik van lichtere, minder dure blokken mogelijk maken.

Geoptimaliseerde ventieloplossingen voor uw behoeftenHYDAC heeft de oplossing waarmee u uw uitdaging kunt aangaan

De bovengenoemde uitdagingen hebben ons geïnspireerd om onze ventieloplossingen voortdurend te blijven ontwikkelen -  vooral met betrekking tot proportionele techniek. Op basis van dit productassortiment maakt HYDAC het mogelijk niet alleen de individuele componenten te gebruiken maar ook verschillende componenten te combineren, zoals hydraulische accumulatoren, geïntegreerde filters en sensoren om geïntegreerde besturingssystemen te vormen.

Onze oplossing: HYDAC proportionele en schakelventielen

Profiteer van de speciale functies van onze magneetventielen

Het HYDAC assortiment van proportionele drukreduceerventielen en stuurventielen voor stuursystemen levert componenten die hoge vermogensdichtheid kunnen realiseren in de kleinste ruimtes. De schakel- en proportionele ventielen zijn gebaseerd op hoogwaardige magneten die zijn geconfigureerd voor de ruwe omstandigheden van uw mobiele machines. Meerdere omgevingstests van de hier gebruikte magnetische systemen hebben de robuustheid bevestigd van de componenten die op dit gebied worden toegepast. Ze reduceren het aantal benodigde tests en vereenvoudigen zo de goedkeuring voor gebruik van de ventielen in uw machine. Met hun lage inductie maken de compacte magneten schakelkarakteristieken mogelijk die zowel responsief als krachtig zijn.

 

Proportionele drukreduceerventielen voor elektro-hydraulische voorsturing

De proportionele drukregelventielen van HYDAC voor voorstuurregelsystemen hebben een laag lekverlies dankzij de consistente toepassing van direct werkende bouwprincipes. Deze eigenschap is bijzonder van voordeel in geval van een noodbediening met accumulatortoevoer van de voorstuursystemen. Het brede scala van mogelijke elektrische ditherparameters voor de besturing op afstand van de proportionele ventielen maakt het de gebruiker mogelijk een bepaald geluidsniveau in de voorstuurdruk te creëren. Deze hydraulische dither reduceert frictie bij de hoofdzuiger en creëert zo hysterese in de prestatiegrafieken. Dit resulteert direct in nauwkeurige machinebesturing en vormt de basis voor de implementatie van assistentie en geautomatiseerde systemen met gemak. De hoge niveaus van dynamiek van de voorstuurventielen met hun lage inductie, tezamen met een breed scala aan beschikbare nominale volumebereiken heeft als gevolg dat de algemene werkhydrauliek responsiever is.

Ontdek onze uitgebreide assortiment ventielen voor uw voorsturing

HYDAC proportionele drukregelventielen voor toepassingsgebieden van mini tot mijngraafmachine

HYDAC proportioneel drukregelventiel PDRC04T30D-01

Dit ventiel creëertvoorstuurdebieten van tot 4 l/min en kan worden gebruikt in graafmachines van tot ruwweg 20 t.

HYDAC proportioneel drukregelventiel PDRC05S30A-14

Het HYDAC drukreduceerventiel is geschikt voor voorstuurdebieten van tot 12 l/min en kan worden gebruikt in graafmachines van tot ruwweg 20 t tot 100 t. Het overtuigt in dit prestatiebereik met zijn unieke afmetingen.

HYDAC proportioneel drukregelventiel PDR08-02

Met optie voor noodbediening: het HYDAC ventiel voor voorstuurdebieten van tot
17 l/min wordt gebruikt voor graafmachines van 20 t tot 100 t.

HYDAC proportioneel drukregelventiel PDR10830

Voor mijngraafmachines van 100 t en daarboven: het ventiel is geschikt voor voorstuurdebieten van 40 l/min en bevat een optie voor noodbediening.

HYDAC schakelventielen voor veiligheidsschakelingen

HYDAC schakelventiel WK08C-55 of WK08L-55

Voor een debiet van 17 l/min of 22 l/min – met een compacte spoel voor lage modulaire dimensies op regelverdelers.

HYDAC schakelventiel WK06J

Ultracompact ventiel en magnetisch systeem: het HYDAC schakelventiel WK06J overtuigt met zijn compacte ontwerp en lage schakeltijden dankzij geoptimaliseerde magnetische inductie.

HYDAC drukreduceerventielen met hogere vervuilingsweerstand voor het leveren van voorstuurregelsystemen van hydraulische hogedruksystemen

HYDAC drukreduceerventiel DR06-01

Het extreem compacte HYDAC drukreduceerventiel DR06-01 is geschikt voor debieten van tot 15 l/min.

HYDAC drukreduceerventiel DR08P-01

Het voorstuurventiel is geschikt voor debieten van tot 60 l/min en is bijzonder bestand tegen vervuiling dankzij het gebruik van speciale materialen.

HYDAC drukreduceerventiel DR10X-01

Voor debieten van tot 30 l/min: verplaatsing van de hogedrukaansluiting naar een in de buitencontour gemonteerde schroefverbinding maakt het gebruik mogelijk van lichtere en minder dure aluminium blokken.

Downloads

We geven u altijd graag advies!

Neem contact op met het team van experts van HYDAC en maak een adviesafspraak!

Adviesafspraak maken