Drukmeetomvormers
Scheepsbouw of gereedschapsmachine, mobiele kraan of staalfabriek, machinebouw of offshore-installatie, EX-bescherming of laboratoriumtoepassing – of zelfs toepassingen waarbij waterstof als medium wordt gebruikt. Ons omvangrijke productassortiment biedt de juiste drukmeetomvormer voor uw toepassing.
Serie
- HDA 4000, voor mobiele en stationaire hydraulica, diverse interfaces (CAN, HART),
Afhankelijk van de uitvoering
met ATEX-, CSA-, IECEx-goedkeuring voor explosieve omgevingen,
Voor toepassingen met verhoogde functionele veiligheid conform EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),
Met vlak membraan,
Voor scheepsbouw- en offshore-toepassingen met goedkeuring van:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 voor waterstoftoepassingen
- HDA 4800, uiterst nauwkeurig, voor staalfabrieken en walserijen, laboratoriumtoepassingen, testbanken
- HDA 7000, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren met nauw bemeten inbouwruimtes,
- Compact ontwerp
- Optioneel met CANopen
- Optioneel met frontmembraan - HDA 8000, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren
- Met ECE-typegoedkeuring voor wegvoertuigen
- Optioneel voor toepassingen met verhoogde functionele veiligheid conform EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) of DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, voor serietoepassingen in uiterst nauw bemeten inbouwruimtes
- Klein, compact ontwerp
- Robuust
- Optioneel CANopen/SAE J1939
- Optioneel met IO-Link interface
- Optioneel “smart”
Techniek
- Dikkefilmsensor op drager van keramische folie (laag bereik)
- Dunnefilmsensor op drager van rvs (laag and hoog bereik)
Standaardinstellingen
van 0 tot 1 en van 0 tot 600 / 2000 bar relatieve druk, afhankelijk van de uitvoering
- Tot 2,5 bar absolute druk
- Kalibratie ook in PSI en MPa mogelijk
- Andere instelbereiken of speciale kalibraties op aanvraag
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
- HPT 1400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel, OEM Gegevensblad
- HPT 1700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, industrie, mobiel, OEM Gegevensblad
- HDA 4100 – Absolute druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel
- HDA 4300 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 4400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 4700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 4800 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,125%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 7400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel, OEM Gegevensblad
- HDA 7700 - Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, OEM (industrie, mobiel)
- HDA 8400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- HDA 8700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- HPI 700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- HPT 500 – Differentiaaldruk, nauwkeurigheid 3,0%, industrie, mobiel Gegevensblad
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Pressure transmitters for hydrogen applications
Productbrochure
NL
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Productbrochure
EN
(22.21 MB)