CSI-C-11

De ConditionSensor Interface CSI-C-11 wordt gebruikt om signalen van digitale sensoren (Hydac Sensor Interface HSI) om te zetten in een netwerkprotocol (HSI TCP/IP of Modbus® TCP) dat vervolgens via LAN of W-LAN kan worden verzonden naar diverse apparaten (bijv. een smartphone). Bovendien kan de CSI-C-11 worden gebruikt als een datalogger.

 

  • Twee ingangskanalen voor HYDAC SMART-sensoren
  • Directe aansluiting van de sensoren via M12x1 connectoren
  • Netwerkverbinding via M12-connector
  • Draadloze overdracht en weergave van gemeten sensorwaarden via W-LAN en FluMoS/FluMoS mobile
  • Opslag van meetgegevens in CSI-C-11 met datum en tijd (datalogger)
  • Parametrisering van de interface is mogelijk met W-LAN en FluMoS mobile
  • Hoge beschermingsklasse met IP 66 – geen schakelkast nodig
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428082
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
CSI-C-11-0-0-0/-000
Materiaalnr. 4066011
Standaard:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
CSI-C-11-0-0-1/-000
Materiaalnr. 4247534
Standaard:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Productbrochure NL

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Productbrochure EN

(1.23 MB)