Hogere efficiëntie met behoefte-afhankelijk thermisch beheerCreëer uw koeloplossing op maat met HYDAC
Van eenvoudige hydraulische oliekoelers en gecombineerde koelers voor meerdere circuits tot uitgebreide koelsystemen. Naarmate de complexiteit van mobiele machines toeneemt, nemen ook de eisen toe die gelden voor behoefte-afhankelijke koeling. HYDAC heeft de perfecte oplossing: onze efficiënte oplossingen voor thermisch beheer zijn de sleutel tot verhoogde productiviteit en een langere levensduur van uw voertuig.
Dankzij geavanceerde techniek en onze productie in eigen huis zijn we in staat om uitgebreide service en systemen aan te bieden die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften - wereldwijd. Onze processen en innovatieve ontwikkelingstools garanderen producten en uitvoeringen van de hoogste kwaliteit.
Ontwikkelingspartnerschap
Van individuele componenten tot complete systemen: wij ontwikkelen de dingen die voor u belangrijk zijn. Onze HYDAC-experts kunnen dankzij hun jarenlange ervaring in het thermisch beheer van mobiele machines de perfecte oplossing voor u samenstellen. Door als partners samen te werken, kunnen we elk potentieel voor optimalisatie identificeren en dit potentieel benutten met een compact en efficiënt koelsysteem. Met behulp van CFD- en FEM-berekeningen kunnen we in onze eigen productie geoptimaliseerde nieuwe componenten ontwikkelen. De serievalidatie wordt uitgevoerd met in-house testbanken en prototypetests, waardoor betrouwbare systemen met het hoogste veiligheidsniveau worden gegarandeerd. U kunt ook profiteren van kortere ontwikkelingstijden, producten die vooraf zijn gevalideerd en minimale risico's - neem vandaag nog contact op met onze specialisten.
Elektrificatie
Nu intelligente systemen het comfort, het bereik en de productiviteit verbeteren, vormt het behoefte-afhankelijk warmtebeheer de basis voor geëlektrificeerde machines: verkort uw oplaadtijden met efficiënte batterijkoeling of verleng de levensduur door thermische belasting te verminderen. Met uitgebreide systeemkennis voor uw voertuig biedt HYDAC uitgebreide thermische beheersoplossingen voor elektrische aandrijfcomponenten - afgestemd op uw individuele behoeften.
Geluidsdemping
De HYDAC EHC (elektrohydraulische besturing) biedt u het perfecte subsysteem met toepassingssoftware voor handmatige bediening van hydraulische mobiele ventielen met proportionele of aan/uit-bediening. Met de EHC bouwt u eenvoudig een systeem voor machineregeling: sluit analoge joysticks, functietoetsen of stoelschakelaars aan op de regelaar en sluit eenvoudig de stuurventielen van de mobiele ventielassen aan. Parametriseer de toepassingssoftware en configureer de functies afhankelijk van het gewenste systeemgedrag. Het subsysteem is geoptimaliseerd voor mobiele ventielen en stuurventielen van HYDAC. Lees meer over onze software en de verschillende versies die beschikbaar zijn.
Optimalisatie van installatieruimte
Met HYDAC kunt u efficiënt gebruik maken van de beperkte ruimte in uw mobiele toepassing. Dankzij uiterst compacte en aanpasbare koelsystemen kunt u daardoor ruimte en waardevolle hulpbronnen besparen. Profiteer van de integratie van allerlei functies in één systeem: de HYDAC koeler-filterbehuizing combineert componenten in een op elkaar afgestemde vormgeving. Het voorgemonteerde koelsysteem is ontworpen als drop-in unit voor directe installatie in uw machine. Dit betekent dat de oplossing van HYDAC zoveel mogelijk ruimte bespaart, terwijl de prestaties worden verhoogd en het geluid wordt verminderd. Met uitgebreide berekeningen en innovatieve ontwikkelingstools kunnen wij u ondersteunen vanaf de ontwerpfase tot de serie-oplossing.
Minder gevoelig voor verstopping
Innovatieve oplossingen voor veranderende omgevingscondities – vooral in offroad-toepassingen stellen verhoogde droogte, stof en vuil het koelsysteem echt op de proef. Snelle vervuiling leidt immers tot ernstig prestatieverlies en in het ergste geval tot oververhitting. Met de HYDAC koeler die minder gevoelig is voor verstopping kunt u storingen effectief voorkomen: het gedefinieerde transport van lucht geleidt koellucht en deeltjes op een geoptimaliseerde manier door het systeem, zodat er veel minder deeltjes blijven kleven. Dit resulteert in tot 50% minder vervuiling en vermindert het drukverlies drastisch. Tegelijkertijd wordt het onderhoud van uw koelsysteem eenvoudiger door onze onderhoudsvriendelijke vormgeving. Ontdek de voordelen van onze oplossingen die verstopping tegengaan.
Gewichtsreductie en stabiliteit
Vermijd compromissen op het gebied van stabiliteit en prestaties, zelfs wanneer oplossingen met een lager gewicht vereist zijn. Uitgebreide berekeningen en uitvoerige tests hebben onze experts in staat gesteld om nieuwe, lichtere componenten te ontwerpen - aangepast aan uw behoeften. We werken met u samen om potentiële koelsystemen te identificeren en lichtere koelsystemen te ontwikkelen die de stabiliteit en prestaties behouden of verbeteren. Deze systemen vervaardigen wij vervolgens in eigen productie. Zo begonnen we ook nieuwe, lichtere koelelementen te ontwikkelen. We kunnen het gewicht van een element met een afmeting van 1m x 1m met maar liefst 30% verminderen met behoud van dezelfde prestaties. Als deskundige partner zijn we in staat om uw oplossing op maat te ontwikkelen - neem vandaag nog contact met ons op.
HYDAC koeloplossingen voor uw mobiele machine Maak nu kennis met ons uitgebreide productassortiment
HYDAC mobiele luchtkoelers
Een hoog prestatieniveau gecombineerd met een compact formaat en eenvoudige installatie - de luchtkoelerserie AC-M van HYDAC is speciaal ontwikkeld voor mobiele toepassingen en hun uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Kies tussen twee verschillende luchtlamellen voor een hoger koelvermogen (PC) of een lagere gevoeligheid voor vervuiling (HB). Onze AC-M-serie kan ook worden gebruikt als olie- of koelvloeistofkoeler, zelfs bij lage elektrische geleidbaarheid. Ontdek vandaag nog al onze mobiele luchtkoelers.
HYDAC combinatie koelers
Of het nu moet worden geoptimaliseerd voor gewicht of ruimte, vervuilingsbestendig moet zijn of voor meerdere koelcircuits: de CMS-serie werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen voor mobiele toepassingen. HYDAC levert koelsystemen die zijn afgestemd op uw behoeften, waarbij hoge prestaties en efficiëntie worden bereikt terwijl de afmetingen compact blijven.
HYDAC mobiele vloeistofkoelsystemen
Overal waar allerlei elektronische componenten tot verhoogde restwarmte leiden, wordt de levensduur van de apparatuur aangetast. Om schade en storingen te voorkomen, is vooral een efficiënte koeling belangrijk. Onze verschillende vloeistofkoelsystemen voorzien u van koelsmeerstof met de juiste temperatuur en druk voor efficiënte resultaten. HYDAC kan een complete kant-en-klare oplossing leveren voor uw thermische uitdaging. Ontdek vandaag onze systemen.
HYDAC mobiele chillers
Onze experts werken met u samen om de beste oplossing voor het thermisch beheer van uw batterij te ontwikkelen - energiezuinig, bestand tegen trillingen en schokken en aangepast aan de beschikbare ruimte. Actieve koeling is immers onontbeerlijk om ondanks aanhoudende belasting oververhitting te voorkomen. HYDAC mobiele koelcompressor, ook wel chillers genoemd, zorgen voor een constant temperatuurniveau, zelfs onder de omgevingstemperatuur.