Innovatieve filtratieconcepten voor uw mobiele machinesVeilige en moderne filtratie met hoogwaardige filtersystemen van HYDAC
Of het nu in de bouw, landbouw of bosbouw is - de vraag naar duurzame techniek voor het behoud van hulpbronnen en milieubescherming is groter dan ooit. Dit is een behoefte die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Vooral mobiele machines die een minimale ecologische voetafdruk combineren met een maximaal vermogen zijn relevant. Voor deze combinatie kunt u vertrouwen op de innovatieve vloeistofbeheerconcepten van HYDAC. Als gevestigd aanspreekpunt voor moderne en veilige filtratie bieden wij hoogwaardige filtermedia voor een schoon systeem. Bij ons bespaart u kostbare hulpbronnen, verlengt u de levensduur van uw machines en optimaliseert u het gebruik van elementen. Profiteer van onze jarenlange expertise in de ontwikkeling van oplossingen op maat – altijd in combinatie met uitgebreide service, wereldwijd.
Ruimteoptimalisering en gewichtsreductie
De complexiteit van mobiele machines neemt toe, samen met ruimte- en gewichtsbeperkingen. Als het gaat om grotere ruimtebeperkingen in uw machines, heeft HYDAC de perfecte oplossing: filtratieconcepten die perfect op uw eisen zijn afgestemd, stellen u in staat de inhoud van uw tank met maximaal 30 - 40 % te verminderen. En u hoeft geen concessies te doen aan efficiëntie - HYDAC ontwikkelt filtratieoplossingen voor kleine tanks met verhoogde ontgassingsprestaties en perfecte luchtafscheiding, allemaal afgestemd op uw eisen. Dit geeft u aanzienlijk meer vrijheid in het ontwerp van uw machine en biedt een lager materiaalgebruik, een lagere oliehoeveelheid en eenvoudige, gemakkelijke toegang voor onderhoud. Wilt u ook besparen op ruimte, gewicht en brandstof? Neem contact op met onze experts in filtratie, olieconditionering en tankoptimalisatie.
Energie-efficiëntie en behoud van hulpbronnen
Strengere wetgeving en wereldwijde concurrentie zetten machinefabrikanten onder druk. Verhoogde energie-efficiëntie in combinatie met lagere kosten is de sleutel tot meer concurrentievermogen. Profiteer van optimale filtratie en efficiënt vloeistofbeheer: HYDAC zorgt met slimme filtratieconcepten voor een langere levensduur van uw olie en machines. Onze experts zien ook het potentieel voor optimalisatie in elk bestaand tanksysteem - dit verlaagt uw kosten dankzij minimaal materiaalgebruik en oliehoeveelheid. Zo beschermt u zowel uw hulpbronnen op langere termijn als ons milieu. Neem contact met ons op voor uw geoptimaliseerde filter-tanksysteem.
Bescherming van de verkoop van reserveonderdelen en aftermarket
Productpiraterij en filterelementen van lage kwaliteit van derden leiden tot drastische verliezen in de verkoop van reserveonderdelen. Dit kost geld – maar dat is niet alles: tijdrovende onderzoeken bij garantieclaims nemen toe en slechtere reinheidsklassen en onvoldoende bescherming van componenten brengen de veiligheid van uw systemen en uw imago in gevaar. Met onze geavanceerde filtertechniek stellen wij u in staat nieuwe strategieën voor reserveonderdelen te ontwikkelen. De merklabels en kwaliteitsbescherming van HYDAC helpen u actief te strijden tegen productpiraterij. Onze gegarandeerde en gevalideerde kwaliteit verzekert de veiligheid van uw activiteiten, de langere levensduur van uw systemen en vloeistoffen en uiteindelijk de tevredenheid en loyaliteit van uw klanten. Werk samen met HYDAC om uw strategie voor reserveonderdelen te optimaliseren – neem contact op met ons team.
Betrouwbaarheid van machines
De eisen aan mobiele machines worden steeds groter. Met deze toenemende complexiteit staat de hoogst mogelijke beschikbaarheid centraal. De vloeistof kan worden gezien als een vingerafdruk van de machine en speelt daarbij een belangrijke rol: moderne filtratieconcepten met hoogwaardige deeltjesafscheiding vormen de basis van de betrouwbaarheid van installaties. Voorkom vroegtijdige machinestoringen met onze innovatieve oplossingen voor condition monitoring en preventief onderhoud, evenals actieve olieconditionering, ontwatering en luchtafscheiding. Optimaliseer uw kosten en verbeter uw planningszekerheid. Als experts in vloeistofbeheer en filtratie biedt HYDAC u slimme oplossingen voor een betrouwbare beschikbaarheid van installaties en een langere levensduur van olie en componenten.
Standaardisatie
Voor uw hele machinepark: mobiele machines zijn net zo veelzijdig als hun mogelijke toepassingen. De eisen aan de bijbehorende componenten en subsystemen zijn nog diverser. HYDAC combineert individualiteit op de markt met standaarden voor uw bedrijf. Dankzij schaalbare en modulaire filtratieconcepten zijn we in staat om uw hele wagenpark te bestrijken. We houden altijd uw kosten in de gaten: ons gestandaardiseerde ontwikkelings- en testproces ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw machine en bespaart u waardevolle ontwikkelingstijd terwijl uw ontwikkelingsrisico wordt geminimaliseerd. Geoptimaliseerde filtratieoplossingen op maat van uw behoeften dankzij jarenlange ervaring in de sector.
Innovatieve oplossingen voor meer duurzaamheid, minder installatieruimte en geoptimaliseerde kosten Maak nu kennis met het productassortiment van HYDAC
HYDAC Air-X-techniek
Met de innovatieve HYDAC Air-X-techniek realiseert u een perfecte luchtafscheiding in uw systeem. Naast lage uitblaassnelheden, profiteert uw tank van verminderde olieturbulentie, uniforme oliemenging en andere voordelige eigenschappen. Dit vermindert de effecten van lucht in de olie en maakt het gebruik van een aanzienlijk kleinere hydraulische tank mogelijk. Op deze manier behoudt u waardevolle hulpbronnen, wat zowel u als het milieu ten goede komt.
HYDAC Stat X® -elementtechniek
Voor hydraulische systemen met een zeer kritisch laadpotentieel door laaggeleidende olie: dankzij de nieuwe productieprocessen van de HYDAC Stat-X®-techniek is het ladingremmende effect van het filtermedium aanzienlijk verbeterd. Het is bewezen dat Stat-X®-elementen elektrostatische lading verminderen en vonkvorming op betrouwbare wijze onderdrukken. Dit zorgt voor maximale veiligheid, vermindert olieverouderingsproductenen en maakt langere olieverversingsintervallen mogelijk. Ook u kunt uw hydraulische componenten beschermen en uw onderhoudskosten verlagen – neem nu contact op met onze experts.
HYDAC kwaliteitsbescherming
Vertrouw op het origineel en bescherm uw systeem: om lage prijzen te bereiken, zijn imitaties van lage kwaliteit van derden gemaakt van goedkope materialen. Dit brengt grote risico's met zich mee: ultrafijne filtratie is vaak niet meer mogelijk en er ontstaat een beduidend slechtere oliekwaliteit die defecten of kostbare machinestoringen veroorzaken. Met kwaliteitsbescherming van HYDAC kunt u uw bedrijf beschermen tegen productpiraterij en het vervangen van hoogwaardige originele elementen door minderwaardige imitaties. Voor het gebruik van authentieke elementen en een gegarandeerde kwaliteit van reserveonderdelen, ook voor de komende jaren! Ontdek nu ons productassortiment.
Intelligente bewaking met het HYDAC Virtual Fluid Lab
Behoud waardevolle hulpbronnen met het HYDAC Virtual Fluid Lab: ons slimme concept bepaalt de resterende levensduur van afzonderlijke filterelementen en levert een essentiële bijdrage aan preventief onderhoud. Afhankelijk van de toepassing communiceert de HYDAC VFL met de machinebesturing via CAN-bus of IO-Link om de resterende levensduur van afzonderlijke filterelementen weer te geven. Profiteer van lagere levenscycluskosten en verbeterde beschikbaarheid van de installatie dankzij conditie-gebaseerd gebruik. Verlaag nu uw levenscycluskosten met de HYDAC VFL.