Uitgebreide expertise in alle soorten energiecentrales
Gasturbinecentrales
Gasturbinecentrales dekken op betrouwbare wijze de piekvraag in elektriciteitsnetten. Dit type energiecentrale wordt gekenmerkt door snelle opstart (in minuten) en de mogelijkheid tot black start, waardoor hoge eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid van het systeem. Met onze expertise ondersteunen wij u als ontwikkelingspartner en bieden wij een uitgebreid productassortiment voor het onderhoud van oliesystemen en balance of plant (BoP) werkzaamheden.
Stoomturbinecentrales
Stoomturbinecentrales blijven voldoen aan het grootste deel van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. Elektriciteitsproductie door middel van hydraulische stoomturbines verhoogt de efficiëntie van alle energiecentrales, van kerncentrales tot geothermische centrales. Dankzij zijn expertise op het gebied van turbinebesturing en -smering biedt HYDAC een hele reeks mogelijkheden om de werking van de installatie te optimaliseren. Dit stelt u in staat om actief middelen te besparen en tegelijkertijd de servicekosten op langere termijn te verlagen.
Decentrale energiecentrales
Decentrale energiecentrales beantwoorden aan de acute energiebehoefte van consumenten. Milieuvriendelijke warmtekrachtkoppelingen bieden indrukwekkend lage emissiewaarden. Gensets en noodstroomaggregaten dekken op betrouwbare wijze de elektriciteitsbehoefte en zijn van cruciaal belang in het geval van ongeplande stroomuitval. Werk samen met HYDAC om uw hydraulische componenten en hulpsystemen te optimaliseren. Op deze manier kunt u uw kosten op de lange termijn verlagen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid en effectiviteit van uw systemen blijvend verbeteren.
Expander-generatoren
Expander-generatoren en turbo-expanders produceren elektriciteit uit industriële restwarmte, biomassa en geothermische energie. Op het gebied van hernieuwbare energie maakt deze belangrijke eigenschap de elektriciteitsproductie in Organische Rangschikking Cycli ('ORC'), kostenbesparend en CO2-neutraal! Verminder uw verbruik van hulpbronnen op lange termijn met onze gestandaardiseerde en ruimtebesparende systemen voor lagersmering en hydraulische turbinebesturing. Zet uzelf op het juiste spoor naar een groenere toekomst met onze Air-X-techniek.
Duurzaamheid en standaardisatie
Duurzaamheid
HYDAC werkt samen met u aan een individuele oplossing voor de energiezuinige werking van uw energiecentrale. Standaardisatie door het achteraf inbouwen van energie-geoptimaliseerde componenten en systemen biedt een aanzienlijk potentieel voor kostenbesparingen op de lange termijn. Verminder de thermische en energiebelasting van uw systeem - neem nu contact met ons op!
Duurzaamheid en standaardisatie voor energiecentrales: onze productoplossingen
HYDAC hydraulische turbinesystemen
Lees meer over ons EHC-U productassortiment: de gestandaardiseerde systeemoplossing voor uw hulpturbinesysteem. 'Design-to-cost' met individueel geselecteerde, in serie geproduceerde hydraulische componenten: onze EHC-U-producten zijn goed voor het milieu en voor uw budget.
HYDAC lagersmeersystemen
Ontdek de voordelen van ons uitgebreide assortiment gestandaardiseerde, modulaire en variabele smeersystemen. Gepatenteerde ontgassingstechniek voor smeermiddelen completeert ons innovatieve portfolio. Vind de ideale oplossing voor u om systeemkosten op lange termijn te besparen.
HYDAC dieselfiltratiemodules
Ontdek onze compacte en efficiënte dieselfiltratiemodules. Door middel van simulaties van specifieke toepassingen passen wij de prestaties van onze modules aan uw individuele eisen aan. Optimaliseer de werking van uw noodstroomaggregaten en gensets met dual fuel-technieken.
HYDAC olie-luchtkoelereenheden
Onze olie-/luchtkoelereenheden zijn bijzonder geschikt voor decentrale energiecentrales. De modules hebben een compacte en modulaire opbouw en snelheidsregeling. Ze lopen stil en passen zelfs op de daken van gensetcontainers. Lees meer over onze duurzame oplossingen.
Functionele veiligheid
Om een vlotte werking te garanderen, moet een energiecentrale voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. HYDAC is uw aanspreekpunt voor het succesvol implementeren van wettelijke veiligheidsvoorschriften. We richten ons in het bijzonder op het analyseren en moderniseren van bestaande systemen door de inzet van gestandaardiseerde productoplossingen en componenten die voldoen aan SIL in overeenstemming met IEC 61508 en IEC 61511.
Functionele veiligheid voor energiecentrales:
HYDAC elektrohydraulische veiligheidsbesturing
Uitstekende beschikbaarheid, onderhoudsgemak, hoge betrouwbaarheid ... onze gepatenteerde veiligheidsbesturing voldoet aan de strenge eisen van moderne stoomturbines volgens IEC 61508 en IEC 61511. Houd het veilig met HYDAC en lees meer over EHC-S.
HYDAC elektrohydraulisch aandrijfsysteem
Onze EHC-A is onmisbaar geworden voor de regeling van gas- of stoomaansluitingen in moderne thermische energiecentrales. Stand-alone werking is ook mogelijk met EHC-AA. Onze elektrohydraulische aandrijvingen werken met hoge precisie; dankzij het modulaire systeem van HYDAC zijn ze ook zeer kosteneffectief.
HYDAC schotelventiel met positiebewaking
Met de veilige besturing van gasturbines in het achterhoofd hebben we een gepatenteerde ventieltechniek ontwikkeld die kan worden ingezet in centrale hydraulische systemen. Hiermee kunt u erop vertrouwen dat de reserves een toegestane druk tot 350 bar hebben. Lees meer over onze WSER-richtingswaarden met geïntegreerde sensor.
Balance of plant
Wilt u verzekerd zijn van een vlotte werking met korte onderhoudsintervallen? Wij zijn uw lokale aanspreekpunt voor het optimaliseren van de beschikbaarheid van uw installatie. Online monitoring van de belangrijkste vloeistofparameters en de inzet van gecoördineerde vloeistofconditioneringssystemen zijn belangrijke elementen om uw service- en onderhoudstijden optimaal af te stemmen.
Balance of plant in energiecentrales: onze productoplossingen
HYDAC ontwateringsinstallatie FAM
Wordt hogere vloeistofveroudering veroorzaakt door processtoom en ingebrachte vochtige omgevingslucht die de goede werking van uw energiecentrale aantasten en de smering van uw turbinelagers beperken? Bekijk ons assortiment modulaire ontwateringssystemen. HYDAC FAM verlengt de levensduur van de vloeistof, zorgt voor een complete verzorging van uw smeermiddelen en verhoogt aantoonbaar de beschikbaarheid van de installatie.
HYDAC varnish-verwijderingseenheden
Ons VEU-assortiment verwerkt hydraulische olie op basis van minerale olie in turbinebesturingssystemen. Het verwijdert effectief olieverouderingsproducten (varnish), waardoor de levensduur van de vloeistof wordt verbeterd. Vooral het gebruiksgemak en het modulaire ontwerp maken ons product uniek. Wij adviseren u graag.
HYDAC vervuilingssensor module economy
Lees meer over ons compacte en voordelige online condition monitoring-module voor een optimale smering van de lagers in uw gas- en stoomturbines. Ons CSM-E ‘plug and play’-assortiment levert een grote bijdrage aan het langdurig onderhoud van uw energiecentrale.