Uw partner voor expertise in een breed scala aan toepassingen in de recyclingtechniek

Schrootscharen en schrootpersen

Korte cyclustijden, grote krachten en extreem hoge snelheden: schrootscharen en schrootpersen staan ​​voor uiteenlopende uitdagingen. Om u te helpen sloopafval en persresten van één oorsprong weer in de economische kringloop te brengen, ondersteunen wij u met efficiënte aandrijvingen en oplossingen voor tankoptimalisatie en cyclustijdberekening. Alles van één enkele leverancier.

Briketpers

Om losse spaanders en stof ruimtebesparend af te voeren, worden ze samengeperst en tot een briket geperst. Zo leveren briketpersen een waardevolle bijdrage aan het optimaliseren van transport en opslag. Wij ondersteunen u op weg naar een duurzame en energiezuinige werking van uw briketteerpersen met voor de installatieruimte geoptimaliseerde componenten en innovatieve aandrijfconcepten.

Balenpersen en kanaalbalenpersen

Balenpersen en kanaalbalenpersen worden gebruikt om materiaalvolumes tot 95% te verminderen en transportkosten te verlagen. Papier, karton, folie, PET en vele andere materialen kunnen weer in de economische kringloop worden gebracht. Om ervoor te zorgen dat uw persen optimaal zijn uitgerust, levert HYDAC u overal ter wereld maatwerkoplossingen.

Perscontainers

Bij logistieke bedrijven, kringloopcentra en discountwinkels: perscontainers verdichten efficiënt alle recyclebare materialen en afvalmaterialen. Bij de ontwikkeling van onze producten staan ​​de voordelen voor onze klanten voorop. Zo kunnen we bijvoorbeeld lage vulhoogtes mogelijk maken dankzij compacte aandrijfeenheden met ruimtelijk geoptimaliseerde tanks. Samen met u zoeken wij naar de optimale oplossing voor uw perscontainer.

Overzichtsbrochure downloaden

Shredders

Of het nu gaat om bedrijfsafval, gemengd bouwafval, matrassen, puin, bioafval of afvalhout – stationaire en mobiele shredders verkleinen alle soorten afval. Dankzij onze jarenlange expertise kunnen wij u ondersteunen met ruimtelijk geoptimaliseerde productoplossingen en maatwerkoplossingen op het gebied van koeling, sensoren, ventieltechniek en filtertechniek. Voor een duurzamere toekomst.

Duurzaamheid

Heeft u duurzame oplossingen nodig voor uw toepassingen in de recyclingtechniek? Wij bereiden uw machines voor op de uitdagingen van morgen met componenten en systemen die de installatieruimte optimaliseren. Behoefte-afhankelijk energieontwerp, gewichtsvermindering en reductie van tankafmetingen: HYDAC maakt het mogelijk. 
Of het nu gaat om shredders, perscontainers, briketteerpersen, balenpersen of schrootpersen - benut uw machines optimaal en verminder uw financiële inspanning!

Duurzaamheid in recyclingtechniek: onze productoplossingen

HYDAC simulatietechniek

Optimalisatie van de installatieruimte, gewichtsvermindering, behoefte-afhankelijke energievoorziening en optimale ontwerpen van aandrijfoplossingen – onze numerieke simulaties ondersteunen de duurzame werking van uw machines in recyclingtechniek: op ons kunt u rekenen!

HYDAC Air-X-filtertechniek

Bespaar tot 60 % van uw tankinhoud en verminder het gebruikte materiaal met 60 % – met de Air-X-filtertechniek van Hydac. Met deze techniek kunt u tegelijkertijd zelfs uw CO2-voetafdruk verkleinen. Onze techniek ondersteunt en versnelt actief het ontgassen van hydraulische olie. Hierdoor wordt de benodigde ruimte voor uw machines geminimaliseerd.

HYDAC KineSys aandrijfoplossing met variabele snelheid

Meer efficiëntie en minder complexiteit: profiteer van onze moderne aandrijfsystemen en bespaar duurzaam hulpbronnen. Dankzij de intelligente combinatie van hydrauliek en elektromechanica kunnen wij u energiebesparende oplossingen bieden die vele voordelen bieden voor uw toepassingen.

Meer informatie over HYDAC KineSys

Energie-efficiëntie en behoud van hulpbronnen

Laten we uw prestaties maximaliseren! Als leverancier van een volledig assortiment hanteren we een holistische benadering wanneer we uw toepassing overwegen. Dit resulteert in oplossingen die op maat zijn gemaakt voor uw behoeften. Met onze systeemoplossingen kunnen we de systeembeschikbaarheid en het gebruik van hulpbronnen van uw machine optimaliseren dankzij specifieke cyclustijdberekeningen. Neem nu contact met ons op!

Energie-efficiëntie in recyclingtechniek: onze productoplossingen

HYDAC gecombineerde systeemoplossingen

Behaal het optimale economische resultaat in termen van kosten en vermogensverliezen: HYDAC bekijkt uw machine als een geheel. Rekening houdend met de cyclustijd ontwikkelen wij op maat gemaakte hydraulische systeemoplossingen waarvan de componenten qua nominale afmetingen, prestaties en specifieke verliezen aan uw machine zijn aangepast.

HYDAC pompen

Of het nu gaat om tandwielpompen of axiale zuigerpompen – HYDAC levert een compleet assortiment pompen. Met de juiste regelaars, zoals vermogensregelaars kan het motorvermogen optimaal worden benut en kunnen energiezuinige oplossingen worden ontworpen. Ontdek onze robuuste pomptechniek.

Meer informatie over HYDAC pompen

HYDAC cyclustijdberekening

Identificeer en benut de mogelijkheden voor optimalisatie - HYDAC helpt u met het gedetailleerd in kaart brengen van de machinevolgorde en cyclustijdberekening. Hierdoor kunnen de grootte, het aantal en het type pompen en het gemiddelde nominale motorvermogen worden geoptimaliseerd. Neem contact met ons op voor meer informatie!

HYDAC koelsystemen

Om het vereiste koelvermogen perfect af te stemmen op uw toepassingen, is een exacte bepaling van het vermogensverlies noodzakelijk. Met onze jarenlange expertise als koelspecialist staan ​​wij aan uw zijde. Lees meer over ons uitgebreide productassortiment!

Meer informatie over HYDAC koelsystemen

HYDAC compact aggregaat CO1

Constante operationele gereedheid zonder energieverbruik - dankzij de acculaadschakeling met geïntegreerd veiligheidsventiel en accumulatordrukontlasting ondersteunt onze compacte unit een energiezuinige werking van uw persen. Maak kennis met ons geluidsarm, modulair CO1-compactaggregaat.

Meer informatie over HYDAC compactaggregaat CO1

Digitalisering, connectiviteit en transparantie

Verhoog de systeembeschikbaarheid en plan onderhoudsintervallen efficiënter: HYDAC baant de weg naar Industry 4.0 met gedigitaliseerde componenten en slimme sensoren. Wij ondersteunen de condition monitoring van uw machine met onze uitgebreide expertise. Neem contact met ons op - we helpen u graag verder.

Digitalisering in recyclingtechniek: onze productoplossingen

HYDAC P₀-guards voor hydraulische accumulatoren

Minimaliseer uw uitvalkosten met de betrouwbare HYDAC EDS 3400 Onze drukschakelaar bewaakt de voorvuldruk van uw hydraulische accumulator zodat storingen snel kunnen worden opgespoord en geïsoleerd. Lees nu meer!

Meer informatie over de HYDAC EDS 3400

 

HYDAC verstoppingsindicator Virtual Fluid Lab

Verlaag uw kosten op de lange termijn – onze slimme sensor helpt u om de beschikbaarheid van uw systeem en het verbruik van hulpbronnen te optimaliseren. Verhoog de winstgevendheid van uw toepassing met intelligente berekeningen van de resterende levensduur van het filterelement.

HYDAC CMX-suite

Meer transparantie in recyclingtechniek. De HYDAC CMX-suite is uitgerust met hardware- en softwaresets die individuele modules bieden voor het digitaliseren van de functies, statussen en processen van de machine, hetzij op lokale servers bij de klant of in de cloud.

HYDAC draagbaar meetapparaat

Mobiel, flexibel, gebruiksvriendelijk – ons handmeetapparaat is de ideale keuze voor het meten van bijvoorbeeld druk, temperatuur, debiet en afstand in uw hydraulische systeem. Ook andere variabelen kunnen worden geanalyseerd. Lees meer over de voordelen!

Meer informatie over de HYDAC HMG 4000

HYDAC sensoren met een IO-Link-interface

Gebruik IO-Link om de inbedrijfname van uw systemen te versnellen. De hierdoor mogelijk gemaakte parametrering op afstand vereenvoudigt uw onderhoud en minimaliseert foutenbronnen. Dit vermindert uw kosten. Vertrouw op de technieken van de toekomst voor uw toepassingen in de recyclingindustrie.

 

HYDAC slimme drukzender

Speciaal ontwikkeld voor seriematig gebruik in extreem kleine installatieruimtes – onze HPT 1400 met IO-Link-interface detecteert hoogfrequente drukpieken en bewaakt subsystemen en componenten. Krijg belangrijke informatie voor uw persoperatie en toekomstige persontwerpen.

Meer informatie over de HYDAC HPT 1400

Alles van één leverancier – uw voordelen in één oogopslag Oplossingen voor de recyclingtechniek van de toekomst

Duurzame oplossingen voor shredders, perscontainers, briketpersen, balenpersen en schrootpersen

Duurzaamheid en energiezuinigheid

Energie-efficiëntie, zuinig omgaan met hulpbronnen en digitalisering – met onze slimme, ruimtebesparende ontwerpen bent u altijd toonaangevend.

Verhoog de productiviteit van uw machines in de recyclingindustrie

Beschikbaarheid van installatie

Verhoog de productiviteit en verlaag de kosten – met de efficiënte oplossingen van HYDAC kunt u uw onderhoudsstrategieën optimaliseren en de levensduur van uw perscontainers, shredders en andere recyclingpersen verlengen.
 

HYDAC is uw systeemexpert voor oplossingen op maat

Oplossingen op maat

Wij werken met u samen om specifieke oplossingen te ontwikkelen voor uw uitdagingen in de recyclingindustrie. 
 

Wij staan ​​aan uw zijde als ontwikkelingspartner in recyclingtechniek

Ontwikkelingspartnerschap

Van het ontwerpen van nieuwe producten tot het achteraf inbouwen van uw bestaande toepassing - onze ingenieurs staan ​​voor u klaar in de sector van de recyclingtechniek.
 

Een internationaal netwerk met lokale wortels – wij ontwikkelen oplossingen voor uw regionale vereisten

Local-to-local

Lokale ondersteuning in een wereldwijd netwerk. Met onze deskundige servicepartners staan ​​wij wereldwijd aan uw zijde voor eindmontage en onderhoud. 

Downloads Ontdek alles wat u moet weten over HYDAC-producten in de recyclingtechniek in onze overzichtsbrochure.