Hydrauliek

Hydraulische aggregaten

De hydraulische aggregaten van HYDAC zijn geschikt voor gebruik met volledig elektrisch aangedreven machines om een ​​extra spuiteenheid aan te drijven en om hydraulische functies uit te voeren, bijvoorbeeld voor kerntrekkers in werktuigen.

 

Compact hydrauliek

Om toepassingspecifieke regelfuncties in uw machine te realiseren, kunt u de compacthydrauliek van HYDAC gebruiken als component of functionele eenheid in het regelblok.

 

Filtratie

Filtertechniek

Gebruik filtertechniek van HYDAC om uw hydraulische componenten te beschermen tegen verhoogde vervuiling en om de levensduur van uw bedrijfsmedium te verlengen.

 

Filtersystemen

Filtersystemen van HYDAC worden gebruikt om de oliereinheid in de machine te optimaliseren. Ze kunnen worden gebruikt tijdens het vullen en tijdens het reinigen.

 

Procesfiltratie

Voor de behandeling van uw koelwater levert HYDAC oplossingen voor procesfiltratie.

 

Koeling

Koelsystemen

Het stabiliseren van de bedrijfstemperaturen is van cruciaal belang. HYDAC kan geschikte koelsystemen leveren.

 

Filter-koelsystemen

Voor een optimale aanpassing aan uw specifieke eisen heeft HYDAC ook gecombineerde filter-koelsystemen op voorraad. Ze kunnen worden gerealiseerd als een inbouwoplossing of complete eenheid.

 

Meer oplossingen voor de kunststofindustrie

Gas-spuitgietsystemen

HYDAC kan modulaire en complete systemen leveren voor gasopwekking, gascompressie, het inspuiten van gas en procesregeling en -bewaking.

 

Analyse en diagnose

Bewaak uw individuele machines of uw hele systeem met meetapparatuur en gegevensregistratie- en evaluatiesystemen van HYDAC. Interfacemodules zorgen voor een optimale integratie in bestaande systemen.

 

Accessoires

Onze producten om uw hydraulische systemen af ​​te ronden:

  • Kogelkranen en peilglazen
  • Buisbevestigingen, slang- en kabelbevestigingen, componentbevestigingen
  • Lantaarnstukken en koppelingen

 

Downloads