Uw innovatief contact voor alle soorten zonne-energiecentrales
Zonnetorencentrales
Heliostaten worden gebruikt om hogere temperaturen te bereiken. Zij concentreren de zonnestralen en richten het licht op zonnetorens. Intelligente systemen zorgen ervoor dat de heliostaten de bewegingen van de zon volgen, waardoor de opbrengst wordt gemaximaliseerd. HYDAC staat u altijd terzijde als partner met expertise in ontwikkeling en systemen. Mondiaal en toch lokale ondersteuning.
Energiecentrales met parabolische trog
Indirecte opwekking van elektriciteit met gebogen parabolische reflectoren – de thermische olie in de parabolische trog wordt verwarmd door het geconcentreerde zonlicht. De zo opgewekte stoom drijft een turbine in de parabolische trogcentrale aan. Om dit zonne-energieproces soepel te laten verlopen, ondersteunen wij u met onze innovatieve oplossingen voor turbines, zonnevolgsystemen en sensoren. Gebaseerd op decennialange expertise in energiecentraletechniek.
Fotovoltaïsche energiecentrales
Fotovoltaïsche systemen worden gebruikt om zonne-energie direct om te zetten in elektrische energie. Deze kosteneffectieve technologie wordt al op grote schaal gebruikt in woestijngebieden en landgedeeltes met veel zon. Baanbrekende componenten en systemen van HYDAC stellen u in staat de beschikbaarheid van uw zonnepark te vergroten. Profiteer van onze expertise in sensoren, koeling en temperatuurregeling.
Andere thermische zonne-energiecentrales
Als een van de hernieuwbare energiebronnen biedt zonne-energie een uiterst breed spectrum van toepassingen. Deze dynamische sector staat niet stil: voortdurend worden nieuwe manieren ontwikkeld om zonne-energie duurzaam te gebruiken en zonnecellen efficiënter te maken. Of het nu gaat om Stirling-schotels, lineaire Fresnel-reflectoren of andere soorten zonne-energiecentrales – HYDAC staat u terzijde met technieken van de toekomst.
Duurzaamheid
Thermische zonnecentrales en grote PV-installaties spelen een centrale rol in de transitie naar duurzame energie en tonen een groot potentieel. HYDAC ondersteunt u bij de keuze van systemen en componenten, zoals geoptimaliseerde filtersystemen en smeersystemen. Voor een langere levensduur van uw componenten, verhoogde beschikbaarheid en duurzaam behoud van hulpbronnen.
Duurzaamheid in zonne-energiecentrales: onze productoplossingen
HYDAC thermische oliefiltratie
Warmteoverdrachtsvloeistoffen vereisen speciale zorg in thermische zonne-energiecentrales. Verleng de levensduur van uw HTF's en bescherm ventielen en pompen op lange termijn – dankzij de betrouwbare thermische oliefiltratie van HYDAC.
HYDAC ventielsturing voor gesmolten zout
Robuustheid en maximale beschikbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken voor het beheer van gesmolten zout. Wij werken met u samen om uw toepassing voor gesmolten zout te beheren met onze beproefde HYDAC-aandrijvingen en de bijbehorende systeemoplossingen. Neem contact met ons op om te profiteren van onze expertise in zonne-energie.
Beschikbaarheid en efficiëntie
Hoge vervuilingsniveaus, harde wind en incidentele enorme temperatuurdalingen eisen dagelijks hun tol van zonne-energiecentrales en grote PV-installaties. Om ervoor te zorgen dat uw systeem toch efficiënt werkt, ondersteunt HYDAC u met hoogwaardige oplossingen. We werken met u samen om een oplossing voor uw specifieke uitdagingen te vinden en de productiviteit van uw zonne-energiecentrale te verhogen.
Beschikbaarheid en efficiëntie in zonne-energiecentrales: onze productoplossingen
HYDAC solar-volgsysteem
Onze elektrische en hydraulische solar-volgsystemen zijn geschikt voor alle standaard energiecentrales met puntfocussering en lijnfocussering, enkele as en dubbele as. Of het nu gaat om maatwerk of uit gestandaardiseerde productie – HYDAC beschikt over een breed portfolio inclusief optionele condition monitoring.
HYDAC koeling van vermogenselektronica
HYDAC ondersteunt u bij uw toepassingen inzake omvormers in zonnetechnologie met innovatieve standaard en aangepaste koelconcepten. HYDAC levert uitgebreide koelsystemen met lucht, water of andere koelmedia, inclusief vloeibare koude platen. Alles van één enkele leverancier.
HYDAC hydraulische turbinesystemen
Maak kennis met ons EHC-U productassortiment: verlaag uw kosten en verhoog het rendement van uw zonne-energiecentrale met onze gestandaardiseerde systeemoplossing voor hulpturbinesystemen – dankzij het modulaire systeem van hydraulische componenten in serieproductie.
HYDAC lagersmeersystemen
HYDAC is uw aanspreekpunt voor een goede werking van uw zonne-energiecentrale. Profiteer van ons uitgebreide assortiment gestandaardiseerde en modulaire lagersmeersystemen, inclusief gepatenteerde ontgassingstechniek voor smeermiddelen. We geven u altijd graag advies.
HYDAC platenwarmtewisselaars
HYDAC biedt u een uitgebreid assortiment platenwarmtewisselaars, gesoldeerd of met pakkingen. Wij vinden de juiste oplossing voor uw toepassing in zonne-energie, afgestemd op uw uitdagingen.
HYDAC dieselfiltratiemodules
Onze efficiënte en compacte dieselfiltratiemodules optimaliseren de werking van uw noodaggregaten. Met productie op maat dankzij toepassingssimulaties op maat – u bereikt zo maximale beschikbaarheid.
Balance of plant
Langere onderhoudsintervallen en een hoge beschikbaarheid van het systeem zijn ambities van veel exploitanten van zonne-energiecentrales. HYDAC maakt dit voor u mogelijk met efficiënte vloeistofconditioneringssystemen en online monitoringtools. Van component tot perfect gecoördineerd compleet systeem. We werken met u samen om de service- en onderhoudstijden voor uw parabolische trogcentrales, zonnetorencentrales en grote fotovoltaïsche systemen te optimaliseren.
Balance of plant in zonne-energiecentrales: onze productoplossingen
HYDAC FAM ontwateringsinstallatie
Langere olieverversingsintervallen, een verhoogde levensduur van componenten en een hogere beschikbaarheid van uw machine: onze serie ontwateringssystemen maakt dit mogelijk. Ervaar de vele voordelen van onze FAM-serie en verlaag de levenscycluskosten van thermische zonne-energiecentrales en grote PV-systemen.
HYDAC VarnishElimination-units
Onze eenvoudig te onderhouden VEU-serie is ontworpen om minerale oliën te behandelen. Profiteer van een langere vloeistoflevensduur dankzij de betrouwbare verwijdering van varnish - het apparaat is ook geschikt als een uitbreidingsset voor uw bestaande zonne-energiecentrale.
HYDAC ContaminationSensor Module Economy
Ons online condition monitoring-systeem is de ideale oplossing voor het bewaken van de smeersystemen in uw zonne-energiecentrale. Het systeem meet betrouwbaar de verontreiniging met vaste deeltjes en waterverzadiging in uw vloeistof en is bij uitstek geschikt om u te helpen bij het implementeren van uw onderhoudsstrategie.
HYDAC laboratoriumdiensten
Heeft u een gedetailleerde analyse van uw olie nodig? Laboratoriumanalyse van uw vloeistoffen wordt ter plaatse door onze specialisten uitgevoerd. Met onze expertise op het gebied van analyse van warmteoverdrachtsvloeistoffen kunnen we u ondersteuning op maat bieden in de zonne-energiesector. Op basis van de labresultaten bieden wij service op maat aan.