Uw gecertificeerde partner voor toepassingen met grote motoren met wereldwijde vakkennis
Snellopende motoren
Snellopende motoren worden gebruikt als gensets in WKK-installaties, in schepen en vaak in standaardcontainers. Als ontwikkelingspartner staat HYDAC voor u klaar om u te helpen en een allesomvattende dieselbehandeling te bieden: van het ontwateren van de dagtank tot het reinigen van de brandstof in filters die zich bij de motor bevinden.
Middelsnellopende motoren
Omdat ze snel en frequent kunnen worden gestart, worden middelsnellopende motoren gebruikt in decentrale energiecentrales. De kenmerkende eigenschap van deze motoren is dat ze een regelreserve hebben. Hun hoge efficiëntie en lage emissies ondersteunen ook de overgang naar alternatieve energie. Werk samen met HYDAC om uw brandstof- en smeeroliesystemen te optimaliseren voor een efficiënte en duurzame werking.
Langzaamlopende motoren
Langzaamlopende motoren leveren de energie die nodig is om grote transportschepen aan te drijven. Voor deze motoren die werken volgens het tweetakt-principe, is vloeistofbehandeling een belangrijk aandachtspunt. HYDAC zorgt voor een efficiënte reiniging en ontwatering van uw bedrijfsvloeistoffen voor betrouwbaar en milieuvriendelijk gebruik onder extreme omstandigheden. Wij kunnen u helpen om investeringskosten en onderhoudskosten te besparen.
Duurzaamheid en standaardisatie
Verlies nooit de efficiënte en veilige werking van uw grote motor uit het oog – wij werken met u samen om uw systeem te optimaliseren en de oplossing op maat voor u te vinden. Benut het potentieel van standaardisatie: retrofitten met geoptimaliseerde componenten en systemen kan u helpen om langdurige besparingen te realiseren op het gebied van smeerolie- en brandstofbehandeling. Neem vandaag nog contact met ons op!
Duurzaamheid en standaardisatie voor grote motoren: onze productoplossingen
HYDAC Smeerolieconditionering in bypass-stroom
Onze systeemoplossing vermindert duurzaam de belasting van uw hoofdfilter en zorgt voor een optimale bescherming van de motor. Ons kostenbesparend olieconditioneringssysteem in de bypass-stroom is geschikt voor nieuwe systemen of als retrofit-oplossing en beïnvloedt uw smeeroliecircuit niet.
HYDAC brandstoffiltermodule voor multifuelmotoren
Met onze brandstoffiltermodules reinigen en ontwateren we betrouwbaar de brandstof van uw dual- of trifuelmotor. We bereiken het hoogste niveau van filtratie om de levensduur van uw inspuitsysteem te verlengen. Lees nu meer!
HYDAC automatische filtermodule
Of het nu gaat om continue of intermitterend spoelen: onze automatische filters reinigen uw vloeistoffen efficiënt. Profiteer van onze oplossingen voor de meest uiteenlopende eisen voor de reinheidsklasse van uw vloeistoffen. Samen kunnen we uw motorwerking duurzaam optimaliseren.
Functionele veiligheid
Een grote motor in decentrale energiecentrales of als primaire krachtbron voor schepen moet aan zeer strenge veiligheidseisen voldoen. HYDAC is uw aanspreekpunt voor het succesvol implementeren van wettelijke veiligheidsvoorschriften. Onze productoplossingen zijn bijvoorbeeld gericht op SIL-compatibele componenten, SOLAS- en IMO-vereisten en classificatievoorschriften.
Functionele veiligheid voor grote motoren: onze productoplossingen
HYDAC afsluitinrichting voor duplex gasfilters
Voor duplex gasfilters gebruiken we dubbele block & bleed-technologie om giftige brandstofgassen te reinigen. Dit maakt het mogelijk om onderhoudswerkzaamheden tijdens bedrijf uit te voeren zonder de gezondheid van de mens of de machinetoestand in gevaar te brengen - 100% beschikbaarheid gecombineerd met maximale veiligheid.
HYDAC smeerolieconditionering
Duurzame conditionering van uw smeerolie dankzij de beproefde slibbehandelingsinstallatie in combinatie met onze automatische filters. Verhoog zowel de veiligheid als de beschikbaarheid van uw motor en profiteer van de tijd- en kostenbesparende HYDAC-oplossing zonder afscheiders.
HYDAC hydraulische oliereiniging
De hydraulische componenten van uw tweetaktmotor zijn bij ons in veilige handen: onze automatische filters zorgen ervoor dat de gebruikte smeerolie voldoet aan de strengste reinheidseisen, om uw hydraulische systemen te beschermen en een duurzame werking van de motor te garanderen.
Balance of plant
Vroegtijdig herkennen wanneer actie nodig is, vraagt om gecoördineerde sensoren en systemen om de toestand van uw grote motoren te bewaken. Hiermee verhoogt u de beschikbaarheid en productiviteit van uw systeem op lange termijn. HYDAC is uw aanspreekpunt voor een vlotte werking van uw motor met geoptimaliseerde service- en onderhoudsintervallen. Met wereldwijde expertise in het bewaken, analyseren en behandelen van motorvloeistoffen.
Balance of plant voor grote motoren: onze productoplossingen
HYDAC drukschakelaars voor het bewaken van filtervervuiling
Onze drukschakelaars kunnen gebruikt worden om de vervuiling van uw filters te bewaken. Aangepaste limieten worden betrouwbaar gedetecteerd, om uw systeem te beschermen met verhoogde beschikbaarheid en lagere bedrijfskosten.
HYDAC sensor voor het bewaken van metaaldeeltjes in het smeeroliecircuit
Onze Metallic Contamination Sensor detecteert en classificeert vervuiling met metaaldeeltjes in smeerolie. Detecteer schade vroegtijdig dankzij continue condition monitoring en voorkom ongeplande stilstand.
HYDAC sensormodule voor condition monitoring van dieselbrandstof
De beproefde vervuilingssensormodule van HYDAC is een compact online condition monitoring-systeem voor het bewaken van de toestand van dieselbrandstoffen. Houd altijd de reinheid van uw diesel in de gaten – voorkom op tijd rendementsverlies en voortijdige slijtage.