Efficiënte processen, hoge systeembeschikbaarheid en maximale flexibiliteit
HYDAC is uw partner voor machines in de voedings- en drankenindustrie

De eisen van de voedingsindustrie aan productie- en verpakkingsmachines zijn net zo divers als de producten zelf en ontwikkelen zich continu verder.

We zien dat onze klanten in de voedings- en drankenindustrie worden geconfronteerd met nieuwe, snelgroeiende trends. En er moet altijd rekening worden gehouden met de winstgevendheid van de producten en de prijsgevoeligheid van de consumenten. Dit stelt niet alleen de voedselproducerende bedrijven voor complexe uitdagingen, maar ook de machine- en systeemfabrikanten.

Met een wereldwijde aanwezigheid en een team van experts in toepassingen in de voedings- en drankenindustrie, levert HYDAC meer dan alleen producten. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij u ondersteunen bij het selecteren van economisch en technisch optimale systeemoplossingen.

Ook als het gaat om het oplossen van problemen in bestaande systemen zijn wij uw innovatieve partner - van het verhogen van de efficiëntie tot het optimaliseren van de kosten van uw bedrijfsactiviteiten.

Procesbetrouwbaarheid in machines in de voedings- en drankenindustrie

Snelgroeiende productassortimenten in de voedings- en drankenindustrie vragen om flexibele oplossingen om de omsteltijden te verkorten en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen, uitvaltijd te voorkomen en zo de productiecapaciteit van uw systeem te maximaliseren. HYDAC-sensoren ondersteunen bijvoorbeeld de evaluatie van systeemgegevens met IO-Link-communicatie-interface en met slimme sensoren. Hierdoor kunnen processen snel en eenvoudig worden geanalyseerd en kunnen productieprocessen duurzaam worden geoptimaliseerd. 

  • Procesbewaking met druksensoren, serie HDA, EDS en HYDAC en slimme sensoren, serie HPT 1000, ook geschikt voor functionele veiligheid volgens ISO 13849
  • Bewaking en ontwatering van tandwielsmering met offline filtratie van de serie OLF, olieconditiesensoren van de serie HLB en AquaSensors, serie AS
  • Compacte hydraulische eenheden, bijvoorbeeld serie CO1, CO3 en Hybox
  • Elektromechanische lineaire aandrijvingen, serie HEZ
  • Filtratie van vloeistoffen en gassen

Thermisch beheer in toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Behoefte-afhankelijk thermisch beheer beschermt het voedsel en verhoogt duurzaam de efficiëntie en levensduur van uw machine. Als expert in alle taken op het gebied van koeling en temperatuurregeling kan HYDAC geïntegreerde oplossingen voor thermische beheersytemen bieden. Wij leveren oplossingen voor alle koelconcepten uit ons brede assortiment. We streven er nadrukkelijk naar de beschikbare hulpbronnen verantwoordelijk te gebruiken en gebruik te maken van onvermijdelijke restwarmte. In combinatie met onze innovatieve technologie kunnen we de best mogelijke configuratiekwaliteit bereiken.

  • Vloeistof-/luchtkoelsystemen, serie FLKS, en vloeistof-/waterkoelsystemen, serie FWKS
  • Koeleenheden (koelers), serie RFCS
  • Olie-/luchtkoelers, serie OK, OS of AC
  • Platenwarmtewisselaars, serie PWT of HEX, bijzonder onderhoudsarm op aanvraag

Hygiënisch ontwerp in de voedings- en drankenindustrie

De voedings- en drankenproductie is afhankelijk van het vertrouwen van de consument. Voedselveiligheid is daarom een ​​belangrijk onderwerp en speelt een centrale rol in engineering en systeemontwerp. In de productiesystemen heeft een ontwerp dat een goede reiniging en hygiëne mogelijk maakt een hoge prioriteit bij de selectie van productcomponenten en -systemen. HYDAC druksensoren en elektrocilinders zijn geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie en zijn verkrijgbaar in front-flush design of op verzoek volgens hygiënisch ontwerp.

  • Drukschakelaar, serie EDS
  • Drukzender, serie HDA
  • Elektromechanische lineaire aandrijvingen, serie HEZ

Duurzaamheid voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Van de oogstmachine tot de verwerking en de verpakking, HYDAC is nauw betrokken bij de voedselproductie. Duurzaamheid, behoud van hulpbronnen en een gunstige energiebalans met een kleinere ecologische voetafdruk worden belangrijke thema's voor eindgebruikers en consumenten. Als systeemleverancier in de voedsel- en drankenproductie dragen we bij aan de bescherming van het klimaat. HYDAC kan u vanaf de eerste offerte ondersteunen met aangepaste:

  • systeemoplossingen voor uw machine- en installatietechniek,
  • fluidtechniek in bestaande productiesystemen,
  • condition monitoring voor predictief en preventief onderhoud.

De voordelen van HYDAC in een oogopslag HYDAC is wereldwijd aanwezig: dankzij het wereldwijde netwerk van HYDAC, dat zich uitstrekt over 51 landen, zijn onze experts altijd dichtbij - 'denk mondiaal, handel lokaal'.

Ontwikkelingspartners

Klantgerichtheid en betrouwbaarheid

Innovatieve antwoorden op uw specifieke wensen – door betrouwbaarheid en nauwe samenwerking op gelijke voet.

Increased productivity

Klaar om oplossingen te vinden

Bij HYDAC zit onderzoek en ontwikkeling in het DNA. Altijd klaar om te verkennen, we werken met u samen om antwoorden te vinden op uw applicatie-uitdagingen.

Idee

Branchekennis

Expertise in producten en systeemoplossingen sinds 1963. We begrijpen de vereisten voor uw toepassingen in de branche - in theorie en praktijk.