HYDAC transmissieventielen
Uw partner voor expertise in toepassingsspecifieke ventieltechniek
Verhoog uw prestaties nu effectief: wij leveren u oplossingen voor de specifieke uitdagingen op het gebied van ventieltechniek bij transmissietoepassingen. Download nu onze brochure om uw op maat gemaakte ventiel te vinden voor het regelen van een breed scala aan transmissiefuncties.
Geavanceerde ventieltechniek van HYDAC voor uw transmissiefuncties
Vind eenvoudig het juiste transmissieventiel voor uw toepassing. Ontvang nu gedetailleerde informatie over uw transmissieregeling:
Optimalisatie van installatieruimte en gemakkelijke integratie Compacte ventieltechniek voor eenvoudige integratie
Verhoogde complexiteit - minder ruimte: de hogere eisen die aan mobiele machines worden gesteld, resulteren voornamelijk in beperkte installatieruimtes en gewichtsbeperkingen. Naast het innemen van onnodige ruimte, bemoeilijken grote componenten ook montageprocessen. Dit maakt compacte ventieltechniek die een gemakkelijke integratie biedt des te belangrijker.
Bestand tegen vervuiling Optimale prestaties, ook bij hoge ISO-klassen
De eisen die aan ventielen worden gesteld zijn hoog – vooral wat betreft hun prestaties: systeemuitval en korte onderhoudsintervallen kosten tijd en geld. Componenten moeten daarom een lange levensduur bieden met hoge prestaties, ongeacht de belasting. Het is de enige manier om competitief te blijven.
Betrouwbaarheid Robuuste componenten voor de best mogelijke prestaties
Of het nu in het bos is, in de stad of in de mijnbouw en dagbouw: barre omgevingsomstandigheden zoals temperatuurschommelingen, vochtigheid en trillingen veroorzaken vaak problemen voor subsystemen. Dit betekent dat er een toenemende vraag is naar robuuste en betrouwbare componenten en subsystemen die hun volledige vermogensdichtheid leveren, zelfs in veeleisende toepassingen.
Onze oplossing: ventieltechniek van HYDAC - afgestemd op uw eisenVoor precieze en dynamische schakeling tijdens koppelingsbediening
Met de op maat gemaakte ventieloplossingen van HYDAC voor de besturing van powershift-transmissies en transmissies met dubbele koppeling kunt u uw prestaties effectief verbeteren. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u een breed productassortiment aanbieden van proportionele en hydromechanische ventielen voor de meest uiteenlopende transmissiefuncties.
Betrouwbaar, herhaalbaar, dynamisch en precies
Voor elke deelfunctie hebben we de juiste ventielen op voorraad. Zo maken we regelbare, precieze en dynamische schakeling mogelijk tijdens het bedienen van de koppeling of de rem van de transmissie. Door uitgebreide tests wordt gezorgd voor continue optimalisering – met transmissieventielen van HYDAC wordt de vatbaarheid van olie voor vervuiling en lekkages tot een minimum gereduceerd. Bovendien zijn onze ventielen ook geoptimaliseerd voor een koude start.
Pluk de voordelen van ons compact ontwerp met een hoge vermogensdichtheidOf het nu gaat om schakeltijd, drukverlies, hysterese, gemakkelijke integratie, inbedrijfname of optimalisatie van de installatieruimte
Naast belangrijke functionele criteria zoals schakeltijd, drukverlies en hysterese, richten we ons ook op gemakkelijke integratie, inbedrijfname en het reduceren van benodigde installatieruimte. Onze compacte maar robuuste ontwerpen met een hoge vermogensdichtheid komen tegemoet aan al deze uitdagingen. Om de inbedrijfname te vergemakkelijken, kunnen we ook de levering van individuele meetgegevens voor ventielen via QR-code bieden.
Meer informatie over transmissieventielen van HYDAC in detail: informatie downloaden
Het productassortiment van HYDAC voor het regelen van powershift-transmissies en transmissies met dubbele koppeling Ontdek onze robuuste componenten
Ondanks de standaard besturingslogica moet de ventieltechniek aan zeer verschillende eisen voldoen, afhankelijk van het type transmissie of functie. Wij bieden slimme, op maat gemaakte oplossingen voor de hoge eisen van uw transmissie.
Proportionele drukregelventielen van HYDAC voor vereisten met een hoog volumedebiet
De grote doorsneden in ventielen van HYDAC zorgen ervoor dat er slechts minimaal drukverlies is bij het belasten en ontlasten van de koppeling. HYDAC biedt verschillende regeldrukken voor verbeterde kruipprestaties en constant schakelen. Onze missie: zeer lekarme, voorgestuurde en direct gestuurde ventielen in een ongeëvenaard compact ontwerp.
Proportionele drukregelventielen voor powershifttrappen van HYDAC
Het gebruik van kleinere direct gestuurde ventielen zorgt voor gecontroleerd vullen van de koppeling via regeling van het debiet. De lineaire, licht dalende drukregelkarakteristiek maakt een soepele werking van de koppelingsplaten en daardoor de geparametreerde schakelkarakteristieken mogelijk.
Proportionele drukregelventielen van HYDAC met een omgekeerde prestatiecurve
De omgekeerde prestatiecurve zorgt ervoor dat maximale koppelingsdruk gehandhaafd blijft in het geval van een storing, bijv. een kabelbreuk. We bieden zowel een voorgestuurde oplossing voor hoge debieten als een direct gestuurde oplossing voor lagere debieten. Bij maximale stroomsnelheid kan de druk tot nul worden gereduceerd.
3/2-wegventielen voor aan/uit-koppelingsregeling van HYDAC
De compacte 3/2-wegventielen van HYDAC met een hoge vermogensdichtheid kunnen als alternatief voor een proportioneel drukregelventiel in dezelfde installatieruimte worden gebruikt. Het voordeel: u profiteert van aanzienlijk eenvoudigere schakelfuncties.
Systeemdrukventielen van HYDAC – mechanisch en elektrisch
Systeemdrukventielen van HYDAC zorgen voor een constante systeemdruk over het gehele debietbereik. Zowel hydromechanische als proportionele ventielversies zijn beschikbaar. Alle ventielen hebben een aparte ontluchtingspoort, waardoor de hydrauliek van de versnelling kan worden voorzien van druk zonder dat dit wordt beïnvloed door tegendruk.
Welk ventiel past bij uw toepassing? Vraag nu meer informatie en vind uw oplossing op maat!