SUSTAINMICRON® - de nieuwe norm in elemententechnologie
Moderne oliën worden technologisch steeds geavanceerder en efficiënter. Tegelijkertijd nemen echter ook de uitdagingen toe op het gebied van oliefiltratie en olieconditionering. SUSTAINMICRON®, onze innovatieve generatie elementen, stelt nieuwe prestatienormen in filtertechnologie: dankzij continu onderzoek en ontwikkeling hebben we het potentieel van bestaande elementnormen aanzienlijk vergroot.
DUURZAAM, VEILIG, STERK
Het nieuwe filterelement is ontworpen voor gebruik in alle sectoren waar eersteklas filtratie-efficiëntie, hoge reinheidsklassen, aanzienlijke energiekostenbesparingen en duurzame oliefiltratie belangrijk zijn. Het nieuwe, innovatieve ontwerp biedt niet alleen bescherming tegen elektrostatische ontlading, maar voldoet ook aan de hoogste eisen inzake de stabiliteit van filterelementen.
Ontdek de nieuwe HYDAC-elemententechnologie voor duurzame oliefiltratie en maak hier een afspraak met onze experts!
Uitdaging
Hoog energieverbruik tijdens oliefiltratie vergroot de CO₂-voetafdruk Duurzame oliefiltratie vereist zorgvuldig gebruik van hulpbronnen
Hoge verschildrukken bij het filterelement verhogen het energieverbruik in machines en voertuigen, wat op zijn beurt leidt tot hogere emissies. Frequente vervanging van filters, bijvoorbeeld wegens verstopping of filterbreuk, leidt tot vermijdbaar extra verbruik van hulpbronnen.
Vervuilde olie veroorzaakt hoge onderhoudskosten en bedrijfskosten Voortijdige oliedegradatie leidt tot kortere intervallen tussen olieverversingen en vervangingen van filterelementen
Contaminatie met vaste deeltjes of elektrostatische ontladingen (ESD) leidt ertoe dat filters sneller verstopt raken met afzettingen. Dat betekent dat de olie en het filterelement vaker moeten worden vervangen om de levensduur van de machine of het voertuig te beschermen en ongewenste stilstand te voorkomen.
Onze oplossing: SUSTAINMICRON® filterelementenEfficiëntere prestaties, langere levensduur en geoptimaliseerde stabiliteit voor meer duurzaamheid
SUSTAINMICRON® verlegt de norm in oliefiltratie. Uitstekende elektrostatische eigenschappen, ongeëvenaarde filterprestaties en een langere levensduur dankzij het unieke mat- en elementontwerp. De filterelementen zijn geschikt voor zowel mobiele als industriële toepassingen en zijn 100% compatibel met de beproefde Optimicron® elementen.
Optimicron® wordt SUSTAINMICRON® - de transitie naar een nieuwe generatie elementen
SUSTAINMICRON® vervangt Optimicron®, Optimicron® Pulse & Stat-Free®.
Ons nieuwe SUSTAINMICRON®filterelement voorkomt elektrostatische ontladingen (ESD) en biedt een hoge buig- en wisselstabiliteit. Met een extra verlaging van de verschildruk tot 30% combineert het drie elementen in één, en zal het in de toekomst Optimicron®, Optimicron® Pulse en Stat-Free® vervangen.
Achterwaartse compatibiliteit van de filterelementen
SUSTAINMICRON® zal voorwaarts beschikbaar zijn voor alle behuizingsafmetingen en is als reserveonderdeel achterwaarts compatibel en uitwisselbaar met de voormalige ON, ON /-SFREE en ON/PS elementen.
Meer informatie over de overgang en compatibiliteit vindt u in de FAQ-sectie.
Dr. Timo LangHoofd Ontwikkeling bij het HYDAC Fluid Care Center
Met SUSTAINMICRON® elementtechnologie bieden we onze klanten niet alleen een hoge mate van kosteneffectiviteit dankzij langere intervallen tussen filtervervangingen en minder oliedegradatie. We zorgen ook voor een ongekend niveau van duurzaamheid in oliefiltratie.
HYDAC is uw partner voor duurzame oliefiltratie Of het nu gaat om een mobiele of industriële toepassing: ontdek de voordelen van SUSTAINMICRON® voor olieconditionering en oliefiltratie
FAQ
Heeft de zwarte buitenmantel enig effect of voordelen?
In combinatie met het nieuwe en innovatieve matontwerp heeft het zwarte fleeceweefsel een ondersteunende functie inzake ESD-bescherming. Dankzij het gebruik van speciale bicomponentenvezels draagt de mantel aanzienlijk bij aan de totale elektrostatische optimalisatie van het element.
Werkt de nieuwe buitenmantel van fleece als diffuser?
Het nieuwe fleecemateriaal heeft dezelfde eigenschappen als de voormalige geperforeerde PET-folie. Enerzijds biedt het stroomopwaartse bescherming en anderzijds zorgt het voor een gelijkmatige oliedistributie over het hele oppervlak van het filterelement.
Zullen vervuiling en afzettingen die voorheen duidelijk zichtbaar waren op de witte PET-folie ook zichtbaar zijn op het zwarte fleece?
In de praktijk is dit aspect van weinig belang. Brandplekken veroorzaakt door ESD zijn ook heel duidelijk zichtbaar op de nieuwe fleecemantel. De mate van vervuiling van het element, d.w.z. de vervuiling op de mat, kan niet worden vastgesteld door met het blote oog naar de buitenmantel te kijken. Over het algemeen is een laboratoriumtest nodig om vervuiling op de filtermat te detecteren.
Welke filterelementen zal SUSTAINMICRON® vervangen?
SUSTAINMICRON® combineert drie elementen in één. Het zal Optimicron®, Optimicron® Pulse en Stat-Free® gaandeweg vervangen, omdat het elektrostatische ontladingen (ESD) voorkomt en een hoge buig- en veranderingsstabiliteit heeft. In extreem kritische systemen blijft Stat-X® onze premium elementtechnologie voor het vermijden van ESD.
Helpt het fleece om het element tegen verontreiniging van buitenaf te beschermen?
Net als de PET-folie biedt ook de buitenste fleecemantel bescherming tegen vervuiling bij het hanteren van het filterelement. Dit beschermt de filtermat tegen vervuiling wanneer het filterelement wordt geïnstalleerd.
Is het fleecemateriaal gevoeliger voor beschadiging?
Het fleecemateriaal is ontwikkeld voor de beoogde toepassing en biedt voldoende bescherming dankzij zijn robuuste structuur.
Zijn de stromingseigenschappen van het fleece anders dan die van de PET-folie met ovale perforaties?
De hoge porositeit van het fleece zorgt voor een gelijkmatige stroming. Hierdoor is het mogelijk gebleken om de van de PET-folie verwachte homogene vloei-eigenschappen te verbeteren.
Is SUSTAINMICRON® achterwaarts compatibel met de bestaande behuizingen?
SUSTAINMICRON® zal voorwaarts beschikbaar zijn voor alle behuizingsafmetingen en is als reserveonderdeel achterwaarts compatibel en uitwisselbaar met de voormalige ON, ON /-SFREE en ON/PS elementen.
Hoe kan de nieuwe generatie elementen tijdens de overgangsfase worden herkend door de afdeling productenaankoop?
Tijdens de overgang van Optimicron® naar SUSTAINMICRON® wordt de verpakking van het element voorzien van een sticker. De QR-code op de sticker leidt naar meer informatie.
Is het mogelijk dat sommige leveringen tijdens de overgangsfase mengsels van ON- en SN-elementen zullen bevatten?
Tijdens de overgangsfase kan er een tijdelijke vermenging van Optimicron® (ON) en SUSTAINMICRON® (SN) elementen zijn, omdat de voorraden worden omgezet. Dit zal worden vermeld op de leveringsbonnen, orderbevestigingen en offertes.