Technische reinheid - alles van één enkele leverancier
Hoge vermogensdichtheden, kleine toegestane afwijkingen, het gebruik van gevoelige materialen en hoge productiesnelheden stellen steeds hogere eisen aan de verwerkende industrie. Er is steeds meer aandacht voor technische reinheid in onderwerpen die betrekking hebben op ons heden en de toekomst, zoals e-mobiliteit, accu-/hybride systemen en waterstof. Met het best mogelijke reinheidsbeheer optimaliseert u uw procesresultaten en de beschikbaarheid van uw machines en hydraulische en pneumatische systemen. Hierdoor kunt u uw kosten op de lange termijn verlagen.
We zijn een partner voor sterk geautomatiseerde productietechnieken en leveren een bijdrage aan VDA Volume 19/ISO 16232. Van filtratie en kwaliteitsborging in reinheidslaboratoria tot gerichte procesanalyse. Wij ondersteunen u bij uw reinheidsbeheer in uw hele procesketen.
Reinheid van componenten
Storingen, klachten of volledige systeemuitval – vervuilde componenten kunnen uw kosten de pan uit laten rijzen. Naarmate de kwaliteitsnormen steeds strenger worden, stijgen de verwachtingen voor de reinheid en kwaliteit van uw componenten snel. Om ervoor te zorgen dat uw processen altijd betrouwbaar blijven, staan we voor u klaar met ons aanbod van producten en diensten.
Reinheid van componenten voor uw technische reinheid
Analyse van restverontreiniging
We bepalen de reinheid van uw componenten in onze reinheidslaboratoria of met ons mobiele lab op locatie: ervaren en opgeleide laboratoriummedewerkers zorgen ervoor dat de reinheidstesten van de componenten vakkundig en volgens de bestaande normen (ISO 16232, VDA 19.1, klantspecificaties) worden uitgevoerd. Op verzoek kunnen we ook SEM/EDX-analyses leveren.
Reinheidsspecificaties
Een schriftelijke reinheidsspecificatie voor componenten of modules ondersteunt de dialoog met de leverancier. Met onze ervaring en succesvol uitgevoerde projecten kunt u rekenen op onze expertise. Als partner helpen we u graag bij het ontwikkelen van uw eigen reinheidsspecificaties en/of ondersteunen we u bij gesprekken met uw leveranciers.
Opleiding volgens geldende normen
Uitdagende en gevoelige techniek vraagt om goed opgeleid personeel! In onze modulaire trainingen werken we aan de belangrijkste pijlers van technische reinheid volgens VDA 19.1. Of het nu gaat om een in-house training bij u op locatie, bij HYDAC of in een online seminar, wij passen onze training aan uw individuele behoeften aan.
Procesketenanalyse
Van goederenontvangst en levering tot uw leveranciers - wij helpen u om op betrouwbare wijze te voldoen aan de reinheidsspecificaties. Wij voeren onze procesketenanalyse volgens VDA 19.2 uit op alle soorten productielijnen. We werken nauw met u samen om maatregelen te ontwikkelen en prioriteit te geven aan maatregelen die uw productieproces optimaliseren.
Filmverontreiniging
Om het volledige potentieel van uw machines en installaties te benutten en stilstand te voorkomen, moet filmverontreiniging tot een minimum worden beperkt. Dankzij onze jarenlange expertise kunnen wij u allround ondersteuning bieden. Neem nu contact met ons op. We werken met u samen om manieren te vinden om de filmverontreiniging op uw onderdelen te verminderen.
Spoelinstallaties
Ontdek onze op maat gemaakte systemen die u helpen om op betrouwbare wijze te voldoen aan hoge reinheidseisen. Wij ontwerpen en ontwikkelen spoelinstallaties op maat om aan uw eisen te voldoen. Configureer samen met ons uw op maat gemaakte spoelinstallatie om storende deeltjes te verminderen in componenten waar reinheid van cruciaal belang is.
Reinheid van vloeistoffen
De reinheid van uw reinigingsmedia en testmedia speelt een belangrijke rol bij het soepel laten draaien van uw systeem. Daarom moeten ze gecoördineerd gemonitord en geconditioneerd worden. Dankzij onze jarenlange expertise in filtratie en technische reinheid kunnen wij u ondersteunen met onze gespecialiseerde laboratoriumdiensten en beproefde producten.
Reinheid van vloeistoffen optimaliseert uw technische reinheid
Vloeistofanalyse
Of het nu op locatie is of in het laboratorium - onze vloeistofexperts kunnen reinigingsmedia en testmedia van uw cleanzones analyseren. We zijn ook gespecialiseerd in laboratoriumanalyses voor hydraulische oliën, smeermiddelen, koelvloeistoffen en water.
Vloeistofbehandelingsapparaten van HYDAC
70% van alle storingen in hydraulische systemen en smeersystemen zijn te wijten aan vervuiling van de gebruikte vloeistoffen en componenten. Verhoog de vloeistofkwaliteit van uw systeem en verhoog de winstgevendheid met onze gebruiksvriendelijke vloeistofbehandelingsapparaten. Ontdek onze producten voor ontgassen, ontwateren en olieverwijdering.
Meer informatie over vloeistofzuiveringsapparaten van HYDAC
Filterbehuizingen van HYDAC
Onze filteruitvoeringen zijn de perfecte keuze voor elke uitdaging. Of het nu gaat om het beheer van hoge vervuilingsbelastingen, het machinaal bewerken van spaanfiltratie of het leveren van de zuiverste reinigingsvloeistoffen onder de strengste eisen, wij zijn er om u te ondersteunen met oplossingen op maat. HYDAC is uw partner voor filtratie!
Filterelementen van HYDAC
Steeds hogere eisen aan technische reinheid vragen om nieuwe reinigingstechnieken en zeer efficiënte filtratiesystemen met consistente, gedefinieerde filtratieprestaties. Ontdek onze talrijke elementtypes.
Ondersteuning op locatie
Als jarenlange expert op het gebied van technische reinheid staan wij voor u klaar wanneer u hulp nodig heeft om uw reinheidsspecificaties te behalen. Wij kunnen u snel en deskundig adviseren over uw bestaande optimaliseringspotentieel en u gerichte aanbevelingen doen. Daarbij ondersteunen wij u op locatie met ons mobiele lab waarmee monsters direct geanalyseerd en beoordeeld kunnen worden.
Ondersteuning op locatie voor uw technische reinheid
Mobiel laboratorium
Bespaar kostbare tijd - onze vloeistofexperts komen bij u langs voor deskundig advies op locaties in Duitsland en omliggende gebieden. In ons laboratoriumvoertuig kan de reinheid van componenten in monsters worden getest en geanalyseerd in overeenstemming met ISO 16232, VDA Volume 19.1 of klantspecificaties.
Bedrijfsnormen voor technische reinheid
Interne normen voor technische reinheid zijn tegenwoordig van vitaal belang. Een bedrijfsnorm definieert de geldende normen voor technische reinheid met betrekking tot milieu, medewerkers, logistiek en testen. Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling van nieuwe normen en adviseren u over uw bestaande reinheidsnormen. Neem nu contact met ons op.
Procesevaluatie en procesketenanalyse
Steeds meer klachten en afwijkingen aan componenten of systemen wijzen op problemen in het productieproces. Hier is een snelle reactie nodig. Wij ondersteunen met onze expertise uw proces direct op locatie. Met ons laboratoriumvoertuig wordt procesanalyse veel efficiënter - boek het nu.
Vloeistofoptimalisatie
Uw koelvloeistofsysteem of industriële onderdelenwasser optimaliseren? Wij ondersteunen u hierbij graag met onze uitgebreide expertise op het gebied van vloeistoftechniek. Van ondersteuning bij het testen tot een totaalontwerp bij de aanschaf van een nieuw systeem - benut het potentieel van uw systeem ten volle!
Laboratoriuminrichting en -apparatuur
Van professionele opleiding en hoogwaardige extractie-units tot laboratoriuminrichting: als specialist op het gebied van technische reinheid biedt HYDAC deskundige ondersteuning bij het opzetten en exploiteren van uw eigen laboratorium. Wij zijn uw partner voor een geoptimaliseerde laboratoriuminrichting en -apparatuur.
Laboratoriuminrichting en -apparatuur voor het optimaliseren van uw technische reinheid
Extractie-units van HYDAC
Hulp nodig bij het vinden van de oorzaak van storende deeltjes en hoe ze kunnen worden verminderd? Voor een snelle en eenvoudige analyse zijn onze extractie-units de ideale keuze. We bieden units voor componenten van verschillende grootte en verschillende modulaire systemen voor maximale flexibiliteit.
Opleiding volgens VDA 19.1 voor apparaten van HYDAC
U kunt het volledige potentieel van uw lab alleen benutten met gekwalificeerd personeel. We leiden u op in de gebruikelijke analysemethoden op de extractieapparatuur, zodat blanco waarden, extractiecurven en analyseresultaten kunnen worden gereproduceerd op een manier die kan worden gevalideerd. Maak kennis met ons opleidingsprogramma op maat van VDA 19.1 / ISO 16232.
Ondersteuning bij het opzetten en exploiteren van een reinheidslaboratorium
Het exploiteren en opzetten van een reinheidslaboratorium brengt veel uitdagingen met zich mee. We ondersteunen u tijdens het hele proces en staan klaar om u te helpen met onze jarenlange expertise. We ondersteunen u graag bij lopende werkzaamheden of zelfs bij het ontwerpen van een nieuw laboratorium.
Service en onderhoud van laboratoriumapparatuur van HYDAC
Om ervoor te zorgen dat uw laboratoriumapparatuur van HYDAC lang meegaat, is een gecoördineerd service- en onderhoudsbeheer noodzakelijk. Hiervoor stelt HYDAC u gekwalificeerd personeel ter beschikking - wij zorgen voor de laboratoriumapparatuur van HYDAC, of het nu gaat om regulier onderhoud of in geval van storingen.
Meet- en monitoringtechniek
Dankzij de vooruitgang in procesvisualisatie als onderdeel van Industrie 4.0 kan de productkwaliteit te allen tijde worden gegarandeerd. De reinheid van de geproduceerde onderdelen kan ook constant worden bewaakt. Voor online bad- en filtermonitoring leveren wij een uitgebreid assortiment aan slimme sensortechnieken en digitale oplossingen. Technische reinheid 4.0 – met HYDAC kunt u altijd de reinheid van uw onderdelen en media in de gaten houden.
Meet- en monitoringtechniek voor uw technische reinheid
Sensoren van HYDAC
Het gebruik van sensoren speelt een grote rol bij de succesvolle implementatie van digitaliseringsprojecten. Hiervoor levert HYDAC een breed scala aan verschillende sensoren voor het meten van verontreiniging, olieconditie, druk, temperatuur, lineaire positie, positie en toerental, evenals vloeistofniveaus en debieten. Veel van deze sensoren zijn verkrijgbaar met een IO-Link-interface en maken een breed scala aan diagnosemogelijkheden mogelijk.
Industrie 4.0 van HYDAC
Staat u voor een breed spectrum aan uitdagingen? – Vind uw Industrie 4.0-oplossing met HYDAC. Industrie 4.0 biedt u nieuwe benaderingen en kansen die zowel uw efficiëntie verhogen als uw omzet genereren.