OverLOAD

Vind de beste overbelastingsbeveiliging voor uw pers.

In maar 6 stappen de belangrijkste parameters instellen om de beste hydraulische overbelastingsbeveiliging te vinden voor uw persen.

Hoe worden de parameters bepaald?

Onze tool houdt rekening met de geometrische afmetingen van uw mechanische pers en berekent de nominale afmetingen en zijn druktoevoer (voedingseenheid).

Laden van easyKAT®

De tekenmodellen zijn gebaseerd op nominale afmetingen. %s Houd a.u.b. rekening met de tolerantiespecificaties in de betreffende verkoopdocumenten.

OK

Met onze pers-tool kunt u de juiste (elektronische) hydraulische overbelastingsbeveiliging vinden in slechts 6 stappen:

  1. vul alle invoerparameters in en zorg ervoor dat de eenheden correct zijn. Als u vragen heeft over de berekeningsmethode, klik dan hier.
  2. De uitvoerwaarden worden berekend na uw invoer. Selecteer nu een nominale maat die groter is dan de waarde die zoëven is berekend.
  3. Beslis of u een elektrohydraulische stroomonderbreking nodig heeft voor uw mechanische pers (variabele trigger-kracht).
  4. Controleer in de volgende stap of er een flens- of kabelversie nodig is voor uw toepassing; HYDAC adviseert een flensbevestiging van de overbelastingsbeveiliging aan uw pers.
  5. Heeft u een voedingseenheid nodig? Controleer de vultijd nadat een overbelasting werd getriggerd: als deze niet voldoende is, kies dan een geschikte voorvulpomp.
  6. Onze tool voorziet u van de onderdelenlijst; neem contact met ons op als u nog verdere vragen heeft.

Opmerking: bij het berekenen van de waarden wordt uitgegaan van basiskennis van het functioneren van apparatuur voor hydraulische overbelastingsbeveiliging en mechanische persen.