EHCD-selector Vind het juiste elektro-hydraulische besturingsapparaat voor uw toepassing!
Een EHCD (‘Electro-Hydraulic Control Device’) is een elektronisch besturingsapparaat dat diverse taken kan uitvoeren – het kan gebruikt worden als drukregelaar, vermogensversterker, positieregelaar of synchronisatieregelaar. Onze EHCD-selector helpt u het juiste elektro-hydraulische besturingsapparaat te vinden voor uw toepassing.
Hoe vindt u het juiste elektro-hydraulische besturingsapparaat (EHCD) voor uw toepassing:
- Selecteer de toepassing voor uw EHCD-module. Ze kunnen worden gebruikt als vermogensversterkers, drukregelaars, positieregelaars of synchronisatieregelaars.
- Beantwoord de specifieke ja/nee-vragen over de noodzakelijke criteria waaraan uw elektro-hydraulische besturingsapparaat moet voldoen.
- Selecteer de aanbevolen EHCD-module (met accessoires indien nodig) en u wordt meteen doorgeleid naar het passende product van ons HYDAC-productassortiment.
- Wilt u een op maat gesneden advies over uw elektro-hydraulische bedieningsapparaat? Met ons eenvoudige contactformulier komt u snel en gemakkelijk in contact met onze experts.
Toepassingen voor onze elektro-hydraulische besturingsapparaten
Vermogensversterkers
Vermogensversterkers besturen proportionele kleppen door de mechanische energie van de klepspoel te regelen in overeenstemming met het stuursignaal. Zo bereiken ze de gewenste functie in het hydraulische circuit. Ze combineren elektrische besturing met hydraulische krachtoverbrenging, waardoor eenvoudige en efficiënte regeling van bewegingen en krachten mogelijk is. Vermogensversterkers worden gebruikt waar proportionele kleppen benodigd zijn, bijv. in industrie, mechanical engineerig of automatiseringstechnologie. Door sensoren te integreren in besturingssystemen, kunnen vermogensversterkers ook worden gebruikt in complexe systemen.
Drukregelaars
Drukregelaars regelen automatisch de druk in een hydraulisch systeem. Ze combineren elektrische besturing met hydraulische technologie om nauwkeurig de gewenste druk te handhaven. De regelaar ontvangt van een druksensor informatie over de actuele druk in het systeem en past de positie van de klep dienovereenkomstig aan om fluctuaties te voorkomen en de druk op het gewenste niveau te houden. Dit is vooral belangrijk bij toepassingen waar nauwkeurige drukaanpassing vereist is, zoals in de productie, bij mechanical engineering en hydraulische aandrijfsystemen. Door het gebruik van sensoren en elektro-hydraulische aandrijvingen maken drukregelaars hoge nauwkeurigheid en reactietijden mogelijk, hetgeen bijdraagt aan de verbetering van de efficiëntie van het hele systeem.
Positieregelaars
Positieregelaars regelen nauwkeurig de positie van een hydraulische cilinder. Ze combineren elektrische besturing met hydraulische aandrijftechnologie om de beweging van een object of machine nauwkeurig te regelen. De positieregelaar ontvangt informatie over de actuele positie van de cilinder, vaak van sensoren zoals encoders of potentiometers, en vergelijkt dit met de gewenste doelpositie. Op basis van deze feedback past de regelaar de aandrijving van de klep aan om de beweging te regelen en de gewenste positie snel en nauwkeurig te bereiken. Deze technologie wordt vaak gebruikt bij toepassingen waar precieze bewegingen nodig zijn, zoals bij automatiseringstechnologie, robotica, mechanical engineering en in de productie. Positieregelaars maken hoge nauwkeurigheid, flexibiliteit en efficiëntie mogelijk in hydraulische systemen.
Synchronisatieregelaars
Synchronisatieregelaars worden in de besturingstechnologie gebruikt om onafhankelijk van externe interferentie de bewegingen of posities van meerdere hydraulische cilinders te synchroniseren. In de praktijk worden dergelijke regelaars vaak gebruikt bij toepassingen waar meerdere hydraulische cilinders of motoren tegelijkertijd moeten worden bestuurd om ervoor te zorgen dat ze op uniforme wijze en synchroon werken. Dit is vooral belangrijk bij mechanical engineering, automatiseringstechnologie en in de ruimtevaartindustrie, waar gesynchroniseerde bewegingen vereist zijn.