BetterfitDe conversietool voor codes van HYDAC

Bent u op zoek naar het juiste filterelement voor de behuizing van een concurrent en wilt u de beproefde kwaliteit van HYDAC behouden? U bent bij ons aan het juiste adres! Onze uitgebreide database helpt u bij de deskundige conversie van codes en bevat al meer dan 70.000 filterelementen van meer dan 64 verschillende fabrikanten.

En zo eenvoudig is het:

Voer in de zoekbalk de modelcode in voor het filterelement van de concurrentie dat u momenteel gebruikt - de Betterfit-tool zal het overeenkomende onderdeelnummer uit ons productassortiment weergeven. Klik op de rode informatieknop voor aanvullende informatie over onze filterelementen.

De Betterfit-database gebruiken

Vind modelcodes voor filterelementen van concurrenten en HYDAC. Onze Betterfit-tool geeft de bijbehorende modelcode weer in de resultaten - nu staat niets een succesvolle conversie van de code meer in de weg. Het zoeken werkt ook als u slechts een deel van de modelcode invoert. In dit geval werkt de zoekopdracht net als een zoekopdracht in SAP. Dit betekent dat * wordt gebruikt als jokerteken.

  1. Wat moet ik doen als er te veel zoekresultaten worden weergegeven?
    Als er te veel zoekresultaten zijn, worden er maximaal 5 weergegeven. Beperk in dit geval de resultatenlijst door de volledige modelcode in te voeren. Dit helpt u bij het vinden van het juiste filterelement.
  2. Wat moet ik doen als er geen zoekresultaten worden weergegeven?
    Als er geen zoekresultaten worden weergegeven, probeer dan enkele delen van de modelcode weg te laten. Lukt dit niet, neem dan direct contact met ons op – wij helpen u graag bij het vinden van het juiste filterelement.

Heeft u het juiste element niet kunnen vinden of heeft u andere vragen?

Neem contact met ons op