ASPlight

Bepaal de belangrijkste parameters voor het selecteren van de optimale hydraulische accumulator voor uw toepassingsgebied in slechts een paar klikken. Onze online tool ASPlight berekent de vereiste variabelen, zoals accumulatorvolume, drukverhouding en maximale en minimale werkdruk, rekening houdend met het reële gasgedrag.

 

Met ASPlight vindt u in slechts enkele stappen snel en betrouwbaar de juiste hydraulische accumulator. In een paar eenvoudige stappen krijgt u alle informatie die u nodig heeft voor interpretatie (vereist gasvolume, uitgewisseld vloeistofvolume en bovenste en onderste werkdruk).

  1. Selecteer de juiste voorinstellingen en voer de algemene voorwaarden voor uw berekening in. 
  2. Klik op de uitvoerwaarde die u wilt berekenen.
  3. Voer uw waarden in - met behulp van het invoerveld of de schuifregelaar.
  4. In het tabblad 'referentiewaarden' kunt u p0 automatisch laten berekenen of handmatig invoeren. De referentiewaarde voor de temperatuur is T0 = 20 °C.
  5. Afhankelijk van uw selectie is het resultaat het accumulatorvolume/uitwisselingsvolume of de bovenste en onderste werkdruk.  

U krijgt ook informatie over de volumeverhouding, drukverhouding en voorvuldruk bij Tmin en Tmax
Aan de hand van deze waarden kunt u bepalen of een balgaccumulator, zuigeraccumulator of membraanaccumulator de juiste hydraulische accumulator is voor uw toepassingsgebied.


Let op: Voor de berekening van de waarden is basiskennis van de bedrijfskenmerken van hydraulische accumulatoren vereist.

Heeft u vragen of opmerkingen over de tool? Neem dan contact met ons op!