Accu-FIND Keuzetool voor hydraulische accumulatoren

Welke hydraulische accumulator is geschikt voor mijn toepassing? Deze vraag kan alleen worden beantwoord aan de hand van de specifieke eisen die u aan een accumulator stelt. Of het nu gaat om zuiger-, membraan- of balgaccumulatoren, onze keuzetool voor hydraulische accumulatoren leidt u in slechts enkele stappen naar de beste hydraulische accumulator voor uw toepassing. Vind nu de beste hydraulische accumulator voor u!

Zo vindt u de juiste accumulator voor uw hydraulische toepassing

  1. Welke taak vervullen hydraulische accumulatoren in uw toepassing? U kunt kiezen uit energieopslag, schokabsorptie, mediumscheiding, pulsatiedemping en volumecompensatie. Selecteer uw toepassing.
  2. Wat zijn uw eisen inzake installatiepositie, debiet, nominaal volume, diameter en drukverhouding? Selecteer de parameters voor de hydraulische accumulator die u zoekt.
  3. Zodra u het aanbevolen type hydraulische accumulator hebt geselecteerd, wordt u direct naar het ideale product uit het HYDAC-assortiment geleid. Hier vindt u onze balgaccumulatoren, zuigeraccumulatoren en membraanaccumulatoren voor uw toepassing, alsmede andere relevante hydraulische producten.

Wilt u advies op maat over hydraulische accumulatoren? Neem dan gerust contact op met onze experts via ons eenvoudige online formulier!

Een overzicht van de diverse typen accumulatoren

Balgaccumulatoren

Balgaccumulatoren bestaan uit een flexibele elastomeerbalg die in een drukdicht vat werkt. De balg van de accumulator scheidt het samendrukbare gas van het medium in het hydraulische systeem. Dit type accumulator is robuust en ideaal voor toepassingen met hoge debieten en grote temperatuurbereiken.

Zuigeraccumulatoren

Zuigeraccumulatoren maken gebruik van een beweegbare zuiger uitgerust met een afdichtingssysteem. Samen vormen deze het scheidingselement tussen de hydraulische olie en gas. Deze hydraulische accumulatoren worden gekenmerkt door hun oneindige drukverhouding en zeer grote volumes. In kritieke installatiesituaties kunnen ze in lengte en diameter aan de beschikbare installatieruimte worden aangepast met behoud van hetzelfde gasvolume.

Membraanaccumulatoren

Membraanaccumulatoren zijn uitgerust met een membraan als scheidingselement tussen de hydraulische vloeistof (bv. minerale olie) en het gaskussen. Dit type accumulator is zeer compact en vooral geschikt voor hydraulische toepassingen met middelhoge tot hoge drukken. Ze worden vooral gebruikt in de machinebouw, mobiele technologie en de automobielsector, waar ruimtevereisten en gewicht een belangrijke rol spelen.