Innovatieve sensoren en systeemelektronicaVoor de optimale systeemarchitectuur voor uw mobiele machines

De onstuitbare wereldwijde digitalisering heeft een grote impact op de manier waarop mobiele machines communiceren met de buitenwereld en legt de basis voor nieuwe businessmodellen. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor machinegebruik, machinebediening, uitgebreide functionaliteit, grotere beschikbaarheid en verhoogde productiviteit.

Van sensoren, regelaars en displays tot uitgebreide connectiviteits- en cloudtoepassingen - ons uitgebreide productassortiment helpt onze klanten om perfecte oplossingen voor hun markten te genereren. Voor bijna alle producten voert HYDAC een groot deel van de ontwikkeling en productie intern uit. HYDAC is bijvoorbeeld een van de weinige bedrijven die dunne-film sensorcellen voor druktransmitters intern ontwikkelt en produceert, waardoor toepassingsgerelateerde vereisten en speciale overwegingen kunnen worden meegenomen in het ontwikkelingsproces van cellen. Hierdoor kunnen producten worden geproduceerd die zijn afgestemd op de toepassing met een hoge meetkwaliteit en mechanische robuustheid.

Systeemarchitectuur

Uw antwoord op nieuwe businessmodellen en groeiende datavolumes: HYDAC levert een uitgebreid productassortiment bestaande uit sensoren, regelaars, displays en gateways. Met aanvullende software, simulaties, testen en cloudapplicaties hebt u alles in huis om een ​​performante architectuur te creëren. Om aan de strenge eisen van mobiele machines te voldoen, vinden we de perfecte oplossing voor uitdagingen als onderhoudsgemak, gebruiksgemak en beschikbaarheid van de machine. Met onze jarenlange expertise zijn wij in staat om u vanaf de planningsfase en serieproductie tot en met de aftersales te ondersteunen met zowel producten als advies- en engineeringdiensten.

Functionele veiligheid

Functionele veiligheid van mobiele machines is een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingsproces. Door de toenemende complexiteit van de machine en de eisen die aan het gebruik van de machine in de praktijk worden gesteld, is een groot aantal nationale en internationale normen ontstaan ​​waaraan elke machinefabrikant zich moet houden. HYDAC levert een uitgebreid assortiment sensoren, regelaars, subsystemen en ontwikkeltools die u kunnen helpen om te voldoen aan de verplichte standaardeisen. De meeste van onze componenten zijn TÜV-gecertificeerd volgens ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 en ISO 19014, wat hun veiligheidsrelevante kwaliteit bevestigt.

Condition monitoring en voorspellend onderhoud

Uitvaltijd minimaliseren – beschikbaarheid maximaliseren: nieuwe bedrijfsmodellen en verhuurvormen maken condition monitoring in mobiele machines op nieuwe manieren relevant. Condition monitoring en voorspellend onderhoud maken snellere probleemoplossing en beter beheer van onderhoud mogelijk. Doordat u op afstand toegang heeft tot de machine, krijgt u ook waardevolle machinegegevens die u bijvoorbeeld kunt gebruiken om storingen vroegtijdig op te sporen of om voordelige onderhoudsintervallen te plannen. U bent in staat om het gedrag van individuele machinetypes wereldwijd en onder veel verschillende omgevingsomstandigheden te analyseren. Onze oplossingen maken efficiënt condition monitoring mogelijk, zodat u uitvaltijden en het gebruik van hulpbronnen kunt verminderen en de beschikbaarheid van uw machines kunt vergroten.

Slimme sensoren

Alles opvolgen: met het oog op automatisering, nieuwe bedrijfsmodellen en digitale netwerken is het logisch om meer innovatieve sensoren te gebruiken, en in sommige gevallen aanvullende. Naast hun basisfunctie – het meten van variabelen – kunnen slimme sensoren nog meer waardevolle informatie geven, zoals aanbevolen actielijnen. HYDAC levert slimme sensoren met een verscheidenheid aan functionaliteiten. Een variant met bijvoorbeeld een extra black box-functie waarmee historische gegevens naar behoefte kunnen worden opgevraagd. Of een sensor die op basis van algoritmen actie aanbeveelt.  Toegevoegde waarde met echte voordelen: detecteer machinestoringen sneller en verlaag uw kosten voor service en onderhoud van machines.

Positiedetectie

Positiesensoren spelen een bijzondere rol met het oog op automatisering. Van complexe closed-loop regeltaken, zoals inverse kinematics, tot betrouwbare werkbereikbeperking  ̶  het productassortiment van HYDAC biedt innovatieve en robuuste lineaire positie-, hoek- en kantelsensoren voor allerlei hulpfuncties,  closed-loop regelfuncties en monitoring functions. Welke sensor het meest geschikt is, wordt grotendeels bepaald door de specifieke toepassing, uw omgevingsomstandigheden en het potentieel voor mechanische integratie. Vertrouw op onze specialisten: met onze jarenlange praktijkervaring vinden wij voor u de optimale oplossing.

Systemen voor digitale gezichtsveldverbetering

Achteruitkijkspiegels, zijspiegels en werkspiegels op mobiele machines en voertuigen bestrijken vaak niet alle delen van de machine – vooral dode hoeken vormen een risico. Dit maakt het des te belangrijker om oplossingen op maat te hebben voor gezichtsveldverbetering in mobiele machines. Er gelden strenge normen voor de robuustheid en beeldkwaliteit, net als voor de eenvoudige integratie en bediening. Kies HYDAC als uw ontwikkelingspartner. Op basis van uw wensen ontwikkelen wij op maat gemaakte systeemoplossingen die zich vandaag en in de toekomst zullen bewijzen. Krijg advies van onze elektronica-experts over uw aangepaste gezichtsveldoplossing. Lees nu meer.

Toekomstbestendige systeemarchitecturen: meer informatie over digitale gezichtsveldverbetering van HYDAC 

Elektromobiliteit

De voordelen van elektromobiliteit zijn duidelijk: het wegvallen van lokale uitlaatemissies, direct een hoog aandrijfkoppel en een bijzonder stille en trillingsarme aandrijving. HYDAC heeft een uitgebreid elektronica-assortiment voor waterstof- en batterijaangedreven voertuigen en mobiele machines. Dankzij uitgebreide knowhow heeft HYDAC bijvoorbeeld een nieuwe serie waterstofdruktransmitters op de markt gebracht, die wereldwijd met succes worden toegepast in voertuigen met brandstofcellen. De compatibiliteit met waterstof wordt gegarandeerd door het gebruik van bepaalde materialen en de apparaten zijn gecertificeerd volgens EC79/2009. Maar ons assortiment gaat veel verder: van waterstofproductie en -logistiek tot systemen voor waterstoftankstations, ons portfolio biedt betrouwbare, innovatieve en robuuste componenten – inclusief een groot aantal goedkeuringen voor potentieel explosieve omgevingen.

Portfolio sensoren en systeemelektronica van HYDAC Ontdek ons ​​uitgebreide assortiment

Sensoren van HYDAC

Sensoren: de ogen van een machine. Nauwkeurigheid, robuustheid, functionele veiligheid en het vermogen tot mechanische en elektrische integratie zijn de hoekstenen van betrouwbare oplossingen voor toepassingen. HYDAC biedt hiervoor een uitgebreid assortiment met sensoren voor het meten van druk, temperatuur, lineaire positie, hoek, kanteling, vloeistofniveau, stroomsnelheid en rotatiesnelheid, evenals vervuiling door deeltjes en olieconditie. Naast producten voor standaardtoepassingen omvat het productassortiment ook speciale toepassingen zoals explosiegevaarlijke omgevingen, waterstof, schepen en toepassingen met verhoogde functionele veiligheid.

Meer informatie over sensortechniek van HYDAC

Meettechniek van HYDAC

HYDAC heeft een groot aantal verschillende meetinstrumenten voor het uitvoeren van eenvoudige tot grootschalige en complexe meettaken. Deze instrumenten verschillen voornamelijk in hun functies, bijvoorbeeld het aantal meetingangen, de capaciteit voor het registreren van meetgegevens en handige grafische visualisatie. De draagbare meetapparaten hebben ook een intuïtieve bediening en een plug-and-play-modus waarmee sensoren automatisch worden herkend en geïnstalleerd wanneer ze worden aangesloten.

Meer informatie over meettechniek van HYDAC

Regeltechniek van HYDAC

Met de ontwikkeling van elke nieuwe generatie neemt de complexiteit van mobiele machines en de daarin gebruikte elektronica toe. De programmeerbare regelaars van HYDAC bieden het perfecte platform voor allerlei eisen en toepassingen – krachtig, veilig, betrouwbaar en flexibel.

Meer informatie over regeltechniek van HYDAC

Visualisatie van HYDAC

Gebruiksgemak en de beschikbaarheid van voertuiginformatie spelen al geruime tijd een belangrijke rol bij mobiele werktuigen. Displays moeten zelfs bij slechte lichtomstandigheden gemakkelijk leesbaar zijn en intuïtief te bedienen zijn. Om steeds complexere bedieningsfuncties aan te sturen, moeten steeds grotere hoeveelheden gegevens van de machine en zijn omgeving worden verzameld en voorbewerkt. De nieuwe display-generatie Vision 3 is ontwikkeld om nog beter te voldoen aan de hoge eisen van fabrikanten van mobiele machines.

Meer informatie over visualisatie

Connectiviteit van HYDAC

Om moderne, servicegerichte diensten te kunnen verlenen, is een verbinding met de buitenwereld onontbeerlijk. Communicatie tussen voertuigen onderling is even belangrijk als de mogelijkheid om informatie met een controlecentrum uit te wisselen. Wij leveren een selectie gateways met bijbehorende interfaces voor interne machinecommunicatie en externe communicatie van digitale gegevens.

Meer informatie over connectiviteit

Toepassingssoftware van HYDAC

Van de machinebesturing en displaytoepassingen tot de oplossing op afstand: we werken samen met onze experts om toepassingsspecifieke oplossingen te ontwerpen die zijn getest en gevalideerd, klaar voor serieproductie. Lees meer over aandrijfsystemen, besturings- en hulpsystemen, embedded software en softwaretools en onze telematica- en cloud-applicaties van HYDAC.

Meer informatie over MATCH toepassingssoftware

Subsystemen van HYDAC

Ons productassortiment omvat zowel softwareoplossingen voor elektrohydraulische machineregelaars als uitgebreide oplossingen voor elektrohydraulische besturingssystemen, veersystemen en elektrohydraulische of elektrische ventilatorbesturingen. Alle subsysteemoplossingen zijn perfect op elkaar afgestemd om te passen bij het productassortiment van HYDAC voor regelaars, sensoren en ventieltechniek en bieden een breed aanbod aan functies.