De eisen voor toekomstbestendige bos- en landbouwmachines HYDAC biedt systemen die perfect op uw eisen zijn afgestemd
Behoud van hulpbronnen
Of het nu gaat om klimaatverandering, een gebrek aan hulpbronnen of inflatie – het behoud van hulpbronnen staat voorop in zowel de landbouw- als de bosbouwtechniek. Omdat de milieubeschermingsmaatregelen van bedrijven niet alleen voldoen aan richtlijnen en voorschriften. Ze leiden ook tot lagere kosten. Of het nu gaat om wendbare besturingssystemen, robuuste werktuigbediening of nauwkeurige machinebediening – vertrouw op onze slimme HYDAC-oplossingen om uw hulpbronnen te sparen.
Precisielandbouw
Agriculture 4.0: geavanceerde besturingsfuncties verhogen de opbrengsten en zorgen ervoor dat pesticiden spaarzaam worden gebruikt. Hiervoor kunt u vertrouwen op onze innovaties uit de sensor-, open-loop-regeltechniek, closed-loop-regeltechniek en software-industrie. Onze systeemoplossingen maken een doelgericht en op de behoeften afgestemd beheer van uw akkers en landbouwgronden mogelijk.
Energie-efficiëntie
De wereldbevolking groeit en daarmee ook de vraag naar hulpbronnen. Want hoewel de opbrengsten moeten stijgen, moeten de emissies dalen – kies niet tussen duurzaamheid en productiviteit: ontdek uw mogelijke energie-efficiëntiel met HYDAC. Wij bieden u innovatieve componenten en systemen die uw CO2-uitstoot verminderen zonder dat u concessies hoeft te doen aan de prestaties. Laat u door onze experts adviseren.
Een breed scala aan oplossingen afgestemd op uw wensenAls ontwikkelingspartner richten wij ons op uw uitdagingen
Systeemoplossingen die de tand des tijds kunnen doorstaan: als specialisten op het gebied van land- en bosbouwmachines helpen wij u bij de ontwikkeling van geavanceerde machines, aangepast aan de plaatselijke eisen.
Elektrohydraulische subsystemen
Of het nu gaat om regen, sneeuw of oneffen terrein: alleen met intelligente regeltechniek kunnen land- en bosbouwmachines zelfs in de meest ongunstige omstandigheden goed worden bestuurd zonder de bodem te beschadigen. Dankzij onze kennis van de machinearchitectuur in mobiele voertuigen kunnen wij u helpen een bij het ontwikkelen van milieuvriendelijke, praktische en nauwkeurige machines. Dankzij onze combinatie van slimme simulatiemodellen en intensieve tests met uw machine ontvangt u perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten.
Bereik sneller een marktintroductie met vooraf ontwikkelde subsystemen: ontdek nu ons assortiment systemen
HYDAC's Ground Control-giekbediening
Bespaar meststoffen en pesticiden: HYDAC levert de perfecte oplossing waarmee u slechts zoveel pesticiden hoeft te gebruiken als nodig is. Ons subsysteem voor actieve giekbediening, HYDAC Ground Control, geleidt de giek naar de optimale hoogte en hoek boven het gewas – zelfs onder de zwaarste omgevingsomstandigheden. Wilt u uw werksnelheid verhogen en een nauwkeurigere toepassing verkrijgen? Neem dan nu contact op met onze experts in mobiele hydrauliek.
Meer informatie over HYDAC Ground Control
HYDAC Rotary Drive Control snelheidsregeling
Beproefde hydrauliek en intelligente besturingstechniek: verhoogde milieubescherming en nieuwe richtlijnen vereisen meer precisie in elektrohydraulische systemen. Een vereiste waaraan HYDAC Rotary Drive Control voldoet. Want overal waar snelheidsgeregelde functies met de hoogste vermogensdichtheid nodig zijn, biedt het slimme HYDAC-systeem de optimale oplossing. Dankzij de elektronische snelheidsregeling werkt Rotary Drive Control uiterst nauwkeurig en heeft het een uitstekend dynamisch gedrag.
HYDAC elektronische lastdetectie (load-sensing)
Maak flexibel gebruik van landbouwmachines en werktuigen terwijl u gebruik maakt van het volledige hydraulische vermogen: waar verschillende functies verschillende drukken en oliehoeveelheden vereisen, past onze elektronische load-sensing-oplossing zich optimaal aan uw behoeften aan. Met het lastdrukonafhankelijke elektronische systeem verhoogt u zowel het bedieningscomfort als de efficiëntie van uw machine.
Vering
De rijsnelheid, bedrijfssnelheid en transportbelasting nemen voortdurend toe naarmate de eisen voortdurend toenemen die aan bos- en landbouwmachines worden gesteld. Wat is hier vooral belangrijk? Verhoogde veiligheid en meer comfort. Juist hiervoor kunnen wij u een oplossing bieden, aangepast aan uw uitdagingen en wensen: wij stemmen systeemcomponenten zo goed mogelijk op elkaar af en ontwikkelen uw vering op maat. Wij adviseren u graag welke mogelijkheden u heeft voor uw specifieke wensen en ondersteunen u bij de implementatie.
Vind uw veringsysteem op maat. Ontdek onze innovatieve oplossingen.
HYDAC asvering
De optimale asvering kan alleen worden gerealiseerd met de machine in gedachten. Want afhankelijk van het voertuigtype kan vooras, achteras of volledige vering de beste keuze zijn. Dankzij ruim 50 jaar ervaring zijn onze experts in staat onze systemen optimaal aan te passen aan uw bedrijfsomstandigheden. Met behulp van beproefde HYDAC-componenten zijn wij in staat om op maat gemaakte asveringen te realiseren.
HYDAC cabinevering
Ontlast de bestuurder op lange werkdagen en verminder de trillingsbelasting in de cabine. Onze compacte, hydropneumatische cabinevering verhoogt het rijcomfort en zorgt voor een veilige bediening van de machine. Dempingskrachten kunnen onafhankelijk worden aangepast. Ontdek de comfortabele oplossing.
HYDAC giekvering
HYDAC giekvering leidt tot betere handlingprestaties en stabieler stuurgedrag: onze giekveringen in een groot aantal maten en uitvoeringen verminderen doeltreffend de stamptrillingen. Dankzij onze jarenlange expertise zijn wij in staat een systeem op maat te ontwikkelen, optimaal afgestemd op uw machine. Verminder nu slijtage en ongeplande stilstand – neem contact met ons op.
Elektrohydraulische aanvullende besturing ADSteer
Bijzonder wendbaar, slijtvast, precies en zacht op de grond – landbouwmachines moeten voldoen aan hoge eisen. Een factor die elektrohydraulische stuursystemen in aanhangwagens en machines voor grote uitdagingen stelt. Verhoog de flexibiliteit van uw wagenpark met ADSteer Profi – het standalone subsysteem voor elektrohydraulische aanvullende besturing dat de ingestelde hoek van de stuurassen contactloos berekent.
Ontdek ons standalone subsysteem: meer informatie over ADSteer
Hoofdregelventielen
De eisen aan de vermogensdichtheid bij mobiele machines nemen toe, evenals de eisen aan de gebruikte hydraulische besturingen. Hiervoor kunt u vertrouwen op het HYDAC-programma hoofdregelventielen: dankzij hun grote fijnregelbereik regelen ze met bijzondere nauwkeurigheid, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Naast het hoogste niveau van nauwkeurigheid en vereenvoudigde bediening van de machine, bieden onze experts maximale resultaten. De modulaire opbouw van onze ventieltechniek maakt namelijk functiespecifieke optimalisaties mogelijk.
Transmissieregelingen
Verbeter uw prestaties effectief met de op maat gemaakte ventieloplossingen van HYDAC voor het besturen van powershift-transmissie en transmissies met dubbele koppeling: afhankelijk van het transmissietype of de functie worden er ondanks de uniforme besturingslogica verschillende eisen aan de ventieltechniek gesteld. Wij bieden slimme, op maat gemaakte oplossingen voor de functies van uw transmissie. Ontdek nu welk ventiel bij uw land- of bosbouwmachine past.
Verbeter nu de prestaties: meer informatie over HYDAC-transmissieventielen
Tankoptimalisatie
Onze experts ontwikkelen filtratieontwerpen die perfect zijn afgestemd op uw behoeften – waardoor u de inhoud van uw tank tot 40% kunt verminderen. Met de focus op duurzaamheid kiezen wij voor filtratieoplossingen voor kleine tanks met een hoger ontgassingsvermogen en optimale luchtscheiding. Deze kunnen worden afgestemd op uw wensen, zodat u meer vrijheid heeft bij het ontwerpen van uw machine. Verminder ook uw materiaalverbruik – ontdek nu meer over ons HYDAC Tank Optimization Platform.
Bosbouwkraan-kit
HYDAC kraanbesturing - de kant-en-klare elektrohydraulische kit voor bosbouwkranen en houtaanhangwagens: met onze oplossing bestaande uit het lastafhankelijk hoofdregelventiel LX-6 Forestry en de elektronische besturing xCrane krijgt u een systeem dat perfect is afgestemd op de eisen van uw bosbouwmachine. Zelfs de meest veeleisende taken kunnen snel en eenvoudig worden opgelost dankzij de geïntegreerde giekbediening. Ook voor uw assortiment zit er iets bij: ontdek nu de fijne besturing en nauwkeurigheid - neem contact met ons op!
Innovatieve systeem-engineering – al meer dan 50 jaar
Vertrouw op onze simulatie- en engineeringkennis: dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij u helpen concurrerende oplossingen te ontwikkelen voor uw bos- en landbouwmachines. Ontdek onze methodes.