Eisen aan materiaalverwerkingsmachines Dit zijn de factoren waarop wij ons richten bij het ontwikkelen van onze systemen

Optimalisatie van installatieruimte

Krappe omgevingen en kleine ruimtes vormen een belangrijke uitdaging voor hef- en materiaalverwerkingsmachines. Het optimaliseren van de benodigde installatieruimte is daarom de sleutel tot meer efficiëntie en veiligheid. Dit is de enige manier om de manoeuvreerbaarheid te verbeteren en het werkgebied te vergroten. Naast een efficiëntere bediening en meer veiligheid, draagt een geoptimaliseerd en compact ontwerp ook bij aan minder slijtage, betere ergonomie en een hoger draagvermogen.

Precisie & fijne controle

Of het nu gaat om het tot op de millimeter nauwkeurig positioneren van zware lasten of het voorzichtig hanteren van gevoelige voorwerpen – fijne controle is een beslissende factor voor veiligheid, efficiëntie en kwaliteit. Precieze bewegingen maken een exacte positionering van de last mogelijk, minimaliseren het risico op schade en leiden tot hoogwaardige werkresultaten. Fijn te regelen bedieningselementen zorgen voor intuïtieve bediening en breiden het toepassingsgebied uit met gevoelige taken die maximale precisie vereisen.

Functionele veiligheid

Overal ter wereld gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor hoogwerkplatforms en materiaalverwerkingsmachines. Naleving van deze voorschriften is niet alleen wettelijk verplicht. Het is ook essentieel voor de bescherming van mens en machine. Om iedereens veiligheid te garanderen, moeten materiaalverwerkingsmachines voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Tegelijkertijd zorgen functionele veiligheidssystemen ervoor dat ladingen veilig en efficiënt worden verplaatst.

Een breed scala aan oplossingen voor hef- en materiaalverwerkingstechniek, op maat van uw eisenAls ontwikkelingspartner kennen wij uw uitdagingen en kunnen wij de juiste oplossingen bieden

Toekomstbestendige systeemoplossingen voor optimale prestaties: als experts in hef- en materiaalverwerkingstechniek helpen wij u bij de ontwikkeling van geavanceerde materiaalverwerkingsmachines die aangepast zijn aan uw specifieke eisen. Lees nu meer over de belangrijkste thema’s van HYDAC en ontdek andere innovatieve oplossingen in gebieden als:

Oplossingen van HYDAC voor hogere functionele veiligheid in mobiele machines.

Functionele veiligheid

Elektrificeer uw mobiele machines met oplossingen van HYDAC.

E-mobiliteit

Vind een oplossing voor het thermisch beheer van uw materiaalverwerkingsmachine die gebaseerd is op uw behoeften.

Thermisch beheer

Compacte aggregaten

Optimaliseer uw hoogwerkplatform met HYDAC: onze compacte aggregaten bieden veel meer functionaliteiten dan alleen heffen en neerlaten. Dat komt omdat geïntegreerde veiligheidsfuncties zoals temperatuurbewaking vooral helpen om de betrouwbaarheid van uw materiaalverwerkingsmachine te verhogen. Ook intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten zorgen voor maximale productiviteit. Innovatieve kleptechnologie met redundante kleppen zorgt voor nauwkeurige bewegingen, maximale veiligheid en comfortabele bediening.

Constante beschikbaarheid voor uw hoogwerkplatform. Meer informatie

Hoofdregeling

De hoofdbesturing is het brein van de materiaalverwerkingsmachine. Alle bewegingen en functies worden van hieruit gecoördineerd – of het nu gaat om voortbeweging, om het heffen en neerlaten van lasten, of om complexe werkfuncties. Onze innovatieve hoofdregelkleppen bieden de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw specifieke toepassingen in de hef- en materiaalverwerkingstechniek. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen we het systeem precies aanpassen aan uw eisen, zodat u verzekerd bent van optimale prestaties en efficiëntie. De oplossing omvat tevens geïntegreerde diagnose- en uitschakelfuncties om aan alle relevante veiligheidseisen te voldoen. Onze experts geven u gaarne uitgebreid advies over functiespecifieke optimalisaties.

Ervaar de voordelen van intelligente besturing. Lees meer

Lasthoudende kleppen

Veiligheid voorop: in de wereld van hef- en materiaalverwerkingstechniek zijn onvoorziene voorvallen niet ongewoon. Vertrouw op onze betrouwbare veiligheidskleppen om uw medewerkers en machines te beschermen. Of het nu gaat om een lasthoudklep, een daalremklep of een slangbreukbeveiligingsklep – onze compacte componenten staan voor maximale veiligheid en stabiliteit bij het hanteren van zware lasten. Bescherm uw investering en minimaliseer het risico op ongelukken.

Voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Lees meer

Neerlaten met zwaartekracht

Vertrouw op de zwaartekracht voor elektrificatie en bespaar waardevolle energie: met de proportionele smoorkleppen van HYDAC heeft u geen hydraulisch vermogen meer nodig om ladingen te laten zakken. In tegenstelling tot conventionele daalremkleppen die een hoge energie-input aan de pomp vereisen, maken zwaartekrachtdaalsystemen gericht gebruik van de zwaartekracht. Onze proportionele smoorkleppen uit de PWS-serie bieden u maximale flexibiliteit. Dankzij de geïntegreerde soft-shiftfunctie kunt u de kleppen zowel voor nauwkeurige doorstroomregeling als voor soepele schakeling gebruiken. Complexe, proportionele besturing is niet nodig.

Flexibel, robuust, efficiënt: ontdekken onze klepoplossingen

Tankoptimalisatie

Voor hoge prestaties en efficiëntie in materiaalverwerkingsmachines is vooral een compacte systeemarchitectuur nodig die geoptimaliseerd is voor de installatieruimte. Dit is waar wij om de hoek komen kijken: met onze uitgebreide expertise op het gebied van simulatie en meer dan 800 succesvol uitgevoerde projecten, maken wij gebruik van een virtueel ontwerp om het besparingspotentieel van uw hydraulische tank te bepalen. Vaak kunnen de afmetingen van een tank wel tot 80% worden gereduceerd. Dit geeft u aanzienlijk meer vrijheid in het ontwerp van uw machine en biedt een lager materiaalgebruik, een lagere olievulhoeveelheid en gemakkelijke toegang voor onderhoud.

Ontdek nu het potentieel van uw hydraulische tank. Meer informatie

Technische ondersteuning: uw visie, onze expertise – gebundelde krachten voor succes

Wij helpen u om specifieke uitdagingen op het gebied van hef- en materiaalverwerkingstechniek aan te gaan. Ontdek onze uitgebreide reeks simulatie- en technische diensten.

Meer informatie

Downloads