Krachtige gemeentevoertuigen: een belangrijke focus voor HYDAC Ontdek vandaag nog onze oplossingen voor veegmachines, werktuigdragers, sneeuwblazers en andere gemeentelijke machines
Elektrificatie van mobiele machines
Gemeentelijke en lokale autoriteiten hebben een aantal zeer ambitieuze doelen: schoon, stil en vooral emissievrij. Dit is hun visie van de steden van de toekomst. Hun initiatieven concentreren zich vooral op één ding: het omschakelen van brandstofmotoren naar elektrische motoren. Met innovatieve oplossingen voor e-mobiliteit kan HYDAC u ondersteunen op uw reis naar emissievrije gemeentevoertuigen.
Optimalisatie van installatieruimte
Wendbaar en precies: dat is de enige manier om snel en efficiënt te werken in stedelijke gebieden. Daarom wordt naar steeds compactere oplossingen voor gemeentelijke machines gestreefd. De machines zelf worden immers steeds multifunctioneler en kleiner. HYDAC biedt hiervoor ruimtelijk geoptimaliseerde oplossingen en systemen: compact maar krachtig.
Comfortabel en lawaaiverminderend
Meer comfort en minder geluidsoverlast zijn niet alleen wettelijk vereist, maar zijn ook toenemend gevraagd – op lange werkdagen maken ondersteunings- en hulpsystemen voor operators hoge efficiëntie mogelijk. Vertrouw op functionele machines met slimme systemen, zonder compromissen in vermogensdichtheid. Maak kennis met onze innovatieve systeemoplossingen.
Systemen die zichzelf kunnen bewijzen, nu en in de toekomst.Onze strategie voor uw optimale machine
Als experts op het gebied van gemeentelijke machines ontwikkelen wij toekomstbestendige systemen, veelzijdige probleemoplossingen en efficiënte synergieën. En we doen dit op basis van onze zeven hoofdbeginselen. Dat betekent dat ook u de optimale oplossing kunt vinden – afgestemd op uw behoeften.
Hoofdregelingen
Bij multifunctionele gemeentevoertuigen werken meerdere aandrijvingen parallel. Door onze perfect op elkaar afgestemde componenten voor uw elektrohydraulische hoofdregelingen te gebruiken, kunt u rendementsverliezen voorkomen. Ons innovatieve en modulaire kleppensysteem kan perfect worden aangepast aan uw behoeften – voor topproductiviteit, precisiewerk en verhoogde energiezuinigheid. Werk met ons samen om de regeling van uw machine te optimaliseren.
Energiezuinige hydrauliek
Optimaliseer het rendement van uw machine: hoe kunt u de sterke punten van een robuust en compact hydraulisch systeem gebruiken en tegelijkertijd de efficiëntie in de aandrijflijn verhogen? Vertrouw op onze beproefde oplossingen voor uw elektrische gemeentelijke machine – van voeding via de adaptieve hoofdregeling en aandrijvingen tot het volledige systeemoverzicht. Ontdek bijvoorbeeld onze compacte hydraulische aggregaten met motoren met variabele snelheid, zodat u uw machines van de benodigde hydraulische energie kunt voorzien zonder energie te verspillen.
Voor een duurzaam machinebedrijf:
Meer informatie over compacte HYDAC aggregaten
Hulpstuurinrichting
Flexibiliteit en manoeuvreerbaarheid: met onze elektrohydraulische hulpstuurinrichting kunnen wij u voorzien van een systeem voor een of twee assen met hulpstuurinrichting. Als alternatief kunt u onze oplossingen ook combineren voor elk gewenst aantal assen. Gebruik ons modulaire regelsysteem, bestaande uit hydrauliek, sensoren en software, om de perfecte systeemconfiguratie te realiseren, zodat uw machine aan al uw behoeften tegemoet kan komen en vooral veilig blijft. Minimaliseer bandenslijtage en bodemverdichting – lees vandaag nog meer informatie over onze HYDAC AUXSteer hulpstuurinrichting.
Asophanging
Comfortabel kunnen rijden is essentieel bij het gebruik van gemeentelijke machines als veegmachines en werktuigdragers. Moeiteloos werken op een juist afgestemde rijhoogte is immers niet alleen efficiënter, het is ook veiliger. Wat dit betekent: intelligente systemen boosten de productiviteit en verhogen de rijstabiliteit. HYDAC biedt hiervoor perfect gecoördineerde systeemmodules zodat u de hydropneumatische asophanging kunt ontwikkelen die aan uw specifieke behoeften tegemoet komt. Van voorasophanging tot achterasophanging en volledige ophanging – ontdek de voordelen van onze expertise.
Grotere productiviteit en rijstabiliteit: Meer informatie over asophangingssystemen.
Rotary Drive Control
Vertrouw op onze beproefde hydrauliek gekoppeld aan innovatieve closed-loop regeltechniek: HYDAC Rotary Drive Control is het juiste systeem voor u. Waar snelheidsgeregelde functies met een hoge vermogensdichtheid nodig zijn, hebben wij de optimale oplossing. Onze elektronische snelheidsregeling is uiterst dynamisch en kan de prestaties van uw gemeentelijke machine verhogen. Ongeacht eventuele fluctuaties in druk.
Ontdek vandaag nog ons innovatieve snelheidsgeregelde systeem
Tankoptimalisatie
Compacte machines met topprestatie: in stedelijke gebieden is vooral aan één ding gebrek: voldoende ruimte. Hoe compacter een gemeentevoertuig is, des te beter is het in staat om met verhoogde nauwkeurigheid, snelheid en efficiëntie te werken. Met HYDAC kunt u zowel gewicht als installatieruimte besparen, waardoor u uiteindelijk geld bespaart. U vraagt zich af hoe? Het is eigenlijk heel eenvoudig: met onze innovatieve filtratiestrategieën die perfect op uw machine zijn afgestemd, kunnen we uw tankvolume reduceren met tot 40%. En wel zonder compromissen wat betreft efficiëntie: onze experts ontwikkelen oplossingen voor de kleinste tanks met maximale prestaties in ontgassing en luchtafscheiding.
Het perfecte filtratieconcept voor uw gemeentelijke machine. Lees nu meer
Ventilatorregeling
Geluidsreductie en brandstofbesparing dankzij snelheidsregeling: closed-loop ventilatieregelingen veroorzaken aanzienlijk minder lawaai dan traditionele ventilatoren met aan/uit-regeling. Een must voor alle types gemeentevoertuigen. En dat is niet het enige voordeel: met onze op efficiëntie gerichte oplossing kunt u uw brandstofverbruik verminderen. Door een vermindering van draaisnelheid van slechts 10% wordt uw energieverbruik met wel 27% verlaagd. Vertrouw op onze diverse afmetingen voor een op behoefte afgestemde configuratie van uw ventilatorregeling. Neem contact op met onze experts voor advies over het voor u optimale systeem.
Uw oplossing op maat, dankzij slimme systeem-engineering
Maak ook gebruik van onze innovatieve HYDAC-tools: met state-of-the-art simulatie- en engineeringmethoden breiden we onze systeemexpertise voortdurend uit. Maak kennis met onze HYDAC-experts voor hulp bij het ontwerpen van uw concurrerende systeem.